Módulos universais com conectores D-SUB, FLK e outros

Módulos universais com conectores D-SUB, FLK e outros

As barcas de terminação VARIOFACE garantem-lhe uma transmissão de sinal fiável entre os níveis de campo e de automação. As barcas de terminação universais acoplam conectores multipolares, como IDC/FLK, D-SUB, ELCO, régua DIN ou RJ45 a bornes de parafuso, push-in ou por força de mola. Juntamente com os nossos cabos universais do sistema, beneficia de uma cablagem 1:1 rápida e com proteção contra a inversão da polaridade.

Vantagens

  • Cablagem 1:1 rápida e protegida contra inversão de polaridade com barcas de terminação universais
  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Cada barca de terminação pode ser definida com precisão, visto ser possível uma marcação variável
  • Função de controlo: também disponível com indicação de estado
VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores

Configurador para cablagem do sistema para controladores

Configurador: VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores

Configure a sua solução Plug and Play personalizada para novas instalações ou atualizações. A interface do utilizador intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseamento fácil. Com apenas alguns cliques, pode selecionar os componentes da sua solução que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.

Comparação entre as nossas barcas de terminação

O portfólio VARIOFACE é composto por vários componentes que garantem uma transmissão de sinal perfeita. Para ligar o nível de campo ao nível de controlo, o VARIOFACE Professional é ideal para o uso universal. Com a nova VARIOFACE Front Connect, uma ligação entre o nível de campo e os sistemas I/O remotos agora também pode ser realizada com uma largura total de apenas 19 mm. Acabe com a cablagem fixa com módulos de relé e use para esta ligação uma solução encaixável com o adaptador V8 da família de produtos VARIOFACE.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
Adaptador VARIOFACE PLC V8
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

Adaptador VARIOFACE PLC V8

Tecnologia de ligação Push-in, parafuso Push-in Contactos de encaixe para módulos de relé para relés PLC-INTERFACE de 6,2 mm/14 mm e RIFLINE complete
Conectores D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Número de polos 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB)/15, 26, 44, 62 (HD-SUB)/10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB)/14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB)/14 polos (IDC/FLK)
Variantes especiais Módulos de distribuição de potencial/módulos de passagem/indicação LED não não
Largura total Dependendo do tipo 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC-INTERFACE)/112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE)/128 mm (RIFLINE complete)
Vista de frente de quatro módulos VARIOFACE Professional numa calha

VARIOFACE Professional Barcas de terminação universais

Use barcas de terminação universais para ligar os níveis do controlador e de campo. VARIOFACE Professional oferece um sistema coordenado, modular e robusto que economiza espaço. Estes são usados onde é necessário ligar conectores com fios individuais. De acordo com sua aplicação, estão disponíveis módulos para a transmissão de sinal e distribuição de potencial.

  • Módulos definíveis com precisão graças à marcação variável
  • Manuseamento fácil com base metálica para montagem em calha
  • Módulos de aplicação universal para todos os números comuns de polos e com tecnologia de ligação de parafuso ou push-in
Ligação de um módulo de distribuição de potencial a uma fonte de alimentação

Módulos de distribuição de potencial VARIOFACE

Os módulos de distribuição de potencial VARIOFACE de utilização versátil são adequados para a distribuição da tensão operacional ou para dividir a tensão de comando. Estes são concebidos para aplicações até 250 V/30 A. Beneficie de uma distribuição simples e precisa de sinais elétricos, especialmente em espaços apertados.

  • Recolha abrangente de sinais através de vários níveis de potencial
  • Divisão clara de potenciais com alimentação separada para grandes secções do condutor
  • Atribuição inequívoca dos bornes de conexão graças a marcação contínua

VARIOFACE Front Connect Barcas de transferência com ligações frontais

Uma cablagem sem erros e com economia de espaço no quadro de comando caracterizam a VARIOFACE Front Connect. Esta adição entre o sistema I/O remoto e o nível de campo suporta os periféricos descentralizados com alta flexibilidade e um formato compacto.

VARIOFACE Front Connect vista de frente com três módulos
Módulo VARIOFACE Front Connect visto de frente
Situação de planeamento no ecrã: homem sentado ao computador
Vista frontal de VARIOFACE Front Connect com cabo do sistema ligado com a extremidade aberta
VARIOFACE Front Connect vista de frente com três módulos

  • Redução do trabalho de cablagem graças aos bornes push-in com tecnologia de ligação frontal
  • Economia de espaço de até 60 % graças a uma largura total de 19 mm
  • Ligação Plug and Play no nível I/O remoto e de campo com um abrangente portfólio de cablagem do sistema

Módulo VARIOFACE Front Connect visto de frente

A tecnologia push-in permite-lhe reduzir significativamente o tempo gasto com a cablagem. Marcação clara e botões de pressão coloridos simplificam o manuseamento e garantem uma cablagem intuitiva.

Situação de planeamento no ecrã: homem sentado ao computador

Integre facilmente o VARIOFACE Front Connect no seu planeamento e documentação graças a dados CAD disponíveis e macros EPLAN mais disponíveis.

Vista frontal de VARIOFACE Front Connect com cabo do sistema ligado com a extremidade aberta

O programa de produtos VARIOFACE Front Connect inclui acessórios compatíveis, como cabos do sistema com extremidades de cabos abertas para ligações universais.

Vista frontal de relés com adaptador de cablagem do sistema ainda não ligado

Adaptador VARIOFACE PLC V8 Ligação encaixável para módulos de relé

Garanta uma ligação sem erros dos módulos de relé no nível de controlo, utilizando o adaptador de cablagem do sistema. Aqui, as características da cablagem do sistema PLC-INTERFACE e VARIOFACE estão integradas numa solução. De acordo com as suas necessidades de comutação, é possível uma montagem específica de canal do módulo de entrada e saída.

  • Acoplamento simples e rápido do nível de acoplamento e do controlador devido à eliminação da cablagem de condutores individuais
  • Elevada flexibilidade graças à estrutura modular para uma montagem específica para canais do módulo de saída do relé
  • Ligação direta dos condutores de alimentação e de retorno com as séries de sensores e atuadores

Cablagem entre o nível do controlador e de interface

Sistema de cabo montado com adaptador V8 e relé com uma ligação ao consumidor final
Primeiro nível com conector do controlador
Adaptador V8 em primeiro plano
Relés PLC-INTERFACE estão em primeiro plano
Sensores e atuadores do nível de campo em primeiro plano
Sistema de cabo montado com adaptador V8 e relé com uma ligação ao consumidor final

Os adaptadores PLC V8 são facilmente ligados em oito relés PLC-INTERFACE alinhados. Como resultado, os relés ligam-se com rapidez e, sobretudo, sem erros aos conectores IDC/FLK ou D-SUB com placas de I/O.

Primeiro nível com conector do controlador

Os cabos do sistema provenientes do controlador são pré-montados com conectores e encaixados nos adaptadores PLC V8.

Adaptador V8 em primeiro plano

Os relés PLC-INTERFACE têm eixos para pontes. Para estabelecer uma ligação, os adaptadores PLC V8 são ligados aos eixos para pontes.

Relés PLC-INTERFACE estão em primeiro plano

Os relés PLC-INTERFACE formam o nível de acoplamento entre o nível do controlador e o nível de campo.

Sensores e atuadores do nível de campo em primeiro plano

Os sensores e atuadores localizados no nível de campo são ligados aos relés PLC-INTERFACE.

Cablagem entre o nível de interface e de campo Potencial de poupança com variantes de atuadores e sensores

Mapa de imagens interativo: Cablagem de atuador e sensor com adaptador de cablagem do sistema
Ligação direta
As réguas de borne habituais e a sua cablagem deixam de ser necessárias com VARIOFACE, pois os condutores de alimentação e de retorno são ligados diretamente à variante de atuador ou sensor do módulo de relé.
Ligação encaixável
Com uma cablagem através de cabos do sistema para até ao controlador, pode dispensar a cablagem complexa com um fio individual.
Pontes em vez de pontes de circuito fechado
Substitua as pontes de circuito fechado por pontes para a distribuição de potencial a fim de reduzir o trabalho de cablagem.
Brochura
Resumo do portfólio completo

Obtenha um resumo da cablagem de sistema para controladores. Saiba como encontrar a tecnologia de ligação adequada para a transmissão de sinais, dados ou potência para a sua aplicação.

Abrir brochura
Cabos do sistema e módulos de cablagem do sistema