- Redução do trabalho de cablagem graças aos bornes push-in com tecnologia de ligação frontal
- Economia de espaço de até 60 % graças a uma largura total de 19 mm
- Ligação Plug and Play no nível I/O remoto e de campo com um abrangente portfólio de cablagem do sistema
The VARIOFACE feed-through module implements a 1:1 connection between plug-in push-in spring-cage connection terminal blocks and a D-SUB miniature female strip (number of positions: 9). A separate ground pick-off is available.