- Redução do trabalho de cablagem graças aos bornes push-in com tecnologia de ligação frontal
- Economia de espaço de até 60 % graças a uma largura total de 19 mm
- Ligação Plug and Play no nível I/O remoto e de campo com um abrangente portfólio de cablagem do sistema
The VARIOFACE feed-through module implements a 1:1 connection between screw connection terminal blocks and an IDC/FLK pin strip (2.54 mm, number of positions: 40).