Migração e atualização VARIOFACE PLC/DCS

Migração e atualização de PLC/DCS

Com o portfólio de migração VARIOFACE PLC/DCS, é possível migrar sinais I/O de forma rápida e simples de um sistema I/O antigo para um novo através de Plug and Play. A manutenção da cablagem de campo existente permite uma integração perfeita, minimiza os erros de cablagem, diminui o número de verificações de circuitos fechados e reduz o tempo de paragem. Isto aumenta a eficiência e a fiabilidade de sua instalação.

Vantagens

  • Atualização rápida e sem complicações para sistemas de controlo PLC/DCS modernos com soluções personalizadas
  • Tempos de paragem curtos do processo graças aos componentes de migração conectáveis
  • Planeamento simplificado e minimização das verificações do circuito fechado, mantendo a cablagem de campo existente
  • Substituição do PLC em espaço neutro, sem necessidade de conversão do quadro elétrico, graças ao suporte de montagem de fácil instalação e manutenção

Novos produtos

VARIOFACE Migration Solution flutuando no espaço

Atualização para Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Migração Plug and Play sem nova cablagem

Com VARIOFACE Migration Solution, pode migrar sinais I/O de forma rápida do ET 200M/S7-300 para o ET 200SP HA via Plug and Play. A cablagem de campo existente mantém-se. Isto reduz os erros de cablagem, as verificações do circuito fechado e os tempos de paragem, para uma maior eficiência e fiabilidade.

Características principais

  • Sistema de migração com módulo, cabo e rack
  • Migração de cartões I/O analógicos e digitais
  • Variantes para 24 V e 120 V/230 V
  • Ligação: conectores D-SUB ou push-in
  • Largura do módulo: 40 mm (padrão)/47 mm (modelo especial)
  • Soluções de cabos sem halogêneo
  • Intervalo de temperatura: -20 °C ... +60 °C

Vantagens

  • Atualização rápida e descomplicada para o SIMATIC® ET 200SP HA com soluções precisamente personalizadas e testadas
  • Tempos de paragem curtos do processo graças aos componentes de migração encaixáveis
  • Planeamento simplificado e minimização das verificações do circuito fechado, continuando a utilizar a cablagem de campo existente
  • Substituição do PLC em espaço neutro, sem necessidade de conversão do quadro elétrico, graças ao suporte de montagem de fácil instalação e manutenção

Plug and Play: atualização eficiente do PLC/DCS

Atualização do SIMATIC® ET 200M/S7-300 para o ET 200SP HA A forma fácil de preparar o seu sistema para o futuro

Remoção do antigo SIMATIC® ET 200M/S7-300
Instalação do suporte de montagem e dos módulos de migração
Instalação e ligação do novo SIMATIC® ET 200SP HA
Remoção do antigo SIMATIC® ET 200M/S7-300

  1. Retirar o antigo adaptador frontal do ET 200M/S7-300 com a cablagem de campo existente
  2. Remoção do controlador antigo

Instalação do suporte de montagem e dos módulos de migração

  1. Instalação do suporte de montagem em vez do controlador antigo
  2. Colocação dos módulos de migração adequados no nível de montagem posterior
  3. Ligar os respetivos conectores frontais e cabos de conexão aos módulos de migração

Instalação e ligação do novo SIMATIC® ET 200SP HA

  1. Montagem do novo sistema I/O ET 200SP HA no nível frontal do suporte de montagem
  2. Ligar o cabo de ligação às placas de I/O correspondentes

O suporte de montagem da VARIOFACE Migration Solution Conversão rápida sem adaptações estruturais

O bastidor de montagem robusto permite uma atualização neutra em termos de espaço sem necessidade de conversão do armário de distribuição. A utilização contínua dos orifícios das calhas de perfil existentes e dos conectores frontais com cabeamento ET 200M/S7-300 garante tempos de preparação curtos. O mecanismo de extração e inclinação com função de bloqueio em passos de 15° permite um bom acesso e evita colisões com outras luminárias.

Vantagens

  • Substituição neutra em termos de espaço do ET 200M/S7-300 sem adaptações do armário de distribuição graças ao segundo nível de montagem
  • Conversão rápida, continuando a utilizar os orifícios de perfuração da calha de perfil existentes e os conectores frontais com fios
  • Fácil acessibilidade e instalação sem colisões da ET 200SP HA graças ao mecanismo de extração e inclinação com bloqueio gradual
  • Elevada estabilidade e durabilidade graças a um robusto chassis em aço inoxidável com uma mecânica fiável

A solução para a atualização do seu PLC/DCS em detalhe

Mapa de imagens interativo: VARIOFACE Migration Solution – rack de montagem com módulos de migração e SIMATIC® ET 200SP HA
Rack de montagem
O robusto rack de montagem permite a substituição do hardware antigo sem ocupar espaço adicional, apesar da maior altura de montagem do ET 200SP HA. Graças à instalação do novo sistema I/O no nível situado à frente das calhas plásticas de cabos, não são necessárias quaisquer alterações. O mecanismo de extensão e inclinação, cuidadosamente concebido, facilita o acesso durante a montagem e a manutenção e evita colisões com outros componentes integrados.
Rack de montagem
Módulos de migração para sinais I/O digitais e analógicos, 24 V
Os módulos de migração especificamente concebidos para placas I/O de 24 V analógicas e digitais permitem a ligação Plug and Play simples e fiável dos sinais do ET 200M/S7-300 ao ET 200SP HA. Os módulos foram concebidos especificamente para placas com conectores frontais ET 200M/S7-300 de 20 ou 40 polos.
Módulos de migração para sinais I/O digitais e analógicos, 24 V
Cabos do sistema D-SUB
O cabo de migração pré-montado com conectores D-SUB foi concebido para placas I/O de 24 V digitais e analógicas. O cabo foi concebido especificamente para utilização numa instalação de 2 níveis com rack de montagem: dispõe de uma saída de cabo lateral, o que contribui para a baixa altura de montagem no nível inferior.
Cabos do sistema D-SUB
Módulos de migração para sinais I/O digitais, 120 V/230 V
Os módulos de migração específicos para placas I/O digitais com 120 V/230 V permitem a ligação rápida e segura dos sinais do ET 200M/S7-300 ao ET 200SP HA. Os módulos I/O são especialmente adequados para placas I/O com conectores frontais ET 200M/S7-300 de 20 ou 40 polos.
Módulos de migração para sinais I/O digitais, 120 V/230 V
Cabos de migração com blocos de bornes Siemens K0
Os cabos de migração pré-montados com blocos de bornes K0 originais da Siemens são especialmente adequados para placas I/O digitais de 120 V/230 V. Os conjuntos de cabos estão perfeitamente adaptados a uma instalação em 2 níveis com rack de montagem.
Cabos de migração com blocos de bornes Siemens K0

Já utiliza a cablagem do sistema VARIOFACE? Plug and Play: substituir os cabos e continuar a produção

Migração facilitada: se já estiver a utilizar a cablagem do sistema da Phoenix Contact, tudo o que precisa de fazer para mudar para o seu novo SIMATIC® ET 200SP HA é substituir os cabos de sistema.
A sua cablagem de campo permanece intacta: Os cabos antigos saem, os novos cabos entram e a produção pode continuar rapidamente.

Migração dos componentes de cablagem do sistema existente para o novo sistema I/O

Passo 1:

  • Desligar o conetor frontal com a cablagem de campo existente
  • Desmantelamento do hardware obsoleto

Passo 2:

  • Montagem do novo sistema I/O ET 200SP HA
  • Ligar os novos cabos de conexão aos módulos I/O adequados
E-paper
Cablagem do sistema para Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Aqui encontrará tudo o que precisa de saber sobre o conceito Plug and Play para novas instalações e migração a partir do ET 200M.
Prepare a sua automação de processos para o futuro com o SIMATIC® ET 200SP HA e a nossa cablagem do sistema. Beneficie de um planeamento, montagem e colocação em funcionamento eficientes.

Abrir E-paper
Brochura de produtos Cablagem do sistema para Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Também pode ser do seu interesse