Pela primeira vez, é possível a ligação e desconexão seguras sob carga. A característica especial reside no interior do conector DC. Um sistema eletrónico inovador incorporado diretamente no conector extingue ativamente o arco elétrico. Esta solução protege o operador durante a manutenção da instalação em funcionamento.
Coupler connector, Range of articles: ArcZero, color: black, number of positions: 3, min. conductor cross-section: 1.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 400 VDC, rated current: 20 A, Connection method: Screw connection, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 21 mm, Maximum load when disconnecting: 8 kW, scope: DC grid