Informamos os nossos clientes que o escritório de Sintra e o armazém estarão encerrados no dia 29 de junho, por motivo de feriado municipal. Neste dia, não haverá expedições. Obrigada pela sua compreensão.
Tecnologia de ligação para sistemas de acumuladores de energia
Tecnologia de ligação para sistemas de acumuladores de energia
Os acumuladores de energia elétricos são a chave para o acoplamento sectorial. Para a sua solução de acumulação de energia, confie na tecnologia de ligação inovadora da Phoenix Contact.
Acumulador de energia como chave para o acoplamento sectorial
Desempenhe um papel ativo na transição energética: no White Paper, descobre como os sistemas de acumuladores de energia contribuem para uma maior segurança de fornecimento através de um design bem pensado, tecnologia de ligação segura e conceitos Power-to-X – e como as soluções de contacto personalizadas e o conhecimento especializado preparam o caminho para um futuro neutro em termos de CO₂.
Enquanto pioneiros, nós ajudamo-lo na criação de um mundo neutro em termos de CO₂ através de soluções líderes para o acoplamento sectorial. Junto consigo, os nossos especialistas em aplicações de energia identificam potenciais de otimização na sua instalação.
Pretende testar as nossas soluções de ligação para acumuladores de energia? Solicite o seu pacote de amostra gratuita e comprove a operação conveniente dos nossos conectores.
Os acumuladores de grandes dimensões são utilizados para o apoio da rede. Permitem, entre outros, elevados picos de carga, apesar de uma infraestrutura de rede insuficiente, p. ex., em estações de carregamento rápido para veículos elétricos. Outra das aplicações dos acumuladores de grandes dimensões é a acumulação e disponibilização de energia em função do preço da energia no comércio de energia.
Cada nível de um acumulador de energia coloca exigências diferentes à tecnologia de ligação elétrica para sinais, dados e potência. Os dois exemplos de aplicação seguintes para cablagem de módulos de bateria e para a ligação de racks de bateria ilustram a versatilidade da cablagem de equipamento e de campo.
Tecnologia de ligação para a cablagem de módulos de bateria
A distribuição fiável dos fluxos de potência dentro do módulo de bateria requer conexões fiáveis e com perdas reduzidas. Para a ligação eficiente dos cabos de sinal são utilizadas tecnologias de ligação inovadoras. As ligações de dados conforme as normas de produtos atuais garantem uma elevada segurança contra falhas.
Conectores de polos da bateria
Os conectores de cabo e de equipamento protegidos contra a inversão da polaridade são ideais para a utilização em acumuladores de energia.
O conector ESS DATA combina uma elevada proteção IP com um tamanho compacto. Especialmente desenvolvido para acumuladores de energia em baterias, permite uma transmissão de dados segura e fiável, mesmo em condições ambientais adversas.
Tecnologia de ligação para o encaixe BMS para rack
O encaixe BMS para rack acopla-se com o sistema completo, na parte de trás, de forma automática e sem risco para o instalador. No lado frontal, a ligação dos vários módulos de bateria do rack realiza-se através de ligações de encaixe eficientes e intuitivas. Para a cablagem interna de componentes de potência, sinais e dados são utilizadas tecnologias de ligação inovadoras para processos de fabricação rápidos e confiáveis.
Conectores de polos da bateria
Os conectores de cabo e de equipamento protegidos contra a inversão da polaridade são ideais para a utilização em acumuladores de energia.
A nossa gama de conectores para placas de circuito impresso oferece-lhe várias opções de ligação: desde a comprovada ligação de parafuso, passando pela ligação rápida IDC, até à inovadora Push-in Technology.
As estruturas de acoplamento HEAVYCON permitem a rápida instalação e manutenção de acumuladores de bateria. As tomadas flutuantes e o pino-guia de avanço garantem o contacto fiável e cego de interfaces configuráveis modularmente.
Estruturas de acoplamento para sistemas de encaixe
As estruturas de acoplamento HEAVYCON permitem o encaixe seguro e cego de sistemas de encaixe e combinam diferentes meios de transmissão numa interface modular.
As estruturas de acoplamento podem ser equipadas individualmente com módulos de potência para correntes até 300 A e tensões até 2500 V. Isto é complementado por módulos para a transmissão de sinais e dados.
Em combinação com uma instalação fotovoltaica, o acumulador de energia revela todo o seu potencial em casa. A quota de energia elétrica autoproduzida no consumo próprio de eletricidade aumenta significativamente. No caso de uma avaria na rede pública, permite um fornecimento autónomo contínuo.
Os atuais acumuladores domésticos têm geralmente uma estrutura modular. O formato empilhável fácil de utilizar permite a instalação rápida e segura, assim como a adição fácil de mais módulos de bateria. Os sistemas de ligação híbridos de acoplamento automático são particularmente adequados para este fim. Incluem todas as ligações necessárias para os módulos de acumuladores e ligam-se automaticamente quando os módulos individuais são empilhados.
Conectores para o controlador do sistema de produção de energia
O controlador do sistema de produção de energia é o elemento de controlo central do acumulador doméstico. Esta organiza os processos de carga e descarga dos módulos de bateria e assegura o seu estado operacional seguro. Para tal, monitoriza as correntes e tensões, bem como a temperatura nos módulos.
EtherCAT P
O conector para placa de circuitos impressos DMCC 0,5 oferece características de transmissão Cat5 e qualificação EtherCAT P.
A nossa gama de conectores para placas de circuito impresso oferece-lhe várias opções de ligação: desde a comprovada ligação de parafuso, passando pela ligação rápida IDC, até à inovadora Push-in Technology.
Os conectores DC codificados foram desenvolvidos para aplicações de acumuladores de energia até 1500 V/40 A. A tecnologia comprovada de ligação por mola permite a montagem de campo sem ferramentas.
Conectores para módulos de bateria de acumuladores domésticos
Os módulos de bateria são o coração dos acumuladores de energia. Contêm células de bateria nas quais a carga elétrica é armazenada como energia química. Cada módulo de bateria apresenta um equilíbrio de células para manter todas as células da bateria no mesmo estado de carga.
Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Beneficie do novo conforto graças aos conectores para placa de circuitos impressos da série LPC.
Bornes para placa de circuitos impressos e conectores para placa de circuitos impressos
Beneficie de soluções versáteis de tecnologia de ligação de diferentes formas, cores e opções de ligação, bem como da ampla competência ao nível do desenvolvimento e da produção para a sua solução personalizada de ligação.
Os sistemas de conexão híbridos de acoplamento automático incluem todas as ligações necessárias para sinais e potência. Ligam-se automaticamente quando os módulos são empilhados.
A chave para uma sociedade neutra em termos de CO2 reside na utilização eficiente das energias renováveis. Os sistemas de acumuladores de energia são essenciais para o efeito. A sua fiabilidade e eficiência dependem, em grande parte, da cablagem e das ligações elétricas.
Dr. Rüdiger Meyer, Especialista em sistemas de acumulação de energia na Phoenix Contact
Perguntas e respostas sobre sistemas de acumuladores de energia
Os acumuladores de energia são utilizados em numerosas aplicações, por exemplo, para fornecer energia elétrica em caso de falhas na rede. Os acumuladores de energia têm um papel importante a desempenhar na transição energética, especialmente com o aumento da utilização de energias renováveis. Porque estas não estão sempre disponíveis de acordo com as necessidades. A oferta e a procura de energia elétrica têm frequentemente um desfasamento temporal. Os acumuladores de energia podem compensar esta compensação através da absorção do excesso de eletricidade da energia solar e eólica. No momento em que a procura de energia da rede é maior do que a oferta, os acumuladores de energia tornam esta eletricidade novamente disponível.
Apesar de relatos ocasionais de incêndios ou outros acidentes, os sistemas de acumulação de energia não apresentam riscos significativos. Os modernos sistemas de acumulação de energia das baterias são fabricados pelos fabricantes de acordo com as diretrizes e normas aplicáveis, instalados e comissionados por profissionais. No entanto, os sistemas de acumulação de energia da bateria são ao mesmo tempo equipamentos ou instalações com um conteúdo energético muito elevado. A interferência não autorizada, a destruição intencional ou a evasão às medidas de segurança e ao equipamento podem provocar condições perigosas. No entanto, com o modo de falha e as análises de impacto, os próprios fabricantes têm em conta tais cenários.
Tal como a maioria dos equipamentos e sistemas técnicos, os sistemas de acumulação de energia a bateria também devem ser verificados e mantidos regularmente. Dependendo do meio de acumulação utilizado, esta manutenção pode ser significativamente reduzida a inspeções visuais, a inspeções quanto à correta montagem das uniões roscadas e afins – como no caso das baterias de iões de lítio comuns. No entanto, com outros sistemas, o trabalho também pode ser mais moroso, tal como no caso das baterias de chumbo-ácido, onde o eletrólito deve ser regularmente verificado e recarregado.
Os conectores de polos da bateria da Phoenix Contact podem ser encaixados e desencaixados em qualquer orientação. Além disso, podem ser rodados em 360° quando ligados à corrente. Isso simplifica significativamente a montagem e a manutenção. Tal aumenta também a flexibilidade na conceção do sistema.
A inversão involuntária da polaridade da ligação da bateria pode causar enormes danos e, particularmente grave, perigo de vida. É por isso que os conectores de polos da bateria da Phoenix Contact têm uma codificação por cores e mecânica. O polo positivo só é adequado para o positivo e o polo negativo só é adequado para o negativo. Além disso, é assegurado que as duas polaridades também não podem ser curto-circuitadas. Neste caso, o elevado conteúdo energético de uma bateria iria derreter os condutores e, provavelmente, incendiar o sistema.
Amostra gratuita
White Paper sobre acumuladores de energia no acoplamento sectorial
Leia no White Paper o que é importante no planeamento, no design e na operação fiável de sistemas de acumuladores de energia. O foco está na melhoria da segurança de fornecimento com baterias e tecnologias Power-to-X, bem como na seleção de soluções de ligação adequadas.