Sistema de instalação IPD

Supere qualquer desafio. Experimente a distribuição de energia simples e sem ferramentas com os conectores de instalação e distribuidores IPD.
Conectores de instalação e distribuidores IPD

Distribuição de energia simples e segura

Fáceis de encaixar e já ligados de forma segura: os conectores de instalação e distribuidores IPD permitem uma distribuição de energia fiável e conveniente em qualquer situação de instalação, por mais difícil que seja. Graças à Push-Lock Technology, à Push-in Technology e ao sistema de fecho rápido, pode instalar conectores, passa-painéis e distribuidores facilmente e sem ferramenta.

Vantagens

  • Distribuição fácil da energia, uma vez que os componentes são ligados diretamente
  • Cablagem simples e rápida no campo graças à ligação Push-Lock e à ligação Push-in no lado do equipamento
  • Instalações fiáveis em ambientes agressivos graças ao IP66, IP68, IP69K em todo o sistema
  • Bloqueio seguro, sem ferramenta, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis ou com espaço limitado
  • Rápida colocação em funcionamento graças aos módulos de cabos pré-montados
Configurador para conectores de instalação e distribuidores IPD

Distribuição de energia IPD configurada de forma cómoda e individual

Configurador para conectores de instalação e distribuidores

Configure comodamente a sua distribuição de energia com os conectores de instalação e distribuidores IPD. Basta personalizar os conectores e os comprimentos dos cabos de acordo com as suas necessidades. A navegação intuitiva dos menus e a representação 3D tornam a configuração incrivelmente simples. Exporte a lista de artigos ou encomende diretamente a sua solução.

Quadros de distribuição IPD

Distribuição fácil da energia com quadros de distribuição IPD

Otimize a sua distribuição de energia

Edifícios, infraestruturas ou instalações industriais amplamente ramificados impõem requisitos elevados ao nível da distribuição de energia. Os conectores de instalação e distribuidores IPD oferecem uma ligação flexível e sem ferramentas de cabos de três e cinco polos para secções do condutor até 2,5 mm².

Vantagens em detalhe

Ligação Push-Lock sem ferramenta
Cablagem automatizada com ligação push-in
Sistema de fecho rápido de baioneta
Conectores de instalação pré-montados
Proteção IP fiável
Ligação Push-Lock sem ferramenta

A cablagem do lado do campo não tem de ser complicada: Push-Lock, como tecnologia de ligação push-in sem ferramenta, permite uma instalação que poupa tempo graças ao encaixe direto de condutores rígidos e pré-tratados. Para ligar fios finos e para soltar um condutor ligado, basta abrir o ponto de ligação com a alavanca colorida.

Cablagem automatizada com ligação push-in

Os passa-painéis IPD com ligação push-in oferecem uma montagem sem ferramenta graças ao encaixe direto de condutores rígidos e pré-tratados. Isto significa que os robôs de cablagem também podem efetuar automaticamente a ligação dos componentes ao equipamento.

Sistema de fecho rápido de baioneta

A instalação pode ser muito simples, especialmente em situações de instalação difíceis. Para poder trabalhar confortavelmente mesmo sob condições difíceis, os conectores IPD estão equipados com um sistema de fecho rápido de baioneta. A posição de encaixe é clara e segura, a codificação mecânica evita uma inserção incorreta e a proteção de choque em conformidade com a norma DIN EN 0105.

Conectores de instalação pré-montados

Os módulos de cabos pré-montados facilitam especialmente os grandes projetos de cablagem. Os cabos de comando e ligação em PVC adequados ao seu projeto estão disponíveis em quatro comprimentos de cabo diferentes: 0,5, 1, 3 e 5 metros. Como versões com ficha ou acoplamento na extremidade livre do cabo ou conector no acoplamento. Podem também ser fabricados comprimentos personalizados mediante pedido.

Proteção IP fiável

Cablagem resistente a longo prazo em ambientes exteriores e industriais: graças aos graus IP66, IP68 e IP69K no sistema completo, a sua instalação está protegida contra salpicos de água e pó, para instalações particularmente fiáveis em ambientes adversos.

Vista 3D

Conectores de instalação IPD na vista de 360°

Os conectores de instalação IPD impressionam pelo seu fácil manuseamento e instalação segura. Graças à ligação push-in no lado do aparelho e à ligação Push-Lock no lado do campo, pode montar conectores e passa-painéis de forma confortável, rápida e sem ferramenta. O sistema de fecho rápido de baioneta garante a montagem simples e segura, mesmo em situações de montagem particularmente difíceis.

Panorâmica da gama de produtos do sistema de instalação IPD

Mapa de imagem interativo: Panorâmica da gama de produtos do sistema de instalação IPD
Distribuidor em H
Os quadros de distribuição IPD permitem uma distribuição de energia simples e segura. A instalação de conectores de três e cinco polos para secções do condutor até 2,5 mm² é realizada de forma fiável e sem ferramenta, bastando ligá-los. Os distribuidores em H têm uma entrada e três saídas.
Ir para os distribuidores em H
Distribuidor em H
Distribuidores em Y
Os quadros de distribuição IPD permitem uma distribuição de energia simples e segura. A instalação de conectores de três e cinco polos para secções do condutor até 2,5 mm² é realizada de forma fiável e sem ferramenta, bastando ligá-los. Os distribuidores em Y têm uma entrada e duas saídas.
Ir para os distribuidores em Y
Distribuidores em Y
Passa-painéis
Com os passa-painéis de três e cinco polos para conectores de instalação IPD, pode ligar os seus equipamentos facilmente e sem ferramentas. A gama de produtos inclui passa-painéis como variantes de pino ou tomada com uma ligação push-in no lado do equipamento para montagem própria ou fios individuais já ligados.
Ir para os passa-painéis
Passa-painéis
Conectores de instalação
Os conectores de instalação IPD na versão de pino e tomada oferecem uma ligação para cabos de três e cinco polos para secções do condutor até 2,5 mm². A montagem ocorre sem ferramentas através de ligação Push-Lock. O fecho rápido de baioneta permite uma instalação conveniente. A posição de encaixe é clara e segura, a codificação mecânica evita um encaixe incorreto.
Ir para os conectores de instalação
Conectores de instalação

Soluções para requisitos especiais


Passa-painel IPD

Passa-painel IPD com ligação de condutores direta

Instalação fácil sem conector

Com as passagens de parede IPD para uma ligação direta do cabo, poupa-se o conector de campo. O cabo é simplesmente introduzido através do bico no lado do campo e ligado diretamente ao equipamento utilizando a Push-in Technology com um encaixe leve como uma pluma. Em seguida, basta encaixar o bico e aliviar o elemento de tração através da porca e está feito.

Conectores de instalação da série IPD 1,5

Ligação de condutor fácil em espaços de montagem limitados

Os conectores de instalação compactos IPD 1,5 são ideais para situações de instalação em espaços reduzidos. São adequados para a transmissão de sinais e dados graças às secções do condutor a partir de 0,25 mm². A ligação por mola Push-Lock e o bloqueio de baioneta permitem poupar tempo na cablagem e um bloqueio e remoção seguros e sem ferramentas – independentemente do tipo de condutor e da situação de instalação.

Conectores DC e passa-painel IPD

Conectores DC e passa-painel IPD

Saída do equipamento DC encaixável

Com o conector DC de 5 polos e o passa-painel, pode realizar sem esforço a saída do equipamento DC encaixável. A ligação de condutores no lado do campo e do equipamento pode ser efetuada sem ferramentas graças à ligação push-in ou Push-Lock.

Ideal para inúmeras aplicações Os nossos sistemas de instalação oferecem uma distribuição de energia flexível e robusta em aplicações em edifícios, industriais e exteriores.

Túnel com iluminação
Infraestrutura de transportes
Aerogerador num parque solar
Produção de energia
Veículos elétricos numa estação de carregamento operada a energia solar
E-mobility
Estação básica LTE
Telecomunicação
Interior de edifícios de escritórios
Infraestrutura de edifícios
Navio porta-contentores
Indústria naval e offshore
Esteira transportadora
Intralogística
Edifícios de produção
Produção
Instalação de aquecimento, ventilação, ar condicionado no telhado
Aquecimento, ventilação e ar condicionado
Estação de carga de bicicletas elétricas
Micromobilidade
E-PAPER
Resumo dos sistemas de instalação

Informe-se sobre o nosso portfólio de sistemas de instalação. Dependendo da aplicação, opte por uma ligação de cabo simples, distribuição de energia prática ou ligação de equipamento compacta.

Abrir e-paper
Sistemas de instalação IPD, QPD e PRC