Distributors for installation systems for reliable and durable electrical installations

Distributors for installation systems

Implement your electrical installations quickly and with long-term stability using preassembled distributors in various designs. T distributors provide an easy way to establish branch lines in ring systems. Depending on the application, H distributors provide up to three outputs and thus enable you to set up star structures in your electrical installations.

Mais informações

Vantagens

  • Instalação Plug-and-Play que permite poupar tempo graças a caixas de distribuição pré-montadas
  • Sistemas de ligação rápida inovadores para uma cablagem conveniente durante a montagem
  • Materiais resistentes às intempéries permitem a utilização no interior e no exterior
  • A pedido, são possíveis variantes e montagens específicas para o cliente

O sistema de instalação QPD

A distribuição de energia adequada para a indústria não tem de ser complicada, nem demorar muito tempo. Prova disso é o sistema de instalação QPD. Graças à ligação IDC QUICKON comprovada, os cabos com até 5 x 6,0 mm² são conectados fácil e rapidamente, sem descarnar e sem parafusos. Pode escolher entre ligações fixas e encaixáveis, criando, assim, soluções flexíveis de distribuição.

O sistema de instalação IPD

Experiencie a distribuição de energia simples com o sistema de instalação IPD para edifícios ou instalações de infraestrutura. O IPD (Installation Power Distribution) é completamente encaixável e adequa-se na perfeição para a sua aplicação de iluminação. A tecnologia push-in permite-lhe a ligação confortável e sem ferramentas de fios de 3 a 5 polos até 2,5 mm², mesmo em zonas de difícil acesso. Graças ao grau de proteção IP67, pode aplicar com segurança o IPD também em espaços exteriores e húmidos.

O sistema de instalação PRC

O sistema de instalação PRC adequa-se na perfeição à transmissão compacta e segura de potência até 35 A. Os graus de proteção elevados e uma resistência ao choque até IK08 garantem a distribuição de corrente mesmo em condições ambientais extremas. O bloqueio que pode ser solto, disponível com operação com ferramenta ou manual, também garante uma maior flexibilidade na instalação e manutenção do seu sistema.

E-PAPER
Resumo dos sistemas de instalação
Informe-se sobre o nosso portfólio de sistemas de instalação. Dependendo da aplicação, opte por uma ligação de cabo simples, distribuição de energia prática ou ligação de equipamento compacta.
Abrir e-paper
Sistemas de instalação IPD, QPD e PRC