Conectores para processos de soldadura SMT e THR Conectores M8 e M12 para sinais, dados e potência: otimize a sua cadeia de valor acrescentado com portas de equipamento inovadoras para a soldadura SMT e THR.

Conectores M8 e M12 para processos de soldadura THR e SMT

Desenvolvimento flexível de dispositivos graças a soluções de ligação versáteis

A Phoenix Contact oferece uma gama única de conectores de equipamento para processos de produção automatizados. Seja para sinais, dados ou potência – a geometria de montagem unificada com os formatos compactos M8 e M12 torna o design mais fácil que nunca.

Conectores de equipamento de dois componentes para processos de soldadura THR e SMT

Conectores de equipamento

Os nossos conectores para equipamento oferecem uma flexibilidade única no design do equipamento. Automatize o processo de equipamento com conectores de equipamento de dois componentes para processos de soldadura THR e SMT.

Conectores montáveis com ligação rápida SPEEDCON

Conectores de campo montáveis

Beneficie de uma montagem simples diretamente no terreno. Com os conectores M8 e M12 montáveis pode adaptar flexivelmente o comprimento do cabo aos seus requisitos. As variantes com tecnologia Push-Lock permitem uma ligação segura e sem esforço, sem ferramenta.

Conectores de campo injetados

Conectores de campo injetados

Ligue os seus sensores e atuadores no campo com rapidez e de modo confortável. Escolha entre uma vasta gama de cabos montados. Oferecemos o maior programa de produtos em design M8 e M12 para a transmissão segura de sinais, dados e potência.

Vantagens

  • Flexibilidade no design do equipamento graças aos diversos esquemas de polos e codificações para sinais, dados e potência com geometria de montagem unificada
  • Integração fácil em processos de produção automatizados graças às embalagens padronizadas Tape-on-Reel ou Tray
  • Proteção fiável do sistema eletrónico: vedações integradas impedem também a entrada de poeira ou salpicos de água mesmo em estado desconectado
  • Rápida aprovação de aparelhos graças aos componentes de ligação já aprovados conforme VDE/cUL
  • Plug and Produce: bloqueio push-pull para uma ligação rápida e segura
    mesmo em espaços confinados

Ideal para SMT e THR: conectores de equipamento M8/M12

Montagem da placa de circuito impresso

Tudo sobre a montagem da placa de circuito impresso

Equipe placas de circuitos impressos de forma eficiente e com segurança de processos. Obtenha uma visão geral dos diferentes métodos de montagem da placa de circuitos impressos, incluindo os processos de soldadura SMT e THR. A nossa tecnologia de ligação de equipamentos é adequada para a produção manual, parcial ou totalmente automatizada.

Conectores M8 e M12 para a soldadura THR e SMT

Visão geral do portfólio M8/M12 para processos SMT e THR

Tudo ainda mais compacto: os conectores circulares estão disponíveis em vários tamanhos para a automação industrial. Os conectores M8 transmitem sinais e dados. Os conectores M12 também transmitem potência.