Com configurações de pólos baseados na norma IEC 61076-2-117, beneficia de um elevado grau de compatibilidade com o mercado. Confie numa fonte de alimentação e de dados fiável. Proteja os seus sistemas contra falhas de fornecimento e períodos de inatividade não planeados.
Ligação: standard. Versão: exzellent.
O novo padrão internacional para soluções de cabo único
A nova norma IEC 61076-2-117 especifica os conectores híbridos M12-M40 blindados com sistema de fecho padrão e rápido para aplicações industriais. A nova norma define a interface mecânica, bem como os parâmetros elétricos, os requisitos EMC e os graus de proteção até IP67. Os conectores híbridos M17 compactos da Phoenix Contact são adequados para construções modulares com espaço limitado. Isto torna-os ideais para os programadores que procuram soluções robustas e normalizadas de cabo único.
O novo conector híbrido M17 PRO
A sua mais-valia em detalhe Frente de encaixe IEC com sistema de fecho rápido ONECLICK
Sinais, dados e potência podem ser transmitidos simultaneamente com o conector híbrido M17 PRO. O resultado: aparelhos mais compactos, com uma configuração de sistema organizada e que poupa espaço. Beneficie da versatilidade da poderosa interface M17. Reduza o esforço de instalação nas suas aplicações.
Com uma altura total reduzida em 15 % em comparação com o M17 padrão, o novo conector híbrido permite um design de dispositivo significativamente mais compacto. Poupa espaço de instalação valioso em situações de instalação apertadas. Isto significa que se evitam compromissos na cablagem do sistema.
A codificação mecânica e por cores nas frentes de encaixe assegura a proteção contra erros de ligação entre as versões de 600 V e 50 V. Isto evita efetivamente danos, aumenta a fiabilidade operacional e reduz os tempos de montagem e manutenção.
O sistema de fecho rápido ONECLICK patenteado garante uma montagem rápida e segura graças ao feedback tátil, visual e acústico da posição de fecho. O conector encaixa no lugar com apenas um "clique", o que evita falhas e instalações incorretas. Isto garante ligações permanentemente estáveis, mesmo sob a influência de vibrações e da temperatura em ambientes industriais adversos.
Graças à cablagem em linha, vários dispositivos podem ser facilmente ligados em série - sem necessidade de uma cablagem paralela complexa. Isto poupa material, reduz o trabalho de instalação e minimiza potenciais fontes de erro. Ao mesmo tempo, a proteção de contacto garante um manuseamento seguro. Isto poupa-lhe tempo e material e garante uma cablagem segura e eficiente.
Solução de cabo único M17 no controlo especializado
Descubra o moderno conector híbrido, que transmite sinais, dados e potência de uma forma particularmente compacta, num controlo prático. A nossa especialista de produto Lisa Gärttner apresenta o novo M17 PRO HYBRID e explica as novas possibilidades que se abrem. Veja o vídeo agora.
Comparação de dados técnicos
Compare os dados do produto. Escolha o conector certo para a sua aplicação.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Variante M17 PRO HYBRID 630 V | Variante M17 PRO HYBRID 50 V | |
| Características | ||
| Tecnologia de ligação | Ligação por cravação | Ligação por cravação |
| Número de polos | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
| Aprovação | UL 2237 | UL 2238 |
| Cor do corpo isolante | Cinzento, semelhante a RAL 7035 | Vermelho, semelhante ao RAL 3001 |
| Tensão nominal (IEC) | 630 V | 50 V |
| Tensão nominal da sobretensão | 6 kV | 0,8 kV |
| Altura de montagem | 3000 m | 3000 m |
| Corrente nominal máx. | 14 A ... 16 A (consoante a atribuição) | 14 A ... 16 A (consoante a atribuição) |
| Secção transversal da ligação potência | 0,06 mm² ... 1,5 mm² | 0,06 mm² ... 1,5 mm² |
| Secção transversal da ligação sinal | 0,06 mm² ... 0,75 mm² | 0,06 mm² ... 0,75 mm² |
| Secção transversal da ligação dados | 0,08 mm² ... 0,34 mm² | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
| Grau de proteção | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
| Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... +105 °C | -40 °C ... +105 °C |
| Tipo de bloqueio | Sistema de fecho rápido ONECLICK | Sistema de fecho rápido ONECLICK |
| Ciclos de encaixe | Mín. 100 | Mín. 100 |
| Diâmetro exterior do cabo máx. | 12,3 mm | 12,3 mm |
Perguntas e respostas
A segurança de fornecimento devido à disponibilidade global é significativamente maior com conectores normalizados do que com soluções proprietárias. O problema da cadeia de abastecimento de fonte única é eliminado. A normalização também fornece orientações para o desempenho mecânico e elétrico dos produtos, oferecendo assim uma segurança adicional aos fabricantes e utilizadores.
O conector híbrido M17 PRO é sempre a escolha certa quando se procura uma solução 3 em 1 para a transmissão simultânea de sinais, dados e potência em equipamentos de campo inteligentes. Seja em motores de baixa tensão, cobots, tecnologia de transporte ou intralogística, o M17 PRO HYBRID oferece as vantagens de uma solução de ligação compacta combinada com uma elevada densidade de embalagem de contactos e uma transmissão de corrente até 16 A.
O sistema de fecho rápido ONECLICK fornece aos utilizadores um feedback triplo quando o par de conectores está bem travado durante a ligação de equipamentos e a cablagem do sistema. As marcações, o simples som de "clique" e o toque único garantem que os conectores estão ligados de modo seguro contra vibração em qualquer posição de montagem.
A diferenciação por cores mostra ao utilizador, à primeira vista, se esta se trata de uma variante de 50 V ou 630 V. As barras de codificação adicionais na frente de encaixe evitam encaixes incorretos durante a cablagem do sistema e oferecem uma segurança adicional.
Para além dos designs de caixas conhecidos da série M17 PRO, está disponível um novo tamanho de flange para o M17 PRO HYBRID. A dimensão do flange 21,6 x 21,6 mm está agora também disponível tanto para o conector de equipamento reto como para o angular e rotativo, como uma extensão lógica da família compacta M17. Em combinação com a altura total reduzida das versões angulares para 30 mm, a Phoenix Contact oferece a solução mais compacta do mercado para a cablagem de aparelhos.