Conectores com compatibilidade universal M17-M40 PRO

Um por todos: os conectores circulares da série M17-M40 PRO oferecem soluções consistentes para a transmissão de sinais, dados e potência. Graças ao sistema de fecho rápido ONECLICK único, pode realizar a sua ligação de equipamento de forma rápida e segura.
Conectores circulares M17-M40 PRO

Vantagens

  • Elevada disponibilidade a nível mundial: soluções compatíveis com todos os fabricantes para sistemas de fecho rápido e padrão
  • Ligação segura: o sistema de fecho rápido ONECLICK com opção de fecho clara em termos visuais, táteis e sonoros
  • Normalização IEC para conectores híbridos M12-M40
  • Conexão de blindagem simples e fiável para uma montagem de cabos económica
  • Fiável nas condições mais adversas: conector de cabo com travão de vibração
Conectores circulares M17-M40 PRO

Ligações seguras em aplicações industriais

Confie num fornecimento de tensão e de energia fiável para os seus acionamentos. Os conectores circulares da série M17-M40 PRO, com compatibilidade universal, representam conexões seguras em aplicações industriais. A série PRO facilita a ligação dos seus sistemas graças à montagem uniforme. A vasta gama de esquemas de polos e a expansão contínua da variedade de caixas nos tamanhos M17, M23 e M40 também lhe dão nova liberdade na conceção das suas instalações.

Conector híbrido M17 PRO

O conector híbrido M17 PRO, em conformidade com a nova norma IEC 61076-2-117, oferece a máxima compatibilidade e flexibilidade para uma vasta gama de aplicações, desde a robótica ao controlo de motores. A solução 3 em 1, preparada para o futuro, transmite sinais, dados e potência através de um conector. O sistema de fecho rápido ONECLICK patenteado permite uma instalação particularmente rápida e segura.

Informações do produto

Em seguida, encontra as principais características dos conectores circulares da série M17-M40 PRO.

Características

Tensões até 630 V
Correntes até 30 A
Número de polos 4 ... 19
Graus de proteção IP66, IP67, IP68
Variantes como variantes de pinos e conectores
Segurança contra vibrações pelo menos 20g
Bloqueio Sistema de fecho rápido ONECLICK, conectores de equipamento apropriados para sistema de fecho padrão e rápido
Tipo de ligação Ligação por cravação, ligação de solda para conectores circulares M23 para sinais

Transmissão fiável de potência e sinais: conectores circulares da série M17-M40 PRO

Beneficie de soluções resistentes graças a um sistema único de bloqueio rápido ONECLICK.

Ideal para estas aplicações Os conectores circulares M17-M40 PRO são adequados para utilização em numerosas aplicações. Estas incluem os seguintes exemplos de aplicações.

Robot de lixamento
Aplicação da área da tecnologia de transporte
Aplicação da área de inversores modulares
Robot de lixamento

Os conectores circulares da série M17-M40 PRO permitem uma alimentação e transmissão de sinal sem interferências para robots de lixamento. Com o sistema de fecho rápido ONECLICK altamente resistente a vibrações, pode mudar os acessórios de lixamento rapidamente e em segurança. Um clique claramente audível e percetível assinala o bloqueio fiável dos conectores.

Aplicação da área da tecnologia de transporte

Os conectores circulares da série M17-M40 PRO fornecem potência e sinais de forma fiável a diferentes acionamentos. Graças à compatibilidade universal, a sua liberdade na aquisição é ainda maior.

Aplicação da área de inversores modulares

Nos inversores modulares, os robustos conectores circulares da série M17-M40 PRO asseguram um fornecimento de energia fiável. Isto torna a série PRO ideal para qualquer utilização dos inversores em ambientes adversos - na indústria, bem como na E-mobility.

Amostra gratuita
Encomende a sua embalagem de amostra

Teste na prática os nossos conectores circulares. Ajudámo-lo na escolha e no design-in dos conectores. Obtém aconselhamento competente sobre a aplicação na sua conceção de máquina e de instalação.

Solicitar amostra
Conectores circulares com sistema de fecho rápido ONECLICK