Conectores push-pull M12

Mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cablagem, os conectores M12 com sistema de fecho rápido Push-Pull garantem um encaixe seguro e sem ferramenta. Além disso, variantes com bloqueio interno permitem invólucros com um design compacto.
Conector push-pull M12 com bloqueio interno

O novo padrão na tecnologia de automação

Com o sistema de fecho rápido M12 Push-Pull, a Phoenix Contact oferece um conceito de ligação robusto para a cablagem de campo e de equipamentos. O sistema Push-Pull garante a compatibilidade dos conectores entre fabricantes e uma ligação particularmente fácil – cómoda, segura e simples.

Vantagens

  • Plug-and-Produce: conexão segura e rápida, mesmo em espaços confinados
  • Mais flexibilidade: uma ligação de dispositivo M12 para conectores de parafuso e Push-Pull
  • Design interno simples: portas M12 embutidas para conceitos compactos de dispositivos
  • Ligações de suspensão livre: conector com bloqueio interno e externo
  • Elevada segurança para o futuro: programa normalizado de produtos para disponibilidade a nível mundial
Vista 3D

Ligações push-pull M12 em vista de 360°

Graças a Plug and Produce, os conectores push-pull M12 permitem a ligação segura mesmo em espaços reduzidos. A vista 3D ao lado ilustra como esta ligação funciona.

Sistema de bloqueio rápido M12 Push-Pull Vantagens em detalhe

Conector de cabo M12 com bloqueio interno
Conector push-pull M12 com bloqueio interno e externo à frente da parede do equipamento, com conectores de equipamento M12 adequados integrados
Aparelho com inúmeros conectores de equipamento e de cabo M12
Conector com bloqueio interno e externo Push-Pull
Conectores push-pull M12 montáveis
Globo com conectores de cabos e conectores de equipamento
Conector de cabo M12 com bloqueio interno

Com o sistema de bloqueio compatível com todos os fabricantes, pode conectar de forma segura e confortável – mesmo em espaços confinados. Desta forma, pode economizar até 80 % de tempo de instalação em comparação com a conexão de parafuso.

Conector push-pull M12 com bloqueio interno e externo à frente da parede do equipamento, com conectores de equipamento M12 adequados integrados

O contorno M12 Duo proporciona-lhe uma cablagem flexível de campo com conectores de parafuso M12 comprovados ou o novo sistema de ligação rápida Push-Pull. Nas soluções M12 existentes é também possível uma integração Push-Pull fácil dos dispositivos.

Aparelho com inúmeros conectores de equipamento e de cabo M12

O novo conceito M12 Push-Pull permite uma integração nivelada no invólucro graças às portas M12 embutidas. Desta forma, obtém designs de dispositivos mais compactos através de uma densidade de embalagem mais elevada.

Conector com bloqueio interno e externo Push-Pull

Implemente facilmente prolongamentos no campo: com conectores com bloqueio interno e externo Push-Pull pode efetuar ligações de suspensão livre.

Conectores push-pull M12 montáveis

Pode determinar comprimentos de cabo flexíveis com conectores M12 Push-Pull montáveis. A ligação Push-Lock, simples e sem ferramenta, permite uma cablagem cómoda no local.

Globo com conectores de cabos e conectores de equipamento

O programa padronizado e universal de produtos Push-Pull garante disponibilidade a nível mundial. Graças à estandardização padronizada IEC 61076-2-010, é compatível com todos os fabricantes.

Qualidade M12 Push-Pull Segurança e durabilidade testadas

Ensaio laboratorial IP65 com M12 Push-Pull
Ensaio de choque e vibração M12 Push-Pull
Teste de força de retenção M12 Push-Pull
Teste de rotação M12 Push-Pull
Teste de rotação parte 2 com M12 Push-Pull
Ensaio laboratorial IP65 com M12 Push-Pull

O M12 Push-Pull oferece proteção fiável contra poeira e água, de acordo com a norma IEC 60529. Os conectores e dispositivos são testados de acordo com os requisitos IPX5 e IPX7. As amostras suportam jatos de água de 12,5 l/min durante >3 min e são imersos num metro de água durante 30 min sem qualquer dano.

Ensaio de choque e vibração M12 Push-Pull

Os conectores push-pull estão expostos a vibrações e choques. Simulamos estas interferências na mesa vibratória. Não são permitidas interrupções de contacto >1 µs.

  • Em conformidade com a norma IEC 60512-6-4, com vibrações sinusoidais de 10 Hz a 500 Hz e uma aceleração de 50 m/s², durante um período de duas horas por eixo.
  • Em conformidade com a norma IEC 60512-6-3, com seis choques por eixo e uma aceleração de 490 m/s² durante 11 ms.
  • De acordo com a norma para aplicações ferroviárias EN 61373 Cat-1B com vibrações ruidosas de 5 Hz a 150 Hz e uma aceleração até 5,72 m/s². As amostras são testadas durante cinco horas em cada um.

Teste de força de retenção M12 Push-Pull

Para testar a resistência à tração em conformidade com a norma IEC 60512-13-2, os conectores push-pull M12 devem suportar uma força de tração de 300 N durante 60 segundos. O conector ou o cabo não podem ser danificados durante o processo. Além disso, o mecanismo de bloqueio do conector não pode soltar-se. Por último, no entanto, deve ser possível desbloquear o conector sem qualquer problema.

Teste de rotação M12 Push-Pull

Durante o teste de rotação de acordo com a norma IEC 60998-2-1, um conector push-pull M12 montado verticalmente é ligado a um conector de acoplamento. Um peso de ensaio de 5 kg é suspenso na extremidade do condutor. O condutor é deslocado 150 vezes em torno do seu próprio eixo e não pode ser danificado durante o processo. Além disso, o bloqueio do conector não pode soltar-se durante o teste, mas deve ser possível desbloqueá-lo facilmente no final.

Teste de rotação parte 2 com M12 Push-Pull

Para a parte 2 do teste, em conformidade com a norma UL 2238a, o bloqueio push-pull é sujeito a uma rotação de 360° com uma carga de ≥13,7 N. Tal como no outro teste do mecanismo de bloqueio, o conector ou o cabo não podem estar danificados. O mecanismo de bloqueio do conector também não pode soltar-se durante o teste, mas deve ser possível desbloqueá-lo no final.

Brochuras eletrónicas
M12 Push-Pull: todas as informações que precisa de consultar

Saiba tudo sobre as vantagens do sistema de fecho rápido M12 Push-Pull. Descubra a extensa gama de produtos de conectores, distribuidores e dispositivos e deixe-se convencer pela qualidade testada.

Transferir PDF
Conectores, distribuidores e dispositivos M12 Push-Pull