Com o bloqueio click-in HEAVYCON sem ferramentas, pode montar inserções de contacto de forma rápida, segura e sem esforço. Um clique audível e tátil indica a posição correta - para a máxima segurança de processos com a mínima exigência de tempo. Como não são necessárias ferramentas adicionais, isto não só reduz os tempos de montagem, mas também os custos globais do processo de produção.
Quando, de repente, tudo faz "clique"
Poupar custos. Aumentar a eficiência.
Poupe tempo ao montar e instalar os seus conectores industriais. A Push-in Technology une-se ao bloqueio click-in e realiza a cablagem do quadro de comando no campo completamente sem ferramentas. As inserções de contacto HEAVYCON que "clicam" garantem um manuseamento extremamente fácil e uma instalação segura. Quer seja em aplicações de polo fixo ou modulares, onde anteriormente se enroscada, agora basta encaixar.
Inserções de contacto modulares
Personalizado e sem ferramenta
Com o HEAVYCON MODULAR pode criar a sua própria interface personalizada. Combine módulos de inserção de contacto para sinais, dados e potência num único conector. A moldura de suporte de módulos com bloqueio click-in oferece uma montagem cómoda, totalmente sem ferramenta. A inserção dos módulos na moldura e a montagem da moldura no invólucro para conectores faz-se apenas num "clique". Em conjunto com as inserções de contacto modulares com Push-in Technology, isto torna a instalação e a montagem consistentemente simples, conveniente e sem ferramentas.
A sua mais-valia com inserções de contacto modulares com bloqueio click-in
A comprovada Push-in Technology permite uma ligação rápida e sem ferramentas de condutores. Uma caraterística especial é a opção de montar o contacto de condutor de proteção no estado instalado. Isto poupa tempo, facilita a instalação em espaços confinados e aumenta a eficiência da cablagem. Além disso, a ligação do condutor de proteção sem parafusos garante uma maior fiabilidade operacional para a sua aplicação.
O sistema de fecho dos módulos permite uma ligação intuitiva e segura dos componentes individuais. Durante a montagem dos módulos, um clique claramente percetível garante uma confirmação imediata e uma elevada fiabilidade de montagem. Isto significa que a instalação pode ser efetuada rapidamente e sem erros, mesmo em condições difíceis.
Mais funções em menos espaço: O conector compacto multi-meios transmite simultaneamente potência, sinais e dados - e pode ser configurado individualmente para a sua aplicação. Isto reduz o trabalho de cablagem, poupa espaço de instalação e cria espaço livre no quadro de comando ou no ambiente da máquina.
Os módulos de potência foram especialmente desenvolvidos para aplicações com correntes elevadas e permitem a transmissão segura de até 300 A. Isto torna-os ideais para aplicações com grande consumo de energia, como acumuladores de energia e racks de servidores. O design robusto garante uma ligação permanentemente fiável.
Inserções de contacto HEAVYCON com click-in na verificação de peritos
Na montagem de cabos multicondutores na construção de quadros de comando e na cablagem de sistemas, as etapas de trabalho manuais têm um grande impacto nos custos. Veja o vídeo para saber porque é que as tecnologias de ligação sem ferramentas são hoje uma necessidade - e como as nossas inserções de contacto click-in minimizam os tempos de instalação e maximizam a segurança de processos.
Inserções de contacto com número fixo de polos
O push-in encontra o click-in
Os conectores industriais HEAVYCON com inserções de contacto com número fixo de polos são consolidados em aplicações onde são necessárias soluções robustas de Plug and Play. Também aqui, a ligação de condutores Push-in e o bloqueio click-in permitem uma instalação segura em segundos, e sem parafusos. Isto poupa tempo e simplifica o manuseamento da cablagem do quadro de comando.
A sua mais-valia com inserções de contacto com número fixo de polos com bloqueio click-in
O HEAVYCON Click-in permite montar inserções de contacto de forma fácil, fiável e
sem ferramenta nos seus invólucros para conectores EVO e STANDARD. A instalação segura é assegurada pelo bloqueio audível e percetível.
As inserções de contacto HEAVYCON Click-in são fabricadas com Push-in Technology. Isto oferece-lhe uma ligação de condutor conveniente sem ferramentas. Os condutores rígidos ou com pré-tratamento podem ser ligados de forma segura e simples graças ao encaixe muito fácil.
A ligação PE com Push-in Technology permite-lhe uma cablagem fácil e à prova de choques e de vibrações do condutor de proteção. A instalação é realizada sem ferramenta através de encaixe prático, incluindo do lado interior do quadro de comando.
Ainda está a aparafusar ou já avançou para a solução de encaixe click-in?
Quando o instalador sorrir, terá instalado um HEAVYCON - totalmente sem ferramentas, sem palavrões.
Perguntas e respostas
As inserções de contacto modulares e com número fixo de polos com bloqueio click-in podem ser inseridas sem ferramentas em todos os invólucros altos de plástico e de metal das séries HEAVYCON STANDARD e EVO, bem como nos invólucros de metal da série HEAVYCON ADVANCED. Também podem ser montadas em invólucros de outros fabricantes. No entanto, são necessários quatro parafusos. O bloqueio click-in sem ferramenta funciona apenas nos invólucros para conectores industriais da Phoenix Contact, pois estes possuem uma ranhura, na qual o pino de engate encaixa.
Sim, as inserções de contacto modulares e com número fixo de polos com bloqueio click-in são compatíveis com as inserções de contato sem bloqueio click-in da Phoenix Contact e com as soluções de fabricantes conhecidos.
O bloqueio click-in foi implementado no formato B normalizada e usado com mais frequência. As inserções de contacto com número fixo de polos e as molduras de suporte de módulos com click-in estão disponíveis nos tamanhos B6, B10, B16 e B24.
Não, não existe uma sequência predefinida para a ligação de condutor, para a inserção dos módulos individuais na moldura de suporte de módulos ou para a montagem da moldura no invólucro para conectores. Tem flexibilidade total. As inserções de contacto com click-in permitem a montagem e a ligação do condutor de proteção mesmo no estado instalado.
As inserções de contacto com número fixo de polos e as molduras de suporte de módulos com bloqueio click-in são absolutamente fiáveis. Encaixam no invólucro para conectores e são resistentes a choques e seguros contra vibração, sendo também utilizadas em aplicações com elevadas vibrações, como a indústria ferroviária.
Sim, os pinos de codificação e as mangas também podem ser usados com as inserções de contacto click-in com número fixo de polos e modulares.