Universal electric crimper to take dies for a wide variety of contact elements
Máquina automática de cravação
A máquina automática de cravação CF 500 caracteriza-se pela sua elevada força para prensar com um formato compacto. A possibilidade de troca simples e rápida das matrizes torna-a adequada para o processamento de um grande número de tipos de contacto de conexão até 50 mm². A máquina automática de cravação CF 500 permite-lhe manter a flexibilidade. Efetue a cravação de terminais de cabo, terminais Fast-on ou ponteira num curto período de tempo.
Die for CF 500 automatic crimping device, for ferrules (A... and AI...) 10.16 mm2 and 25 mm2
Pneumatic crimping pliers, for ferrules according to DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 0.25 - 4 mm2, trapezoid crimping, lateral entry
Die for CF 500 automatic crimping device, for TWIN ferrules (AI-TWIN...) 2 x 6 mm2, 2 x 10 mm2, and 2 x 16 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for insulated cable lugs (C-RCI... and C-FCI...) 0.5 mm2 ... 6 mm2
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for ferrules 0.08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Die for CF 500 automatic crimping device, for ferrules (A... and AI...) 0.08 mm2 ... 6 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for TWIN ferrules (AI-TWIN...) 2 x 4 mm2, 2 x 6 mm2, and 2 x 10 mm2
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for insulated cable lugs: 0.14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1.5, RCI 6, RCI 6-1), for turned contacts: 0.14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), for solar contacts: 0.25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for TWIN ferrules: 4 mm2 ... 10 mm2 (AI‑TWIN 10)
Vantagens
- Operação intuitiva pelo visor e teclas numéricas
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug & Play
- Flexibilidade total graças às matrizes substituíveis
- Acionamento simples do processo de cravação através do interruptor de pedal
Máquina automática de cravação universal CF 500
Máquina automática de cravação universal para os mais diversos tipos de contactos
Reduza as suas despesas através da automatização. Com as máquinas automáticas de cravação CF 500, compactas e portáteis, pode trabalhar de forma flexível e rápida. Graças aos diferentes conjuntos de matrizes substituíveis, a máquina automática é universal.
O processo de cravação é ativado através de um interruptor de pedal. Assim, ambas as mãos ficam livres para a montagem dos condutores com os respetivos contactos.
- Substituição rápida dos conjuntos de cravação
- Utilização móvel graças à pega de transporte
- Modo de operação adicional em duas fases para um processamento simples e fiável dos contactos de cravação