Die for CF 500 automatic crimping device, CK 4.0-ED... turned contacts, 2 marked die stations
Máquina automática de cravação
A máquina automática de cravação CF 500 caracteriza-se pela sua elevada força para prensar com um formato compacto. A possibilidade de troca simples e rápida das matrizes torna-a adequada para o processamento de um grande número de tipos de contacto de conexão até 50 mm². A máquina automática de cravação CF 500 permite-lhe manter a flexibilidade. Efetue a cravação de terminais de cabo, terminais Fast-on ou ponteira num curto período de tempo.
Die for CF 500 automatic crimping device, for tubular cable lugs 4 mm2 ... 10 mm2, 4 mm2: outer Ø 5 mm, inner Ø 3 mm, 6 mm2: outer Ø 6 mm, inner Ø 4 mm, 10 mm2: outer Ø 8 mm, inner Ø 5 mm
Replacement hose
Replacement die for ZAP 100 and ZAP 100 T crimping pliers, with spring, pivot pin, finger guard, and hexagonal nut.
Die for CF 500 automatic crimping device, for insulated cable lugs (C-RCI... and C-FCI...) 0.14 mm2 ... 1.5 mm2
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for tubular cable lugs: 0.1 mm2 ...4 mm2 (RCT 4)
Pneumatic crimping pliers, as table top version, for ferrules in accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 0.25 - 2.5 mm2
Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves (SCF 4,8...), 0.5 mm2-2.5 mm2, width: 4.8 mm
CF 500 die, for plug-in bridges (FBS... 4,5,6 and 8) for easy retrieval of individual jumper bars
Die for CF 500 automatic crimping device, for tubular cable lugs 4 mm2 ... 10 mm2, 4 mm2: outer Ø 5 mm, inner Ø 3 mm, 6 mm2: outer Ø 6.5 mm, inner Ø 3.5 mm, 10 mm2: outer Ø 7 mm, inner Ø 4.5 mm
Vantagens
- Operação intuitiva pelo visor e teclas numéricas
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug & Play
- Flexibilidade total graças às matrizes substituíveis
- Acionamento simples do processo de cravação através do interruptor de pedal
Máquina automática de cravação universal CF 500
Máquina automática de cravação universal para os mais diversos tipos de contactos
Reduza as suas despesas através da automatização. Com as máquinas automáticas de cravação CF 500, compactas e portáteis, pode trabalhar de forma flexível e rápida. Graças aos diferentes conjuntos de matrizes substituíveis, a máquina automática é universal.
O processo de cravação é ativado através de um interruptor de pedal. Assim, ambas as mãos ficam livres para a montagem dos condutores com os respetivos contactos.
- Substituição rápida dos conjuntos de cravação
- Utilização móvel graças à pega de transporte
- Modo de operação adicional em duas fases para um processamento simples e fiável dos contactos de cravação