Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves and spade connectors: 0.1 mm2 ... 6 mm2 (SC 1,5, SC 6)
Máquina automática de cravação
A máquina automática de cravação CF 500 caracteriza-se pela sua elevada força para prensar com um formato compacto. A possibilidade de troca simples e rápida das matrizes torna-a adequada para o processamento de um grande número de tipos de contacto de conexão até 50 mm². A máquina automática de cravação CF 500 permite-lhe manter a flexibilidade. Efetue a cravação de terminais de cabo, terminais Fast-on ou ponteira num curto período de tempo.
Die for CF 500 automatic crimping device, for solar contacts, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2
Replacement crimp head for ZAP 25 and ZAP 25 T
Replacement die for ZAP 25 and ZAP 25 T crimping pliers, with spring, pivot pin, finger guard, and hexagonal nut.
Pneumatic crimping pliers, for ferrules in accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 0.25 - 2.5 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for turned contacts with 4 mm pin diameter (CK 4.0) 6 mm2 ... 10 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for turned contacts with 2.5 mm and 4.0 mm pin diameter (CK 2,5 ... CK 4,0) 0.14 mm2 ... 4 mm2
Vantagens
- Operação intuitiva pelo visor e teclas numéricas
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug & Play
- Flexibilidade total graças às matrizes substituíveis
- Acionamento simples do processo de cravação através do interruptor de pedal
Máquina automática de cravação universal CF 500
Máquina automática de cravação universal para os mais diversos tipos de contactos
Reduza as suas despesas através da automatização. Com as máquinas automáticas de cravação CF 500, compactas e portáteis, pode trabalhar de forma flexível e rápida. Graças aos diferentes conjuntos de matrizes substituíveis, a máquina automática é universal.
O processo de cravação é ativado através de um interruptor de pedal. Assim, ambas as mãos ficam livres para a montagem dos condutores com os respetivos contactos.
- Substituição rápida dos conjuntos de cravação
- Utilização móvel graças à pega de transporte
- Modo de operação adicional em duas fases para um processamento simples e fiável dos contactos de cravação