Outside/inside Ø (mm): 4 mm2: 5/3; 6 mm2: 6/4; 10 mm2: 8/5
CF 500/DIE RCT 10-3
-
Crimp insert
1212256
Die for CF 500 automatic crimping device, for tubular cable lugs 4 mm2 ... 10 mm2, 4 mm2: outer Ø 5 mm, inner Ø 3 mm, 6 mm2: outer Ø 6 mm, inner Ø 4 mm, 10 mm2: outer Ø 8 mm, inner Ø 5 mm
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários