Automatic cutting device for cables, litz wires, and shrink sleeves, for 100 ... 240 V mains voltage
Máquina automática de corte para a montagem de cabos
A máquina automática de corte CUTFOX 10 corta condutores e cabos rígidos e flexíveis de até 16 mm² de forma rápida e precisa. No caso de uma troca de material, o dispositivo adapta-se automaticamente ao respetivo diâmetro. O comprimento e a quantidade são introduzidos através de um ecrã de fácil utilização. Graças ao seu design compacto, a máquina automática de corte é adequada para utilização estacionária e móvel.
Cable roller for CUTFOX 10
2 replacement rolls for CUTFOX 10 with hardened, finely knurled steel tread, for very hard insulation and materials.
Replacement knife, for the CUTFOX 10 cutting machine
2 replacement rolls for CUTFOX 10
2 replacement rolls for CUTFOX 10, with PU tread, for sensitive cables/conductors and their insulation (for hard insulation to some extent)
Replacement rotary table for cable roller
Accessories for automatic crimping device
Replacement holding arm for cable roller
Adapter cable, USB 2.0 male connector (type A) to D-SUB/RS-232 male connector (9-pos.), for connecting serial devices to the USB port
Vantagens
- Operação intuitiva pelo visor e teclas numéricas
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug & Play
- Ajuste automático do diâmetro graças ao sistema de suspensão
- Transmissão de dados confortável, por ex., a partir do Microsoft Excel
Máquina automática de corte CUTFOX 10
Máquina automática de corte CUTFOX 10 para cabos, fios e mangas termorretráteis
A máquina automática de corte CUTFOX 10 corta condutores rígidos e flexíveis e cabos até 16 mm² e um diâmetro até 9 mm de forma automática e com precisão milimétrica. As grandes teclas numéricas permitem-lhe introduzir o comprimento e a quantidade de secções. Os rolos de acionamento e de guia do dispositivo adaptam-se automaticamente ao diâmetro inserido quando o material ou a secção transversal são alterados. Pode utilizar o software CUTSOFT para transferir listas de cablagens electrónicas com especificações de comprimento assim como outras informações de tabelas de dados para o dispositivo.
Outra caraterística torna a operação e o seu processo de maquinação ainda mais conveniente e seguro de processo. A máquina automática de corte pode ser controlada utilizando o software de assistência ao trabalhador clipx WIRE assist. Isto significa que os dados de produção podem ser utilizados de forma consistente.
Acessórios para as máquinas automáticas de corte CUTFOX 10
Acessórios para as máquinas automáticas de corte CUTFOX 10
Com o desenrolador de cabos CUTFOX 10 C-UN, tem os anéis e as bobinas de cabo sob controlo. Com este acessório, os materiais torcidos e o desenrolamento indesejado dos condutores fazem parte do passado. Assim, o material é transportado sem interferências e sob tensão constante para as máquinas automáticas de corte CUTFOX 10.