Automatic stripping device with 5″ touch display, electrical parameter adjustment, favorite selection using barcode scanner, for conductors and cables up to 10 mm2/8 AWG diameter, supply line with pin connector pattern type E, F
Máquinas automáticas de descarnar – Design compacto e operação simples
Com as máquinas automáticas de descarnar compactas, pode processar diferentes tipos de condutores facilmente e numa questão de segundos. As máquinas automáticas de descarnar permitem descarnar automaticamente condutores até 10 mm² com a opção de retirada parcial do isolamento. O ajuste dos parâmetros é intuitivo através do ecrã tátil ou de botões rotativos. Pode inserir os condutores de forma rápida e precisa, tanto pela frente como por cima.
Replacement blade, for automatic stripping device
Replacement blade, for automatic stripping device
Automatic stripping device with integrated graphic display, for conductors and cables up to 6 mm in diameter, 230 V version
Receptacle tray, for automatic stripping device
Start button trigger, for automatic stripping device
Replacement jaws, for automatic stripping device
Flat blade for automatic stripping device, processing of flat-ribbon cables up to 7.6 mm wide
Microfuse, nominal current: 2 A, tripping characteristics: slow-blow (T), length: 20 mm, diameter: 5 mm
Start button trigger, for automatic stripping device
Vantagens
- Economia de tempo graças a tempos de ciclo curtos
- Ajuste intuitivo dos parâmetros de descarnagem através de ecrã tátil ou botões rotativos
- Ampla gama de aplicações graças à lâmina em V com grande intervalo de secção transversal para diferentes tipos de condutores
- Qualidade consistentemente elevada graças a processos de descarnagem repetíveis
Máquina automática de descarnar E.FOX S 10
Máquina automática de descarnar E.FOX S 10 Eficiente e inteligente
Com a máquina automática de descarnar elétrica E.FOX S 10, pode processar rápida e eficientemente condutores com um intervalo de secção transversal de 0,08 a 10 mm²:
- Processamento preciso e seguro de isolamentos comuns e especiais, como isolamentos de borracha, teflon e para altas temperaturas
- Operação simples com ecrã tátil e visualização intuitiva
- Acionamentos elétricos para um ajuste rápido dos parâmetros
- Armazenamento de até 100 favoritos
- Integração opcional de um leitor de códigos de barras para a seleção direta dos favoritos
- Utilização consistente de dados através do controlo via software de assistência ao trabalhador clipx WIRE assist
Máquina automática de descarnar WF 1000
Máquina automática de descarnar WF 1000
Descarne condutores com até 6 mm² e cabos até 6 mm de diâmetro com a máquina automática de descarnar compacta WF 1000:
- Processamento preciso e seguro de isolamentos comuns e especiais, como isolamentos de borracha, teflon e para altas temperaturas
- Proteção contra o desfiamento causado por corte parcial do isolamento
- Ajuste automático da força de aperto à força de corte necessária
- Utilização simples com apenas três botões giratórios
- Visualização clara dos valores atuais no visor
- Inserção do condutor pela frente e por cima