Eficiente e inteligente

Descarne os condutores de forma rápida e fácil com a máquina automática de descarnar E.FOX S 10.
Máquina automática de descarnar E.FOX S 10 na produção

Otimize a sua preparação de condutores com a E.FOX S 10

A descarnagem é um passo de processo crítico para a qualidade no processamento de condutores. Isto porque a qualidade de uma ligação elétrica depende desde logo da descarnagem. A descarnagem automática não só poupa muito tempo graças ao processamento preciso e rápido de um grande número de condutores e cabos num curto espaço de tempo. Também permite resultados reprodutíveis e com uma alta qualidade consistente para um processamento com segurança de processos. Com a nossa máquina de descarnar, também pode beneficiar de funções inteligentes e de uma operação intuitiva que aumenta a eficiência do seu processo de preparação de condutores e de montagem de cabos, mesmo com um grande número de encomendas.

Homem a descarnar condutor com a máquina automática de descarnar E.FOX S 10

A máquina automática de descarnar inteligente Para uma descarnagem eficiente

Com a máquina automática de descarnar elétrica E.FOX S 10, é possível processar de forma fácil e eficiente condutores com diferentes secções transversais e isolamentos. A máquina automática de descarnar compacta pode ser integrada e controlada em sistemas de assistência ao operador. A operação é intuitiva através do ecrã tátil. Os favoritos definidos podem ser associados a um código de barras e acedidos através de um scanner manual.

Vantagens

  • Elevada eficiência graças à utilização de dados consistente e à assistência inteligente ao operador
  • Economia de tempo graças a tempos de ciclo curtos e ao ajuste elétrico dos parâmetros
  • Ampla gama de aplicações graças à lâmina em V com grande intervalo de secção transversal para os mais variados tipos de condutores
  • Operação simples graças à visualização intuitiva
Máquina automática de descarnar E.FOX S 10 com controlo através de software de assistência ao operador

Alta eficiência

O controlo através do software de assistência ao operador clipx WIRE assist significa que os dados de produção podem ser utilizados de forma consistente. Isto permite uma preparação de condutores conveniente e com segurança de processos. A seleção de favoritos através de um código de barras também oferece um acesso rápido aos parâmetros de descarnagem desejados sem configurações demoradas.

Condutor a ser inserido na máquina automática de descarnar E.FOX S 10

Economia de tempo

O curto tempo de ciclo de 0,3 s e o ajuste dos parâmetros através de acionamentos elétricos garantem processos de descarnagem rápidos e repetíveis. A área de inserção é acessível tanto pela parte frontal como pela parte superior e é adicionalmente iluminada. Os condutores podem assim ser inseridos de forma particularmente rápida e precisa.

Processamento de diferentes tipos e secções de condutores com a máquina automática de descarnar E.FOX S 10

Múltiplas possibilidades de aplicação

As lâminas especiais em V, que cobrem a totalidade do intervalo de secção transversal de 0,08 a 10 mm²/28 a 8 AWG, oferecem múltiplas possibilidades de aplicação. Os requisitos individuais podem ser implementados com lâminas planas adicionais e lâminas moldadas específicas do cliente. A máquina automática de descarnar compacta permite uma elevada flexibilidade em situações de mudança de estações de trabalho.

Funcionamento da máquina automática de descarnar E.FOX S 10 através de ecrã tátil

Utilização fácil

O ecrã tátil de 5'' inclinado facilita a leitura e a operação do equipamento quando se está sentado ou de pé. A utilização de símbolos e a visualização dos parâmetros de descarnagem tornam a sua utilização intuitiva. Isto significa que a E.FOX S 10 tema vantagem de poupar tempo já na primeira aplicação.

Máquina automática de descarnar E.FOX S 10 Para um processamento eficiente de condutores com diferentes secções transversais e isolamentos

Descarnagem com a máquina automática de descarnar E.FOX S 10
Descarnagem automática em 0,3 segundos
Máquina automática de descarnar E.FOX S 10 com memória de favoritos e associação de código de barras
Armazenamento de favoritos com associação de código de barras opcional
Código de barras para selecionar os favoritos na máquina automática de descarnar E.FOX S 10
Interface USB-C existente para o leitor de códigos de barras para uma seleção rápida dos favoritos
Pessoa a transportar a máquina automática de descarnar E.FOX S 10
Puxador embutido integrado para um transporte cómodo
Substituição da lâmina da máquina automática de descarnar E.FOX S 10
Substituição rápida e fácil da lâmina
Máquina automática de descarnar E.FOX S 10 com gaveta para resíduos integrada para restos de isolamento
Gaveta para resíduos integrada com mecanismo de abertura por pressão
Eficiente e inteligente
Descubra a E.FOX S 10

Descarne os condutores de forma rápida e fácil: obtenha um resumo de todas as informações necessárias sobre a máquina automática de descarnar E.FOX S 10 com o nosso folheto.

Ir para o folheto
Máquina automática de descarnar E.FOX S 10
Descarnagem automática com a E.FOX S 10

Vídeos de manuseamento no YouTube

Descubra os nossos vídeos de manuseamento da E.FOX S 10, que mostram a utilização prática da máquina automática de descarnar e como executar as suas funções.
Utilize estes vídeos de manuseamento como uma ajuda rápida e descubra mais sobre o funcionamento da máquina automática de descarnar e as várias aplicações possíveis.