Material de marcação sustentável

Os nossos materiais sustentáveis reduzem a pegada de CO₂ e oferecem uma qualidade comprovada sem compromissos.
Materiais de marcação que conservam recursos para a marcação de todos os componentes num quadro de comando

Connosco marca o seu quadro de comando de forma sustentável!

Com paixão por tecnologia e inovação, a Phoenix Contact está a moldar um futuro sustentável. A conservação dos recursos, bem como a proteção do meio ambiente e do clima, constituem a base das nossas ações. Analisamos o impacto ambiental dos nossos produtos e tomamos medidas para reduzir as emissões de CO₂ e melhorar a eficiência dos recursos. Com as nossas soluções de marcação sustentáveis ajudamos a reduzir a pegada de CO₂ total de um quadro de comando. O processamento de resíduos reciclados resulta em materiais de marcação que poupam recursos, sem diferenças de qualidade em comparação com os produtos convencionais.

Vantagens

  • Variadas soluções de marcação para a marcação sustentável de todos os componentes num quadro de comando
  • Redução do balanço de CO₂ dos materiais de marcação, em alguns casos em mais de 80 %
  • Conservação de recursos e prevenção de resíduos através da obtenção de matérias-primas a partir de produtos residuais reciclados
  • Sem diferenças de qualidade em comparação com os materiais de marcação convencionais
Material de marcação sustentável em formato de carta para a marcação de bornes

Soluções de marcação sustentáveis

Marque o seu quadro de comando de forma sustentável com os nossos materiais de marcação que conservam recursos. O nosso abrangente portfólio de marcações é perfeitamente adequado para a utilização no quadro de comando. Inclui diversos materiais para a marcação de bornes, condutores e cabos, assim como equipamentos e instalações, fora do domínio da construção de quadros de comando.

Pode reconhecer os nossos materiais de marcação sustentáveis pelo sufixo .../GP na designação do produto, p. ex. UCT-TM 5/GP. A abreviatura "GP" significa "Green Product" (Produto Verde). Mais informações, as poupanças de CO₂ e o cálculo exaustivo da Pegada Ambiental do Produto (PAP) podem ser consultados nas respetivas páginas dos produtos.

Indústria alimentar com fritadeira

Reciclagem de produtos residuais

Os materiais de marcação sustentáveis são produzidos a partir de matérias-primas obtidas, em grande parte, pela reciclagem de produtos residuais. Trata-se, p. ex., de resíduos provenientes da indústria alimentar e do papel. Desta forma, reduzimos o balanço de CO₂ dos materiais de marcação, contribuímos ativamente para a prevenção de resíduos e promovemos uma ação ambientalmente consciente.

Colaboradora retira porta etiquetas produzidos com matéria-prima sustentável de uma instalação de produção

Redução da pegada de CO₂

Com materiais de marcação sustentáveis, estabelecemos um novo padrão na marcação industrial. O uso de materiais de marcação produzidos a partir de produtos residuais reciclados reduz a pegada de CO₂, em alguns casos em mais de 80 %. A marcação com materiais que conservam recursos contribui para a redução do balanço de CO₂ total de um quadro de comando.

Para podermos demonstrar com a maior precisão possível qual o impacto que os nossos produtos têm no ambiente, analisamos a pegada ecológica de cada produto individual. Para isso, a Phoenix Contact cria a Pegada Ambiental de Produtos (PAP) (em inglês, Product Environmental Footprint (PEF)). São tidos em conta até 18 indicadores ambientais para esta pegada, sendo que, atualmente, nos concentramos fortemente no valor de CO₂ dos produtos. O cálculo da PAP pode ser consultada na respetiva página do produto em "Downloads".

Colaborador a realizar controlo de qualidade da imagem impressa de um material de marcação sustentável

Sem comprometer a qualidade

Marcação ecológica, preservação da qualidade! As nossas soluções de marcação sustentáveis oferecem as mesmas características de qualidade que os nossos materiais de marcação convencionais. Com propriedades técnicas e visuais, qualidade de impressão e durabilidade idênticas, pode optar por alternativas sustentáveis sem comprometer a qualidade comprovada.

Vista geral das soluções de marcação sustentáveis Marque o seu quadro de comando de forma sustentável!

Mapa de imagem interativo: Quadro de comando com marcação sustentável
Marcadores de cabos para fixação com braçadeiras para cabos
Os marcadores de cabos UCT-WMTBA.../GP são adequados para marcar e agrupar condutores e cabos utilizando braçadeiras convencionais para cabos. Devido à sua forma angular, os marcadores adaptam-se perfeitamente aos cabos.
Marcadores de cabos para fixação com braçadeiras para cabos
Porta-etiquetas para a marcação de cabos
Os porta etiquetas KMK.../GP são utilizados para marcar e agrupar cabos, como cabos de alimentação para o quadro de comando, cabos de sinal e de comando ou mangueiras pneumáticas em instalações. Uma placa de marcação impressa como, p. ex., US-EMP.../GP ou EMT.../GP, é inserida no KMK.../GP e protegida pela tampa de selagem. O KMK.../GP está disponível em dois tamanhos diferentes e com ou sem uma braçadeira integrada para cabos.
Porta-etiquetas para a marcação de cabos
Etiquetas de enrolar em cabos
As etiquetas de enrolar WML.../GP são utilizadas para marcar corpos cilíndricos, fios individuais e cabos. As etiquetas são coladas numa posição definida e revestidas com o laminado de proteção integrado. As etiquetas de enrolar não criam qualquer volume adicional, de modo que os condutores e cabos podem ser puxados sem problema por calhas plásticas. As WML.../GP estão disponíveis para diferentes intervalos de diâmetro de cabo.
Etiquetas de enrolar em cabos
Marcadores de cabos para engatar
Os marcadores de cabos UCT-WMCO…/GP são utilizados para a marcação de condutores e cabos com um engate simples. Desta forma, os condutores já instalados podem ser marcados posteriormente. Graças ao seu assentamento firme, resistem facilmente a vibrações em máquinas e instalações.
Marcadores de cabos para engatar
Placas para encaixar ou colar para botões e interruptores
As placas US-EMP.../GP são utilizadas para a marcação de componentes como interruptores e botões e são encaixadas nos porta etiquetas CARRIER-EMP 22. Em alternativa, as placas adesivas US-EMLP.../GP e LS-EMLP.../GP, bem como as etiquetas adesivas EML.../GP, também são adequadas para esta aplicação.
Placas para encaixar ou colar para botões e interruptores
Marcadores de cabos para empurrar
Os marcadores de cabos WMT.../GP são utilizados para marcar cabos de sinal e de comando no quadro de comando. O condutor é inserido pelos dois recortes do marcador. A geometria especial do orifício para diversos diâmetros de condutor garante uma elevada fixação axial.
Marcadores de cabos para empurrar
Marcadores flexíveis de cabos para fixação com braçadeiras para cabos
Os marcadores de cabos WMTB.../GP são utilizados para marcar e agrupar cabos, como cabos de alimentação para o quadro de comando, cabos de sinal e de comando ou mangueiras pneumáticas em instalações. O material flexível adapta-se ao cabo e é fixado com uma braçadeira para cabos convencional.
Marcadores flexíveis de cabos para fixação com braçadeiras para cabos
Marcadores para inserir na manga de identificação para cabos
Os marcadores UCT-WMT.../GP são utilizados para marcar condutores e cabos individuais. São inseridos nas mangas de identificação do sistema PATG (HF)... /PATO... e, assim, ficam protegidos contra influências externas.
Marcadores para inserir na manga de identificação para cabos
Placa de marcação pré-perfurada para colar
A placa de marcação US-EMLP…/GP é um identificador de equipamentos autoadesivo com alta força de aderência. A placa adesiva pode ser utilizada como etiqueta de características para a marcação de quadros de comando, máquinas e instalações.
Placa de marcação pré-perfurada para colar
Etiqueta adesiva pré-perfurada para etiquetas de características
As etiquetas adesivas EML (85,6X54)R/GP são identificadores de equipamentos autoadesivos para utilização como etiquetas de características clássicas em quadros de comando, máquinas e instalações.
Etiqueta adesiva pré-perfurada para etiquetas de características
Etiqueta adesiva para equipamentos e marcadores de réguas de bornes
As etiquetas adesivas EML.../GP são adequadas para a marcação de equipamentos, p. ex., para relés, contactores, disjuntores de motor e fontes de alimentação, bem como para o marcador de régua de bornes KLM para esquadros de fixação CLIPFIX. Em alternativa, para estas aplicações, também é utilizada a placa adesiva LS-EMLP (20X8)/GP.
Etiqueta adesiva para equipamentos e marcadores de réguas de bornes
Marcadores de bornes para ranhuras de marcação altas e planas
Os marcadores de bornes UCT-TM(F)…/GP permitem marcar bornes da Phoenix Contact com diferentes passos. Os marcadores UCT-TM.../GP são adequados para encaixar em ranhuras de marcação altas, enquanto os UCT-TMF.../GP são encaixados em ranhuras de marcação planas.
Marcadores de bornes para ranhuras de marcação altas e planas
Etiqueta de características para colar ou em combinação com porta etiquetas
A placa adesiva LS-EMLP (85,6X54)/GP para marcação direta a laser pode ser utilizada como etiqueta de características universal para quadros de comando, máquinas e instalações. A aplicação é possível através de uma simples colagem ou em combinação com o porta etiquetas CARRIER-EMP (85,6X54).
Etiqueta de características para colar ou em combinação com porta etiquetas
Placa de marcação para bloquear
O marcador UCT-EM (30X5)/GP é adequado para a marcação de componentes no quadro de comando, p. ex., para condicionadores de sinal da família de produtos MINI MCR... ou para a marcação do esquadro de fixação CLIPFIX 35-5…
Placa de marcação para bloquear
Etiqueta de encaixe para diversos equipamentos com ranhura de marcação
O marcador UCT-EM (20X9)/GP é adequado para encaixar em equipamentos com uma ranhura de marcação de diversos fabricantes.
Etiqueta de encaixe para diversos equipamentos com ranhura de marcação
Marcador para componentes com ranhura de marcação plana
O marcador de bornes UCT-TMF 12/GP é adequado para a marcação de componentes com ranhura de marcação plana, p. ex., para disjuntores de proteção ou as fichas de proteção contra sobretensões transitórias FLASHTRAB e VALVETRAB.
Marcador para componentes com ranhura de marcação plana
Marcador para componentes com ranhura de marcação alta
O marcador de bornes UCT-TM 12/GP é adequado para a marcação de componentes com ranhura de marcação alta, p. ex., para relés RIFLINE ou disjuntores de proteção CAPAROC.
Marcador para componentes com ranhura de marcação alta
Marcador para bornes e componentes com ranhura de marcação alta
O marcador de bornes UCT-TM 16/GP é adequado para a marcação de bornes e componentes, encaixando-se facilmente em ranhuras de marcação altas, p. ex., no borne de passagem XTV 16 ou nos relés RIFLINE.
Marcador para bornes e componentes com ranhura de marcação alta
Etiquetas adesivas para marcação de equipamentos
A etiqueta adesiva EML (15X6)R/GP é utilizada para a marcação com poupança de espaço de equipamentos, p. ex., relés, contactores, disjuntores de motor e fontes de alimentação.
Etiquetas adesivas para marcação de equipamentos
Marcação de bornes para encaixe em ranhura para etiqueta alta
O marcador de bornes UCT-TM 10/GP é adequado para a marcação de bornes com largura total elevada e ranhura de marcação, p. ex., para o borne de corrente elevada PTPOWER 95.
Marcação de bornes para encaixe em ranhura para etiqueta alta

Desenvolvemos materiais de marcação sustentáveis de forma integral. Desde fontes de matérias-primas provenientes de resíduos, passando pela conceção de produtos otimizada em termos de retalhos de produção, até à produção com ferramentas existentes e energia verde. Desta Dessa forma, combinamos inovação com ações responsáveis para um futuro mais amigo do ambiente.

Dr. Michael Peter - Phoenix Contact, Director Laboratory, Unidade de Negócios Marking & Identification
Dr. Michael Peter - Phoenix Contact, Director Laboratory

FAQ sobre materiais de marcação sustentáveis

Granulado e porta etiquetas sustentáveis nas mãos
Granulado e porta etiquetas sustentáveis nas mãos
Granulado e porta etiquetas sustentáveis nas mãos
Granulado e porta etiquetas sustentáveis nas mãos
Granulado e porta etiquetas sustentáveis nas mãos
Granulado e porta etiquetas sustentáveis nas mãos

As nossas marcações sustentáveis são compostas por matérias-primas biocirculares e circulares. Os materiais biocirculares são provenientes de resíduos biológicos, como óleos alimentares usados, restos de alimentos, subprodutos agrícolas ou tall oils. Os materiais circulares baseiam-se numa reciclagem de alta qualidade. Estes incluem plásticos reciclados a partir de resíduos plásticos existentes, pneus usados, resíduos têxteis, bem como retalhos e resíduos da nossa própria produção. Esta abordagem permite-nos reduzir os resíduos e minimizar o consumo de recursos.

Granulado e porta etiquetas sustentáveis nas mãos

As matérias-primas para os nossos materiais de marcação sustentáveis são obtidas a partir de resíduos, materiais residuais e materiais reciclados de alta qualidade. Estas matérias-primas podem ser integradas nos materiais plásticos existentes sem perda de qualidade, uma vez que oferecem as mesmas propriedades técnicas que os plásticos convencionais. Obtém produtos que são tão fiáveis como antes e apresentam um balanço ambiental significativamente melhor. Ao utilizar plásticos sustentáveis, está a contribui ativamente para reforçar a economia circular e reduzir as emissões de CO₂.

Granulado e porta etiquetas sustentáveis nas mãos

Para além da reciclagem, existe uma abordagem promissora chamada Carbon Harvesting, na qual o CO₂ é extraído diretamente do ar e utilizado como matéria-prima para novos materiais. Este processo permite capturar o CO₂ já emitido e transformá-lo em plásticos ou materiais de base químicos. Isto cria uma fonte alternativa de carbono, independente dos recursos fósseis, que pode contribuir para a redução de CO₂ a longo prazo. Embora a tecnologia ainda seja intensiva em termos energéticos e dispendiosa, apresenta um grande potencial. No futuro, a Carbon Harvesting tornar-se-á um elemento importante na produção de plásticos sustentáveis.

Granulado e porta etiquetas sustentáveis nas mãos

A ISCC PLUS é uma certificação de sustentabilidade reconhecida internacionalmente que confirma que, na fabricação dos nossos produtos, são utilizadas matérias-primas renováveis, de base biológica ou circulares. Desde a origem da matéria-prima até ao produto acabado, toda a cadeia de abastecimento é certificada de forma transparente, credível e rastreável. Desta forma, garantimos que os materiais que utilizamos não são provenientes de fontes problemáticas, mas que foram obtidos de forma ecológica e socialmente responsável.

Granulado e porta etiquetas sustentáveis nas mãos

Estamos a desenvolver consistentemente a gama sustentável, não de acordo com o princípio "tanto quanto possível", mas "tão sensato quanto necessário". Para nós, a sustentabilidade significa mais do que apenas utilizar materiais alternativos: consideramos os produtos de forma integral e implementamos medidas específicas para a redução de CO₂ e a eficiência dos recursos. Em conjunto com os nossos clientes, só desenvolvemos produtos que oferecem um valor acrescentado real. Desta forma, o nosso portfólio sustentável está a crescer de forma prática, orientada para as necessidades e ecologicamente sensata.