Sistemas de marcação fixos e portáteis para instalações em comboios

Sistemas de marcação inovadores

Quer seja sistema de marcação a laser, impressora com díodo emissor de luz UV ou impressora por termotransferência, oferecemos o sistema de marcação certo para cada uma das suas necessidades em termos de aplicação, localização da aplicação e resistência de marcação. Com os nossos inovadores sistemas de marcação fixos e portáteis pode efetuar identificações exatamente onde é necessário. Pode assim imprimir facilmente a marcação adequada, conforme necessário, por ex., no pavilhão de manutenção. Com o sistema de marcação modular THERMOMARK E SERIES, pode agora tornar o seu processo de marcação ainda mais eficiente.

Mangas termorretráteis para condutores e cabos em instalações em comboios

Mangas termorretráteis para condutores e cabos em instalações em veículos sobre carris

As mangas termorretráteis do tipo WMS-2 HF são ideais para aplicações ferroviárias. São isentas de halogéneo, correspondem aos níveis de risco HL1 a HL3 e cumprem os requisitos R22 a R24 da DIN EN 45545-2. Além disso, foram concebidas para um amplo intervalo de temperatura.

Porta-identificação e placas metálicas para instalações em comboios

Porta-etiquetas e placas metálicas para a tecnologia ferroviária

Com os marcadores de cabos da família de produtos PATG HF pode identificar cabos e condutores durante a instalação em veículos sobre carris. A TPU então processada corresponde à classe de proteção contra incêndios UL 94 V0 e foi concebida para um amplo intervalo de temperatura. Para a marcação, complemente o marcador de cabos PATG HF com etiquetas de encaixe no formato UniCard.
As nossas placas metálicas para a marcação de condutores e cabos, bem como para a marcação de sistemas e equipamentos são extremamente robustas e resistentes a intempéries.

Materiais de marcação UniCard para instalações em comboios

Materiais de marcação no formato UniCard

Quer seja a marcação de bornes, condutores, cabos ou equipamentos, os nossos materiais de marcação no formato UniCard oferecem os materiais adequados para a sua aplicação em veículos sobre carris. O formato UniCard é a base das famílias de produtos UC e UCT e pode ser identificado com todas as impressoras de cartões. A família de produtos UCT é compatível com todas as três tecnologias de impressão. Ambas as famílias de produtos correspondem aos níveis de risco HL1 a HL3 e cumprem as exigências R22 a R24 da DIN EN 45545-2.

Ferramenta manual e máquinas automáticas para instalações de comboios

Ferramenta manual e máquinas automáticas para instalações de comboios

Seja manual ou automatizado – temos a solução ideal para cortar, descarnar, cravar, montar e medir. Além de ferramentas padrão e máquinas automáticas, o vasto programa de ferramentas oferece ferramentas manuais especiais para os requisitos especiais da indústria ferroviária.