Soluções para material circulante

Veículos sobre carris sempre seguros Somos o seu parceiro para material circulante

Os componentes da Phoenix Contact são utilizados em todas as situações em que seja necessário fornecer energia a sistemas e produtos em veículos sobre carris ou distribuir sinais e dados. A fiabilidade e segurança distinguem os nossos produtos. São também adequados para a instalação em espaços estreitos.

As nossas aplicações para veículos sobre carris


Tecnologia de ligação compacta no comboio

Ligação compacta

Nos veículos sobre carris modernos aumenta a exigência ao nível da área e do conforto. Ao mesmo tempo, há cada vez menos espaço disponível para a instalação necessária, por exemplo, para Infotainment, sistemas de informação de passageiros, iluminação, climatização e sistemas de portas. A Phoenix Contact oferece soluções de tecnologia de ligação compactas com vários números de polos, secções do condutor e opções de montagem, particularmente adequadas para uma cablagem elétrica que ocupa pouco espaço.

Transmissão de dados segura na indústria ferroviária

Transmissão segura

Cada vez mais são criadas redes de dados em comboios para trocar informações e assumir tarefas de controlo. Os conectores circulares aqui utilizados isso não só devem cumprir os crescentes requisitos da indústria ferroviária, mas também devem ser fáceis e seguros de instalar. Os técnicos de instalação que montam muitos cabos esperam uma montagem rápida e, de preferência, sem ferramenta. O sistema M12 PUSH-PULL da Phoenix Contact cumpre na perfeição estas expetativas. O portfólio específico para a ferrovia é complementado pelos conectores industriais.

Condições climáticas adversas para veículos sobre carris

Identificação permanente

As soluções de marcação para veículos sobre carris devem ser fiáveis e estáveis. Aqui, também a proteção contra incêndios desempenha um importante papel. O MARKING system da Phoenix Contact oferece a solução de marcação adequada a qualquer aplicação na indústria ferroviária: tem à sua escolha mais de 2000 soluções de identificação sem halogéneo e otimizadas para a proteção de incêndios, mais de dez sistemas de impressão diferentes e três tecnologias de marcação.

Fonte de alimentação estável para material circulante

Alimentação fiável

Geralmente já está disponível no comboio uma tensão DC. No entanto, esta tensão deve ser transformada em tensões que possam ser utilizadas para dispositivos finais ou estabilizada contra oscilações. Além disso, na tecnologia ferroviária, devem ser respeitados os requisitos ao nível da temperatura, proteção contra incêndio (EN 45545-2), resistência EMC, a vibrações e às condições ambiente, bem como outros requisitos especiais da EN 50155. A Phoenix Contact oferece soluções para a fonte de alimentação de diferentes tensões de barramento DC. Assim pode alimentar CCTV, Infotainment, sistemas de portas, climatização ou cargas semelhantes.