Marcação rápida e fácil na manutenção de comboios Na manutenção de um veículo sobre carris, pode utilizar as nossas impressoras portáteis para criar marcações de substituição diretamente no local. A aplicação de marcação é fácil de usar. As nossas mangas termorretráteis adequadas são certificadas conforme EN 45545-2 e podem ser marcadas de forma fácil e duradoura.

Reparação de comboios

Marcação rápida e fácil na manutenção de comboios

Aplicação

Durante a manutenção de comboios pode ser necessário substituir ou complementar a marcação. Normalmente, isto não pode ser planeado com antecedência e não pode ser preparado através da impressão das designações em falta. Para produzir uma substituição adequada para a marcação, o pessoal de manutenção teria de percorrer grandes distâncias até ao local do equipamento de marcação estacionário.

Solução

Sistemas de impressão portáteis para a aplicação na manutenção de veículos sobre carris

Sistemas de impressão portáteis para a aplicação na manutenção de veículos sobre carris

Para estas tarefas, o sistema de impressão portátil THERMOMARK GO é o mais adequado. O pessoal de manutenção utiliza um equipamento terminal portátil e introduza a identificação em falta na aplicação de marcação da Phoenix Contact. Após uma breve comparação visual, o trabalho de impressão é enviado por ligação sem fios para a THERMOMARK GO e imediatamente impressão numa manga termorretrátil conforme a EN 45545-2. Isto significa que a denominação do equipamento fica novamente completa e a manutenção é realizada de forma a poupar tempo.

Sede da Phoenix Contact
Marcação e ferramenta para instalações em comboios

Marcação e ferramenta para veículos sobre carris

Mais informações sobre os produtos adequados: