Integrar tarefas de comutação elétricas de forma flexível no design do comboio Com os componentes encaixáveis, as expansões de funções podem ser integradas de forma fácil e modular na tecnologia de ligação de um comboio. Os suportes de componentes permitem fazê-lo diretamente na calha metálica. Os componentes encaixáveis também simplificam a manutenção e a análise de erros no veículo sobre carris.
Aplicação
As tarefas de comutação elétricas e a tecnologia de instalação em comboios estão cada vez mais exigentes. Para isso são necessários componentes que, logo na fase de construção, permitam a máxima flexibilidade no local de instalação, sejam fáceis de manusear durante a montagem e cuja manutenção seja particularmente simples.
Para ligar acionamentos de pantógrafos são necessários, por ex., os chamados díodos de roda livre para prevenir tensões indutivas. Estes díodos devem ser instalados o mais próximo possível do acionamento, mas estão naturalmente sujeitos a um desgaste. Por isso, devem poder ser rápida e facilmente verificados e, se necessário, substituídos.
Solução
Os bornes de componente com porta-componentes encaixável são ideais para a aplicação profissional de díodos ou também de resistências. Estas réguas de bornes também estão disponíveis para componentes maiores com maior dissipação de potência, otimizados para as exigências ferroviárias.
As funções também podem ser integradas de forma flexível na tecnologia de ligação de um comboio através da utilização de bornes encaixáveis. Permitem uma troca rápida de módulos e dispositivos, protegendo contra erros de ligação. Naturalmente, estes bornes respeitam a norma EN 61373 para cada posição de montagem.
Réguas de bornes para veículos sobre carris
Mais informações sobre os produtos adequados: