Bornes encaixáveis para material circulante
As réguas de bornes encaixáveis a criação modular e rápida das suas instalações de veículos sobre carris. Estão disponíveis na tecnologia de ligação por mola, ligação de parafuso e sistema de ligação rápida até 6 mm² e 41 A. O portfólio é completado por diferentes bornes básicos, secções transversais e um amplo programa de acessórios.
Réguas de bornes push-in com ligação lateral
No caso de distribuidores de porta-fusíveis planos ou instalações ferroviárias atrás da cobertura e espaços, frequentemente não é possível a passagem de condutores através de uma ligação frontal. Quem, no entanto, pretender utilizar a Push-in Technology, deverá recorrer à série PTV. Reúne todas as vantagens da tecnologia de ligação push-in clássica com uma ligação de condutor lateral.
Cablar a tecnologia de potência com ligação Power-Turn
Mesmo que, durante a cablagem de alimentação em veículos sobre carris, ainda seja comum a ligação por bornes, para as ligações de cabo até 185 mm² e 309 A também foram desenvolvidos inovadores bornes de ligação por mola Power-Turn. Em alternativa às ligações por borne ou parafuso, o condutor é contactado de forma segura através de força de mola. Não é necessária uma ferramenta dinamométrica ou a aplicação de um terminal de olhal. Isto significa que os bornes também são adequados para uma substituição rápida e flexível em veículos sobre carros.
Bornes funcionais para todas as aplicações em veículos sobre carris
Em quase cada veículo sobre carris encontram-se bornes funcionais, aplicados para tarefas de comutação para o condicionamento de sinais, proteção de circuitos ou para fins de separação, verificação e medição. O programa CLIPLINE complete inclui bornes funcionais versáteis para a indústria ferroviária. Os bornes com um componente eletrónico, como um díodo ou uma resistência, são usados com particular frequência. O componente pode estar integrado no borne ou encaixado na parte externa do porta-componentes.