Alimentação estável e sem falhas da tecnologia de comando de comboios Em veículo sobre carris é necessário evitar oscilações e interrupções de tensão. Oferecemos-lhe conversores DC/DC para os níveis de tensão comuns de diversos tipos de comboios. Ligados e desacoplados de forma redundante, oferecem uma elevada disponibilidade. Estão são certificados para aplicações ferroviárias conforme EN 50155, EN 61373 e EN 45545-2.

Comboio – Tecnologia de tráfego

Alimentação estável e sem falhas da tecnologia de comando de comboios

Aplicação

A alimentação da tecnologia de comando em comboios de alta velocidade ocorrer através de 110 V DC. Comboios com menor comprimento e com menos consumidores elétricos são geralmente alimentados com 24 V DC. Os cabos e conectores provocam uma queda de tensão. Durante a operação podem ocorrer oscilações de tensão, em como breves interrupções de alguns milissegundos. São também possíveis interferências EMC por condução.

Solução

Conversor DC/DC para a alimentação de tensão estável em veículos sobre carris

Conversor DC/DC, também ligado de forma redundante, para fonte de alimentação sem interrupções em todos os tipos de comboio

Para isso são aplicados conversores DC/DC em veículos sobre carris. Estes separam os componentes de controlo destas influências e disponibilizam uma tensão estabilizada. A Phoenix Contact oferece equipamentos para a conversão de 110 V DC, 72 V DC e 24 V DC para 24 V DC. Estes possuem um amplo intervalo de tensão de entrada conforme a EN 50155 e estão de acordo com os requisitos específicos da indústria ferroviária.
No caso dos veículos sobre carris, também a elevada disponibilidade da fonte de alimentação de importantes sistemas de comboios desempenha um papel importante. Os conversores DC/DC ligados em paralelo com os respetivos módulos de redundância ligado a jusante asseguram a elevada disponibilidade. Mesmo no caso de erros dos conversores DC/DC no lado da saída, estes conversores garantem o desacoplamento necessário.

Sede da Phoenix Contact
Fontes de alimentação para comboio

Fontes de alimentação para veículos sobre carris

Mais informações sobre os produtos adequados: