Fontes de alimentação para comboio

Soluções de fonte de alimentação para veículos sobre carris

O nosso portfólio de soluções de fontes de alimentação para material circulante inclui fontes de alimentação, conversor DC/DC, UPS, acumuladores de energia e módulos de redundância. Os equipamentos apresentam uma elevada disponibilidade devido a elevados valores de tempo médio entre falhas, design robusto e monitorização funcional preventiva através de contactos de sinal. Normas e requisitos importantes para veículos sobre carris como a EN 50155, a EN 61373 e a EN 45545-2, bem como placas de circuito impresso envernizadas são cumpridas em função do tipo de equipamento.

Disjuntores eletrónicos de proteção para comboios

Disjuntores eletrónicos de proteção para veículos sobre carris

Em comparação com os disjuntores padrão, os disjuntores eletrónicos de proteção oferecem vantagens sistemáticas para aplicações em material circulante:

  • A sua característica de disparo é idealmente adaptada ao comportamento de tensão das fontes de alimentação de comutação. Desta forma é possível prescindir de reservas de alimentação.
  • Os disjuntores eletrónicos são até 60 % mais estreitos e, graças à corrente nominal ajustável, podem ser adaptados à aplicação de forma flexível.
  • Uma entrada de reset permite encurtar os tempos de falha e o posicionamento fora da área de trabalho do maquinista.
  • A sinalização remota integrada permite a monitorização permanente do estado do disjuntor sem dispendiosos módulos adicionais.

Isto permite um design muito flexível do comboio.

Relés de acoplamento para veículos sobre carris

Relé para material circulante

Os relés de acoplamento da Phoenix Contact foram certificados de acordo com a norma DIN EN 50155 e cumprem os requisitos específicos da indústria ferroviária. Suportam temperaturas extremas e, devido à sua ligação por mola, oferecem uma elevada resistência a choques e vibrações.