Bornes para terminais de olhal para material circulante

Bornes para terminais de olhal para material circulante

A tecnologia de ligação de bornes comprovada para a cablagem de terminais de cabo continua a ser uma preferência para ligações de potência em veículos sobre carris. O tipo de ligação faz parte do programa de réguas de bornes CLIPLINE complete. Inclui bornes até 300 mm² e 520 A de corrente nominal para a montagem direta e em calha metálica. O portfólio é completado com os diversos acessórios como tampas de cobertura, pontes e calhas de ligação.

Bornes para terminais de olhal para terminal de cabo de furo duplo

Bornes de pino para terminais de cabo de furo duplo

Nos veículos sobre carris modernos são aplicados diferentes conceitos de acionamento. Os veículos sobre carris são colocados em movimento com um ou vários motores de tração. A alimentação elétrica dos motores é concebida de forma particularmente robusta. O borne para terminais de olhal RBO 12-DHR-HC, para terminais de cabo de furo duplo, foi desenvolvido para estas aplicações. Com uma corrente nominal de 450 A e uma tensão nominal de 1800 V, é o borne ideal para pontos de separação de motores e para conexões entre vagões.

Bornes de deteção com ligação push-in para bornes para terminais de olhal de alta corrente

Bornes de deteção com ligação push-in para a tecnologia ferroviária

Os bornes de deteção AGK PT são a solução híbrida ideal para o módulo de distribuição de potencial compacto e potente. Os bornes de deteção estão disponíveis nas variantes para M10 e M12 bornes com quatro ou oito contactos push-in ligados galvanicamente. Estão montados nos bornes para terminais de olhal das famílias HV e RBO. O terminal de cabo funciona como alimentação. Os contactos de saída recebem condutores até 10 mm² e podem ser carregados com 150 A.

Borne para terminais de olhal para o mercado ferroviário francês

Bornes de pino para o mercado ferroviário francês

O portfólio HV NFF inclui bornes para terminais de olhal, otimizados e verificados para a norma ferroviária francesa NF F 61-017. Os bornes estão disponíveis como bornes individuais clássicos com os diâmetros M5 - M12 e como bornes duplos em M6 - M12. São disponibilizados com um sistema especial de fixação dos parafusos composto por porca autoblocante e mola cónica. O portfólio fica completo com diversos acessórios, por ex., perfis de proteção e diferentes opções de ponte transversal.