Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Transferir energia de tração de um veículo sobre carris Os acionamentos da locomotiva têm de ser alimentados com eletricidade de forma fiável. Com os nossos bornes de pino, você transmite energia para aplicações de alta corrente em função dos requisitos e com baixa impedância. As uniões roscadas autoblocantes garantem uma ligação mecânica segura.

Cabina do maquinista

Aplicação

Para a transmissão da energia de tração de um comboio são aplicadas as mais rigorosas exigências de segurança e fiabilidade da instalação mecânica. Além disso, parâmetros como a reduzida resistência de passagem e elevada resistência dielétrica são decisivos para a qualidade da ligação elétrica. O ponto de separação do motor, como interface entre o conversor de tração e os acionamentos, desempenha um papel importante.

Solução

Bornes robustos para terminais de olhal para pontos de separação do motor em veículos sobre carris

Bornes robustos para terminais de olhal para pontos de separação do motor em veículos sobre carris

Para esta tarefa exigente, a Phoenix Contact oferece-lhe bornes para terminais de olhal comprovados com um programa de acessórios completo. Além disso, estão disponíveis outros bornes de pino para aplicações padrão em veículos sobre carris, como, por ex., unidades auxiliares, acumuladores de bateria, sistemas de ar condicionado e ventilação e iluminação.

Sede da Phoenix Contact
Bornes de pino para comboios

Bornes de pino para veículos sobre carris

Mais informações sobre os produtos adequados: