Conectores industriais para a aplicação em comboios

Conectores industriais para a conexão entre vagões

Os invólucros HEAVYCON HPR e ADVANCE são especialmente adequados para a utilização no exterior em veículos sobre carris. Graças ao design robusto com grau de proteção IP68/IP69K pode proteger as inserções de contacto integradas modulares ou com número fixo de polos. Os conectores cumprem os elevados requisitos da indústria ferroviária. Eles asseguram uma ligação duradoura e sem falhas dos cabos elétricos e a transferência de dados, tanto em aplicações internas, como nas conexões entre vagões.

Cabos M12 para a aplicação em comboios

Cabos M12 injetados para material circulante

A série M12 RAIL da Phoenix Contact inclui a cablagem de sensor/atuador com codificação A, cablagem de Ethernet e PROFINET com versão de 4 polos com codificação D e cabos com codificação X para elevadas taxas de dados (10 GBit/s). Estes materiais cumprem os requisitos de proteção contra incêndios da DIN EN 45545-2, podendo assim ser aplicados no veículo sobre carris sem quaisquer problemas.

M12 PUSH-PULL para comboios

M12 PUSH-PULL para a tecnologia ferroviária

Os conectores M12 com tecnologia Push-Pull podem ser bloqueados de forma fácil e segura com um clique. Através do sistema de fecho rápido, os conectores são particularmente adequados para aplicações em veículos sobre carris, nas quais ocorrem elevadas vibrações e choques. Uma mola especial garante uma conexão de blindagem 360° fiável mesmo sob esforço mecânico extremo.

Conectores montáveis para a aplicação em comboios

Conectores montáveis com proteção EMC

Cablagem rápida no local de diferentes comprimentos de cabos: os nossos conectores montáveis com ligação Push-Lock, ligação por corte de isolamento (IDC) QUICKON ou ligação por cravação são testados e adequados para a indústria ferroviária. Todos os conectores estão disponíveis na versão blindada. Este é um critério importante na área do material circulante com elevadas cargas EMC.