Alimentação de energia de comboios de trabalho para trabalhos de manutenção Os trens de manutenção necessitam de uma alimentação de corrente estável. Oferecemos-lhe um sistema modular para uma fonte de alimentação ininterrupta. A UPS tem um acumulador de energia livre de manutenção e duradouro e é seguro contra choques e vibrações conforme EN 50155/EN 61373.

Manutenção de vias férreas

Alimentação de energia dos comboios de trabalho para trabalhos de manutenção

Aplicação

O fornecimento de energia de equipamentos e máquinas em comboios de trabalho é geralmente realizada através de geradores de corrente trifásica. Para determinados consumidores, como, por ex., controladores ou a iluminação de emergência, pode ser necessária uma fonte de alimentação ininterrupta.

Solução

Fonte de alimentação ininterrupta para veículos sobre carris

Sistema modular para o fornecimento de energia em comboios de trabalho

A Phoenix Contact oferece, para isso, uma solução de um sistema modular:

  • Os conectores industriais funcionam como interface robusta.
  • Uma fonte de alimentação converte a corrente trifásica em 24 V DC.
  • A jusante encontra-se uma fonte de alimentação ininterrupta com bateria de iões de lítio como acumulador de energia ou, em alternativa, um acumulador de condensador de alto desempenho, isento de manutenção.
  • Os disjuntores eletrónicos de proteção protegem os circuitos de carga contra sobrecarga e curto-circuito. Através da desativação seletiva de caminhos com defeito é garantida a tensão de alimentação para consumidores paralelos. Através de uma entrada de reset é possível repor disjuntores acionados, mesmo à distância.
  • Os contactos de sinal permitem ao operador do sistema monitorizar os componentes de forma pertinente.
  • Placas de marcação em aço inoxidável completam o sistema modular.

Para os módulos existe um ensaio de choque e vibração conforme EN 50155 / EN 61373. Os requisitos ao nível da proteção contra incêndios, conforme a EN 45545-2, são cumpridos pelos próprios equipamentos ou são garantidos através de um invólucro especial para atenuação da carga incendiária, por ex., nos acumuladores de energia.

Sede da Phoenix Contact