Blocos de distribuição push-in PTFIX

Blocos de distribuição flexíveis e modulares para o material circulante

Os blocos de distribuição PTFIX oferecem uma medida extremamente pequena e uma grande variedade de opções de instalação. Desta forma permitem poupar até 50 % de espaço e cumprem os requisitos do fabricante do veículo sobre carris para uma instalação elétrica e mecânica flexível e modular. O portfólio dos blocos de distribuição com e sem alimentação, de 1,5 a 10 mm², é complementado por blocos funcionais com conector porta-fusível e função de isolamento.

Bornes distribuidores PTRV

Cablagem multipolar em espaços reduzidos

Em veículos sobre carris, a procura de mais área útil leva a uma densidade de instalação cada vez maior. Também o espaço de montagem dos painéis de controlo é limitado.
Para atender a estas condições, os bornes distribuidores PTRV oferecem uma opção compacta com até oito níveis para a cablagem multipolar. A identificação por cor e as opções de marcação suportam uma cablagem e pesquisa de erros corretas. Uma variante do produto ligada em ponte de fábrica é ideal como ligação de todos os condutores de um potencial.

Bornes de distribuição de potencial híbridos

Módulos de distribuição de potencial híbridos para material circulante

Além de blocos de distribuição e soluções multinível, a Phoenix Contact oferece soluções híbridas com contactos de alimentação de aparafusar. Os potentes módulos de distribuição de potencial ou acumuladores estão equipados com um contacto roscado horizontal de 35 mm². Oferecem quatro saídas push-in de 6 mm², bem como seis saídas push-in de 2,5 mm². Os módulos de distribuição de potencial híbridos são muito compactos e são expansíveis com uma ponte. Desta forma, durante a montagem de uma distribuição de potencial no comboio, é possível poupar muito espaço em comparação com a montagem regular com réguas de bornes padrão.

Terminal de ligação blindado

Terminais de ligação blindados para operações com apenas uma mão

Os cabos blindados com EMC são utilizados em diversas aplicações de veículos sobre carris. A blindagem do cabo assegura a blindagem de fontes de perturbações, imprescindível, por ex., em cabos de dados. A ligação da malha de blindagem das extremidades do cabo é tão importante para o conceito de EMC quanto a própria blindagem do cabo.
Com os terminais de ligação blindados por força de mola SCC é possível a montagem fácil de cabos ferroviários blindados com apenas um movimento. Três variantes de montagem (calha de cobre, calha metálica ou montagem em flange) estão disponíveis para as diferentes situações de montagem e cabos com um diâmetro entre 5 e 20 mm.