Verificações elétricas para a colocação em funcionamento de comboios As normas EN 50215 e EN 50343 impõem elevadas exigências à instalação e verificação de cabos elétricos em veículos ferroviários. Os blocos de distribuição compactos com função de isolamento suportam os requisitos metrológicos. Permitem uma fácil desconexão dos cabos negativos para fins de verificação e medição e combinam a distribuição de potencial e a função de borne seccionável num único componente que poupa espaço.

Unidade de montagem de veículos sobre carris

Verificações elétricas para a colocação em funcionamento de comboios

Aplicação

A colocação em funcionamento é um componente fixo na fase de construção de veículos sobre carris. Neste período, o veículo é colocado à prova antes de o comboio ser entregue e colocado em serviço. Os requisitos normativos, como a EN 50215 e EN 50343 e eventuais requisitos do cliente, exigem um programa de verificação rígido. Na fase de ensaio específica, são repetidamente realizados testes elétricos, sendo por vezes necessário separar o potencial negativo de dispositivos individuais.

Solução

Blocos funcionais compactos com função de isolamento para testes elétricos simples em veículos sobre carris

Blocos funcionais compactos com função de isolamento para testes elétricos simples em veículos sobre carris

Para esta tarefa, os bornes seccionáveis são muito úteis. Estes permitem o isolamento de um caminho para fins de verificação e medição ou durante a resolução de problemas sem desligar os condutores conectados. Com os blocos funcionais PTFIX esta tarefa pode ser realizada de forma ainda mais compacta. O polo negativo da fonte de alimentação é colocado no contacto de alimentação. As saídas ligadas entre si podem ser individualmente separadas e conectadas.

Sede da Phoenix Contact
Módulos de distribuição de potencial para comboios

Módulo de distribuição de potencial para veículos sobre carris

Mais informações sobre os produtos adequados: