Relés indicadores de queda

Relés indicadores de queda para a indicação de estados de perigo e operacionais

Os relés indicadores de queda e de sinalização são utilizados para a indicação de estados em salas de controlo, painéis de controlo, bem como em esquemas sinópticos. As alocações de conexão predefinidas permitem uma rápida colocação em funcionamento. As variantes de modelos semiautomáticas ou totalmente automáticas caracterizam-se pelas suas superfícies de visualização muito claras. O formato robusto assegura uma operação fiável, mesmo sob condições ambientais difíceis.

Modo de funcionamento do relé indicador de falha de energia Variantes semiautomatizadas e totalmente automatizadas

Image Map interativo: relés indicadores de falha de energia semiautomatizados e totalmente automatizados
Modo de funcionamento semiautomatizado
Confirmação manual da mensagem com reposição automática dos sinais visuais após a eliminação de avarias
Modo de funcionamento semiautomatizado
Modo de funcionamento totalmente automatizado
Reposição automática dos sinais visuais após a eliminação de avarias sem confirmação manual
Modo de funcionamento totalmente automatizado
Variante de instalação do relé de sinalização manuell MR 11

Relé indicador de queda com confirmação manual da mensagem

Relé indicador de queda semiautomático

O relé indicador de queda ou relé de sinalização semiautomático MR 11 destina-se à exibição dos estados da instalação.
Nesta variante, a confirmação da mensagem é realizada manualmente, premindo o botão de reset montado na frente do dispositivo. Isso permite um resumo claro das mensagens já conhecidas (confirmadas) ou alteradas (ainda não confirmadas).
Assim, os técnicos de assistência no local identificam se os estados da instalação já são conhecidos e se já foram tomadas medidas adequadas ou se ainda é necessário tomar medidas. Após a confirmação e a eliminação de falhas, o relé indicador de queda regressa automaticamente à posição inicial.
A particularidade da versão semiautomática é que a mensagem de falha na frente do dispositivo se mantém após eliminar as falhas sem confirmar previamente a mensagem. Assim, mesmo após uma eliminação automática da falha, o técnico de assistência pode determinar se a operação ininterrupta do sistema era possível.

Tipos de montagem Montagem fácil na frente do quadro de comando ou na calha DIN

Image Map interativo: Resumo dos tipos de montagem dos relés indicadores de falha de energia
Montagem em calha DIN
Para montar o relé na fixação de calha DIN (35 mm) é necessária uma placa de conectores e grampo. Os componentes devem ser obtidos nos acessórios.
Montagem em calha DIN
Montagem frontal
Para montar o relé na frente do quadro de comando ou do painel de controlo é necessária uma moldura de fixação ou uma tampa de proteção contra contacto. A tampa de proteção deve ser consultada nos acessórios.
Montagem frontal
Invólucro de combinação do relé indicador de queda

Invólucro de combinação para a montagem frontal

Combinação simples de relés indicadores de queda Vista geral perfeita no caso de montagem frontal

Com os nossos invólucros de combinação pode montar até nove relés indicadores de queda de forma simples na frente do quadro de comando. Os suportes comuns não só facilitam a montagem, mas também facilitam a visão geral das mensagens pendentes.
Dependendo do invólucro de combinação podem ser montados até quatro ou até nove relés indicadores de queda. Naturalmente tem também a opção de montar menos relés. Neste caso, os restantes espaços livres são simplesmente tapados por placas cegas. Portanto, tem também a opção de expandir o seu sistema posteriormente.