Iluminação do quadro de comando

Iluminação do quadro de comando

A iluminação do quadro de comando da Phoenix Contact assegura uma iluminação otimizada do seu quadro de comando e é instalada rapidamente e sem ferramenta. Acima de tudo, o terço inferior do quadro de comando também é iluminado de forma ideal graças a uma ótica e prismática de alta qualidade. Escolha entre duas classes de potência e uma gama de produtos especialmente flexível que está adaptada às suas necessidades.

Vantagens

  • Iluminação ótima de todo o quadro de comando graças a óticas de elevada qualidade
  • Possibilidades de utilização em todo o mundo da classe 400 graças a alimentação de faixa ampla
  • A certificação UL até permite uma utilização no mercado norte-americano
  • Redução da pegada de CO₂ graças ao baixo consumo de potência
  • Opções de montagem flexíveis graças a diferentes tipos de montagem

Novos produtos

Iluminação do quadro de comando LED com tomada

Iluminação do quadro de comando LED com tomada

Iluminação universal para quadros de comando

A luz é utilizada para a iluminação de quadros de comando. Pode ser utilizada universalmente graças ao seu intervalo de entrada amplo AC e tomadas específicas para cada país. Está integrado um sensor de movimento. O produto é complementado por diversas opções de montagem.

Características principais

  • Intervalo de entrada amplo AC 100 V AC ... 240 V AC
  • Tomadas específicas por país
  • Sensor de movimento integrado
  • Saída de luz 1400 lm
  • Temperatura de cor 5000 K (branco neutro)

Vantagens

  • Iluminação ótima do quadro de comando graças à ótica antirreflexo integrada
  • Design moderno e robusto para uma longa vida útil
  • Área de trabalho bem iluminada graças à elevada emissão de luz
  • Funcionamento de dispositivos externos possível graças às tomadas

Iluminação do quadro de comando PLD E da classe 400 na aplicação

Iluminação do quadro de comando da classe 400

A iluminação do quadro de comando da classe 400 caracteriza-se por uma iluminação ideal do interior do quadro de comando, até mesmo em áreas inferiores, graças a óticas de elevada qualidade. A alimentação de faixa ampla de 24 a 240 V AC/DC permite uma utilização em qualquer parte do mundo. A tecnologia de ligação push-in garante uma instalação simples e rápida. A luz com articulação gradual e a possibilidade de montagem através de fixação por parafuso e magnética incluída no volume de fornecimento proporcionam-lhe uma elevada flexibilidade. Este também é o caso na ativação das luzes. Pode optar por uma variante com sensor de movimento integrado ou pela ligação num interruptor de posição da porta.

Iluminação do quadro de comando da classe 708

Iluminação do quadro de comando da classe 708

A iluminação do quadro de comando PLD da classe 708 proporciona uma excelente iluminação do interior dos quadros de comando. Graças à moderna tecnologia LED, atinge uma emissão de luz de 1400 lm e uma intensidade luminosa de 1480 lx a uma distância de 1 m. Isto garante uma ótima visibilidade mesmo em áreas profundas do quadro de comando.
Estas luzes podem ser utilizadas em todo o mundo, uma vez que têm um intervalo de entrada amplo AC de 100 a 240 V AC. A instalação é particularmente simples e flexível graças à tecnologia de ligação por encaixe e às fixações de parafuso, de encaixe e magnéticas fornecidas. O design moderno e contemporâneo das luzes não é apenas funcional, mas também esteticamente agradável. As tomadas integradas também oferecem a possibilidade de operar dispositivos externos, como equipamentos de medição ou computadores portáteis, o que aumenta a funcionalidade e a comodidade durante o trabalho no quadro de comando.