Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PLD E 708 W 400 MS/F - LED enclosure light
1694094

LED enclosure light, AC wide range input, color temperature 5000 K, with motion detector, type F socket (Schuko)

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis



Vantagens

Optimum illumination of the control cabinet thanks to glare-free optics
Integrated motion detector
Socket enables the operation of external devices
AC wide-range input
Optical power 1400 lm
Color temperature 5000 K (neutral white)