Resumo do portfólio das lâmpadas de sinalização

Lâmpadas de sinalização

A nossa vasta gama inclui lâmpadas de sinalização compactas em dois formatos que servem como indicadores para sinalização relacionada à função. Também oferecemos colunas de sinalização clássicas, mecanicamente modulares e colunas de sinalização configuráveis com IO-Link, que são normalmente utilizadas em unidades de máquinas. Todas as nossas famílias de produtos oferecem uma sinalização fiável e são muito robustas. 

Elevada disponibilidade através de sinalização clara

Aumente a disponibilidade das suas máquinas e das suas instalações. Com lâmpadas de sinalização de dois formatos ou modulares e colunas de sinalização configuráveis, é possível apresentar inequivocamente os estados das suas máquinas e das suas instalações.

  • Custos de instalação reduzidos graças à montagem sem ferramenta e a diversas opções de montagem
  • O sinal certo para cada caso graças à grande variedade de sinais
  • Alteração rápida da estrutura da coluna de sinalização, graças ao formato modular
  • Campo amplo de aplicações, através da certificação UL

Novos produtos

Colunas de sinalização com 9 e 15 segmentos de luz
Lâmpadas de sinalização sob a forma de pequenos pontos e torres

Coluna de sinalização configurável com IO-Link

Sinalização individual

As novas colunas de sinalização utilizam IO-Link para comunicar os estados das máquinas e instalações em cores e tons ajustáveis individualmente. As colunas de sinalização estão disponíveis em dois tamanhos, com 9 ou 15 segmentos. O formato robusto permite a utilização em muitas aplicações.

Características principais

  • Modos de semáforo, escala automática, nível de preenchimento ou individual
  • Comunicação IO-Link
  • Dez sinais sonoros diferentes
  • Espectro de cores RGB
  • Tecnologia de ligação M12, 4 polos
  • 9 ou 15 segmentos com e sem elemento acústico

Vantagens

  • Elevada flexibilidade graças a configurações individuais numa coluna compacta
  • Parametrização simples no PLCnext Engineer
  • Sinalização clara graças ao padrão de luz homogéneo e ao corpo luminoso de superfície total
  • Design industrial robusto para ambientes agressivos

Lâmpadas de sinalização para aplicações inteligentes

Sinalização de unidades funcionais

As lâmpadas oferecem um design orientado para a aplicação em dois formatos compactos que foram especialmente desenvolvidos para a instalação M22. As diferentes sinalizações são simplesmente controladas através de LEDs multicoloridos utilizando combinações de bits.

Características principais

  • Multicolorido e multifuncional
  • Botão tátil sem desgaste
  • Instalação M22 e ligação M12
  • Solidez da cor de primeira classe
  • 2 formatos
  • Modo ECO

Vantagens

  • A sinalização clara e fiável aumenta a disponibilidade da instalação
  • Poupança de custos graças a instalação simples
  • Múltiplas possibilidades de aplicação (visuais e acústicas) graças a um portfólio de produtos harmonizado
  • O formato compacto permite uma instalação em espaços reduzidos

Sinalização orientada para a função
Lâmpadas de sinalização – PSD-SL

Lâmpadas de sinalização LED multicoloridas em invólucro IP66/67 com ligação M12 e para montagem embutida. Dois formatos para instalação no exterior ou no interior da instalação ou da máquina.

Ir para os produtos
Lâmpada de sinalização, ponto instalado na máquina
Família de produtos de lâmpadas de sinalização
Vista lateral dos pontos de montagem e da torre
Lâmpada de sinalização, torre com ícones para chuva e sol
Lâmpada de sinalização, torre montada na máquina
Família de produtos de lâmpadas de sinalização

As lâmpadas de sinalização PSD-SL são indicadores LED inteligentes para a indicação de estados em várias aplicações, tais como máquinas, AGVs ou robots de serviço. As lâmpadas estão disponíveis em dois formatos, como ponto e torre, em versões de três ou sete cores e várias animações, como luz contínua, intermitente, mudança de cor e cintilante. Isto significa que é possível definir e implementar cenários adequados para cada aplicação.

Vista lateral dos pontos de montagem e da torre

A montagem é efetuada como uma simples instalação embutida M22 ou com um suporte metálico disponível como acessórios. São fornecidos os materiais de montagem necessários, como a porca de fixação M22, a placa de bloqueio e a vedação plana. As lâmpadas são ligadas através de uma ligação M12 de cinco pinos com código A.

Lâmpada de sinalização, torre com ícones para chuva e sol

O design robusto dos indicadores LED permite uma vasta gama de aplicações, não só em interiores mas também em exteriores. Isto é demonstrado, por exemplo, pela gama alargada de temperatura ambiente de -40 a +70 °C. As lâmpadas cumprem os graus de proteção IP66, IP67, IP69 e o grau de proteção IP6K9K para máquinas de construção. Têm também uma classificação UL Tipo 4/4X, especialmente para utilização no exterior.

Lâmpada de sinalização, torre montada na máquina

As lâmpadas de sinalização LED PSD-SL inteligentes fornecem uma sinalização clara e otimizada para a aplicação. Graças ao seu formato compacto, podem ser montadas perto da função (close-to-function) cujo estado deve ser visualizado. Isto permite uma categorização clara, evita mal-entendidos e transmite instruções claras.

Resumo do portfólio

Resumo dos diferentes formatos e funções

Lâmpada de sinalização pequena
Lâmpada de sinalização grande
Lâmpada de sinalização com função tátil
Emissor de sinal acústico
Lâmpada de sinalização pequena

PSD-SL ... -P

Lâmpada de sinalização grande

PSD-SL ... -T

Lâmpada de sinalização com função tátil

PSD-SL RGB/TB-P

Emissor de sinal acústico

PSD-SL AE-P

Número de cores 3 ou 7 3 ou 7 6 nenhum
Funções Luz contínua, mudança de cor, intermitente, cintilante Luz contínua, mudança de cor, intermitente, cintilante Entrada tátil, luz contínua, intermitente, pulsante Sinal acústico
Formato Ponto Torre Ponto Ponto
Altura (montado) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Sinalização orientada para a função
Colunas de sinalização configuráveis - PSD-SC

As colunas de sinalização com IO-Link estão disponíveis em dois comprimentos. Oferecem vários modos de sinalização em cores RGB, como o semáforo e a indicação do nível de enchimento. Robusto e adequado para utilização no interior e no exterior.

Ir para os produtos
Coluna de sinalização iluminada a verde na máquina
Três colunas de sinalização em cores diferentes
Colunas de sinalização em cores diferentes
Coluna de sinalização com ondas acústicas ilustradas
Coluna de sinalização com IO-Link e logótipo PLCnext Engineer
Coluna de sinalização com ícones meteorológicos para sol e chuva
Três colunas de sinalização em cores diferentes

A nova família de produtos PSD-SC é composta por variantes em duas alturas diferentes. Disponível com 9 ou 15 segmentos, com ou sem elemento acústico e todas equipadas com interface IO-Link. Perfeito para qualquer aplicação.

Colunas de sinalização em cores diferentes

A vasta gama de modos de sinalização abre inúmeras possibilidades de aplicação. O modo Autoscale oferece iluminação de toda a superfície da luminária e divisão automática da superfície em até cinco etapas. O modo de semáforo permite configurar uma coluna de sinalização clássica. O modo de nível de enchimento apresenta um nível de enchimento como uma percentagem. No modo individual, é possível parametrizar todos os segmentos (9 ou 15). A cor do sinal é livremente selecionável.

Coluna de sinalização com ondas acústicas ilustradas

Também disponível com elemento acústico: A possibilidade de ajuste individual da sinalização acústica oferece uma vasta gama de opções. Com dez tons diferentes e seis tipos de som diferentes, é garantida uma transmissão de informações rápida e eficaz, mesmo em ambientes ruidosos. Esta solução adequa-se perfeitamente a qualquer aplicação.

Coluna de sinalização com IO-Link e logótipo PLCnext Engineer

A ligação simples aos IO-Link permite uma integração perfeita em soluções de software, como o software de programação PLCnext Engineer da Phoenix Contact. A sinalização é confortavelmente parametrizada via IO-Link e oferece uma vasta gama de opções de personalização para sinalização ótica e acústica.

Coluna de sinalização com ícones meteorológicos para sol e chuva

A coluna de sinalização configurável PSD-SC impressiona pelas suas caraterísticas excepcionais para uma operação fiável. Com um elevado grau de proteção IP até IP69K, é ideal para ambientes exigentes. Graças à classificação de tipo UL 4x, também é a melhor equipada para a utilização em aplicações de exterior. A sua robustez contra influências mecânicas é garantida pela certificação IK IK08.

Sinalização clássica
Colunas de sinalização modulares - PSD-S e PSD-S 50

A coluna de sinalização de 50 mm de diâmetro poupa espaço e é eficiente na montagem, enquanto a versão de 70 mm oferece mais funções. Ambas são mecanicamente modulares, fáceis de operar e oferecem sinais óticos e acústicos. A extensa gama de acessórios facilita a instalação.

Ir para os produtos
Colunas de sinalização com módulos com diâmetros de 50 e 70 mm
Colunas de sinalização com 50 mm de diâmetro

Compacto e económico com 50 mm de diâmetro

A coluna de sinalização LED PSD-S 50, com excelente relação custo-benefício, tem ainda um design industrial atrativo, sendo ideal para máquinas compactas. Graças ao inovador conceito de cablagem pode instalar os apoios esféricos individuais por ordem aleatória.

  • Fiável em ambiente industrial exigente, graças ao elevado grau de proteção
  • Montagem rápida graças ao fecho de baioneta
Colunas de sinalização com 70 mm de diâmetro

Versátil e funcional com 70 mm de diâmetro

Nas colunas de sinalização modulares PSD-D, é possível combinar flexivelmente elementos de sinal óticos e acústicos, conforme as suas necessidades. A estrutura modular permite o equipamento posterior com outros elementos. A ligação mecânica e elétrica dos elementos das colunas de sinalização é feita em frações de segundos graças ao fecho de baioneta.

  • Grande seleção de elementos óticos e acústicos
  • Ativação através de interface IO-link
  • Fiável em ambiente industrial exigente, graças ao elevado grau de proteção
  • Montagem rápida graças ao fecho de baioneta