LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 540 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
Luzes de máquinas
As robustas luzes de máquinas estabelecem novos padrões na iluminação eficiente de sistemas industriais: com tecnologia LED, luz anti-encadeamento, diversas possibilidades de controlo, ligação em série e cablagem M12. Descubra a luz de máquina LED ideal no abrangente programa de e produtos da Phoenix Contact.
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/101 °, length: 335 mm, diameter: 35 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled, Dimming, can be switched in series
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 365 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 89 °/97 °, length: 335 mm, diameter: 25 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 95 °/105 °, length: 616 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, including mounting accessories
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 40 °/80 °, length: 540 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 75 °/95 °, length: 1070 mm, diameter: 70 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 89 °/97 °, length: 895 mm, diameter: 25 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 715 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants, can be switched in series
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 89 °/97 °, length: 195 mm, diameter: 25 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled
Vantagens
- A alimentação de 24 V facilita a manutenção e aumenta a segurança
- Montagem flexível graças aos diferentes formatos e acessórios
- Instalar rapidamente e poupar componentes através da cablagem M12
- Utilização também em máquinas-ferramenta graças à resistência contra líquidos de refrigeração e lubrificantes
Pouco espaço, muita luz Luzes de máquinas da classe 100
Muitas máquinas apresentam construções cada vez mais compactas e conferem pouco espaço para uma eventual iluminação necessária. As luzes de máquinas PLD da classe 100 com o grau de proteção IP54 distinguem-se pelo formato muito estreito. Podem assim ser integradas de maneira ideal na máquina em situações em que existe pouco espaço.
A luz pode ser rodada no suporte fornecido, permitindo orientar a iluminação de forma ideal. As luzes oferecem uma iluminação especialmente boa a pequenas e médias distâncias em relação à superfície iluminada. Disponíveis com 195 a 895 mm de comprimento. O diâmetro varia entre 25 a 35 mm.
- Montagem simples com condições de espaço apertadas graças ao formato estreito
- Iluminação direcionada graças à possibilidade de articulação
- Utilização no mercado norte-americano graças a certificação ETL
- Os cabos de alimentação encaixáveis permitem a livre seleção do comprimento do cabo e uma fácil e rápida instalação
Forte iluminação para cada aplicação Luzes de máquinas da classe 200
Luzes de máquinas LED da classe 200 convencem graças à sua excelente iluminação. Em comparação com as luzes de máquinas LED da classe 100, são especialmente adequadas para médias a grandes distâncias em relação à superfície alvo.
Necessita de iluminação numa zona complicada? As luzes são igualmente adequadas nestes casos, graças à elevada resistência a vibrações e a impacto, bem como à resistência a líquido de refrigeração e lubrificantes.
Pode integrar de forma ideal a variante com 40 mm de diâmetro em máquinas novas. Ilumina assim o compartimento de máquinas com grande economia de espaço e de forma altamente eficiente.
- O vidro de segurança de 4 mm permite a utilização mesmo em ambientes sujeitos a um potencial esforço mecânico
- Insensível relativamente a muitos dos líquidos de refrigeração e lubrificantes graças a vedação Viton®
- Aplicável em altas temperaturas e também com elevadas cargas de vibração e choque
- Opções de montagem flexíveis, uma vez que ambas as variantes de montagem são oscilantes (angular ou suporte)
- Utilização no mercado norte-americano graças a certificação ETL