Botões, interruptores e luzes indicadoras

Interruptores, botões e luzes indicadoras

A carteira de botões de pressão é composta por vários botões, interruptores e luzes indicadoras. Estes incluem botões de pressão, botões de seleção, interruptores de chave e interruptores de desligamento de emergência, assim como várias luzes indicadoras. Todos estes produtos podem ser integrados em aplicações com uma abertura de montagem de 22 mm.

Configurador para os botões e interruptores num tablet

Configurador para botões e interruptores

Com o nosso configurador intuitivo, pode facilmente criar as suas próprias soluções personalizadas de botões e interruptores. Graças à estrutura modular do produto, tem mais de 200 combinações possíveis à sua disposição. Assim, encontrará garantidamente a solução certa para as suas aplicações.

Suas vantagens

  • Grande facilidade de utilização graças à tecnologia de ligação push-in sem ferramentas e ao design seguro ao toque
  • A entrada de tensão ampla permite a ligação direta à tensão nominal AC/DC 24 a 240 V
  • Montagem e instalação sem ferramentas
  • Opções de teste simples e eficientes graças aos pontos de teste integrados
  • O design robusto e moderno, graças à combinação de plástico e metal, garante uma longa vida útil

Novos produtos

Diferentes botões, interruptores e indicadores luminosos

Botões, interruptores e indicadores luminosos

Operação e sinalização facilitadas

Os botões, interruptores e indicadores luminosos podem ser ligados e montados sem ferramentas. Os produtos utilizam a Push-in Technology sem ferramentas para facilitar a ligação. O portfólio oferece uma grande variedade de mais de 200 artigos.

Características principais

  • Sistema modular
  • Configurador
  • Diferentes cores e variantes de LED
  • Botões: botão de pressão, botão tipo cogumelo e botão de desligamento de emergência
  • Diferentes placas de botões e tipos de funções
  • Interruptores: interruptor rotativo e interruptor de chave
  • Diferentes posições do interruptor e funções
  • Indicador luminoso

Vantagens

  • Elevado conforto de operação graças a tecnologia de ligação push-in sem ferramentas e design com proteção contra toque
  • O amplo intervalo de tensão de entrada permite a ligação direta à tensão nominal de AC/DC 24 V ... 240 V
  • Montagem e instalação sem ferramentas
  • Longa durabilidade graças a formato robusto
  • Tensão anti-induzida, evita a cintilação dos LED

Botões, interruptores e luzes indicadoras

Botões, botões de pressão e botões de paragem de emergência

Botão verde
Botão com iluminação amarela
Botão impresso
Botão tipo cogumelo azul
Botão de paragem de emergência
Botão verde

Os botões de pressão são compostos por um atuador, um suporte de módulo e um módulo de fecho e/ou de abertura. As diferentes variantes diferem nas seguintes características:

  • Altura da placa do botão
  • Modo de funcionamento do atuador: momentâneo e de bloqueio
  • Cor da placa do botão

Botão com iluminação amarela

Os botões luminosos são igualmente compostos por um atuador, um suporte de módulo e um módulo de fecho e/ou de abertura. Os botões têm também um módulo LED como fonte de luz. As diferentes variantes diferem nas seguintes características:

  • Altura da placa do botão
  • Modo de funcionamento do atuador: momentâneo e de bloqueio
  • Cor da placa do botão
  • Cor do módulo LED

Botão impresso

Os botões de pressão impressos são compostos por um atuador, um suporte de módulo e um módulo de fecho e/ou de abertura. As diferentes variantes diferem na seguinte característica:

  • Elemento de impressão

Botão tipo cogumelo azul

Dependendo da forma como os botões tipo cogumelo são ligados, os módulos de contacto podem ser fechados ou interrompidos com o botão. Os botões tipo cogumelo têm uma placa de botões grande com um diâmetro de 40 mm. As variantes diferem na seguinte característica:

  • Cor da placa do atuador

Botão de paragem de emergência

O botão de paragem de emergência ou, mais comummente, o "DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA" está em conformidade com as normas IEC/EN 60947-5-5, GB14048.14 e EN13850 para encravamento. O botão de paragem de emergência é acionado premindo-o e bloqueia na posição final. Isto assegura que a paragem de emergência se mantém até que o botão seja deliberadamente desbloqueado. Os botões de paragem de emergência diferem nas seguintes características:

  • Rodar para desbloquear
  • Puxar para desbloquear

Interruptores, interruptores de chave e luzes indicadoras

Botão de seleção
Botão de seleção com iluminação
Interruptor de chave
Luz indicadora vermelha
Besouro amarelo
Botão de seleção

Os botões de seleção estão disponíveis com duas ou três posições de comutação. Consoante o modelo, os produtos estão disponíveis com uma função de botão ou de bloqueio. Os botões de seleção diferem nas seguintes características:

  • Posições dos interruptores
  • Função de comutação

Botão de seleção com iluminação

Os botões de seleção estão disponíveis com duas ou três posições de comutação. Consoante o modelo, os produtos estão disponíveis com uma função de botão ou de bloqueio. Os botões de seleção diferem nas seguintes características:

  • Posições dos interruptores
  • Função de comutação
  • Cor do atuador
  • Cor do LED

Interruptor de chave

É necessária uma chave para acionamento, a fim de evitar o acionamento não autorizado e não intencional. Os interruptores de chave estão disponíveis com duas ou três posições de comutação. As variantes diferem nas seguintes características:

  • Posições dos interruptores
  • Função do interruptor
  • Posição de remoção da chave

Luz indicadora vermelha

As luzes indicadoras estão equipadas com um LED e um chip IC. Esta interação permite a ligação à rede com AC/DC 24-240 V. As variantes diferem na seguinte característica:

  • Cor

Besouro amarelo

Os besouros (ingl. Buzzer) são aparelhos de sinalização acústica que produzem um som para assinalar uma condição ou um aviso.

Estrutura modular de botões e interruptores


Módulos individuais dos botões, interruptores e luzes de controlo
elemento de comutação
Suporte do módulo
Módulos de contacto - contacto normalmente fechado
Módulo LED verde
Módulos individuais dos botões, interruptores e luzes de controlo

Para além das variantes de produtos totalmente configuradas, estão também disponíveis kits modulares. As variantes modulares são constituídas pelos seguintes componentes individuais:

  1. Elemento de ativação (usando aqui o exemplo de um botão de pressão)
  2. Suporte do módulo
  3. Módulo de contacto
  4. Módulo LED (opcional)

elemento de comutação

Os atuadores e as luzes indicadoras são fabricados com um elevado nível de qualidade e são constituídos pelos seguintes elementos:

  • Elemento de ativação (usando aqui o exemplo de um interruptor rotativo)
  • Anel metálico
  • vedação
  • Porca de fixação

Suporte do módulo

O suporte do módulo foi concebido para suportar atuadores e módulos de contacto e módulos LED e pode ser utilizado com uma placa frontal com uma espessura de 1 a 6 mm.

Módulos de contacto - contacto normalmente fechado

Os módulos de contacto têm um contacto de ação lenta que está disponível como um contacto normalmente aberto ou normalmente fechado. O módulo de contacto NA está marcado com um controlo deslizante verde e o módulo de contacto NF com um controlo deslizante vermelho.

O módulo de abertura está em conformidade com IEC 60947-5-1.

Módulo LED verde

Os módulos LED com LED integrado estão disponíveis nas seguintes cores.

  • Branco
  • Vermelho
  • Verde
  • Amarelo
  • Azul

Invólucro vazio e acessórios


Invólucros vazios para interruptores, botões e luzes indicadoras

Invólucros vazios para botões, interruptores e luzes indicadoras

Os invólucros dos botões e dos interruptores são fabricados num material de alta resistência e anti-inflamável. Caracterizam-se por uma elevada resistência a vibrações, resistência à temperatura, incombustibilidade e excelente resistência à deformação.
Com um grau de proteção até IP66, os invólucros oferecem uma proteção fiável:

  • À prova de pó
  • À prova de água
  • Resistente à corrosão

Os invólucros são concebidos para acomodar um a cinco botões e cumprem os mais elevados requisitos de segurança e durabilidade.

Acessórios dos botões, interruptores e luzes indicadoras

Acessórios para botões, interruptores e luzes indicadoras

Para além dos produtos propriamente ditos, o portfólio de botões, interruptores e luzes indicadoras inclui também acessórios. Isto inclui as seguintes categorias de acessórios:

  • Chave de montagem
  • Tampa de proteção
  • Suporte de marcação
  • Material de marcação autoadesivo