PCI master controller board with electrical isolation
Distribuidores de bus de campo e acopladores de segmento para PROFIBUS PA, PROFIBUS DP e FOUNDATION Fieldbus
Os distribuidores de bus de campo (também chamados acopladores de equipamentos de campo) para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus permitem-lhe expandir aleatoriamente o seu bus de campo de forma variável no campo. Para interligar facilmente os seus equipamentos de campo com o controlador, o acoplador DP/PA modular liga as redes PROFIBUS DP de forma transparente às redes de processos PROFIBUS PA.
Zone 1 installed device coupler for Foundation Fieldbus and PROFIBUS PA with terminal connections for 12 spurs connected to fieldbus end devices.
Device coupler for Foundation Fieldbus and PROFIBUS PA with terminal connections for eight spurs connected to fieldbus end devices.
Zone 1 installed device coupler for Foundation Fieldbus and PROFIBUS PA with terminal connections for eight spurs connected to fieldbus end devices.
Device coupler for Foundation Fieldbus and PROFIBUS PA with terminal connections for 12 spurs connected to fieldbus end devices.
Device coupler for Foundation Fieldbus and PROFIBUS PA with terminal connections for six spurs connected to fieldbus end devices.
Stainless steel field junction box
Acopladores de dispositivos de campo para a zona 2
Acopladores FOUNDATION Fieldbus & PROFIBUS PA multicanais para a zona 2
Os acopladores de dispositivos de bus de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus estão concebidos para temperaturas ambientes de -50 °C até +90 °C. São muito compactos e a ligação realiza-se unilateralmente pela parte inferior para garantir uma maior economia de espaço. Assim, obtém o melhor aproveitamento de espaço e a maior densidade de canal na sua caixa de distribuição.
Os acopladores de dispositivos de bus de campo estão registados como Fieldbus Foundation.
Barreira de bus de campo para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus
Barreira de bus de campo Zona 1 para FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA
Devido à sua certificação de zona Ex 1, os acopladores de dispositivos de bus de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus também são designados como barreiras de bus de campo.
- Testados para temperaturas ambiente de -40 °C a +80 °C
- Leves e robustos
- Fáceis de instalar e compactos graças à ligação na parte inferior de um dos lados
- Registados pela Fieldbus Foundation
Os circuitos inteligentes minimizam o ressalto de contacto (bouncing) para uma elevada qualidade do sinal.
Distribuidor de porta-fusíveis para bus de campo
Distribuidores de porta-fusíveis para bus de campo com certificação do sistema e acopladores de dispositivos de campo pré-instalados
Especialmente para a utilização dos acopladores de dispositivos de campo, oferecemos-lhe uma gama de distribuidores de porta-fusíveis para bus de campo. Graças às certificações conforme ATEX, IECEx e UL classe I, divisão 2, podem ser utilizadas a nível mundial sem quaisquer problemas.
As caixas pré-montadas estão disponíveis em duas variantes com e sem proteção contra sobretensão para o cabo principal. Ligam o cabo principal aos dispositivos de campo.
- Distribuidores de porta-fusíveis prontos a utilizar em aço inoxidável escovado 316L
- Disponíveis com 10 ou 16 portas
- Montagem rápida e fácil com acopladores de dispositivos de campo da zona -2 multicanais
- Necessidade de espaço e peso reduzidos