Extensores Ethernet Gigabit e extensores em série

Extensores Gigabit e extensores Ethernet

Os extensores Ethernet permitem-lhe ligar redes Ethernet de forma económica em grandes distâncias. Deste modo, são possíveis aplicações Gigabit, assim como alcances de até 20 km. Utilize os cabos existentes para instalações Ethernet exigentes e minimize assim os custos de investimento. Encontre o extensor adequado para a sua aplicação.

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Industrial SHDSL extender for serial RS-232/422/485 interfaces, point-to-point and line structures, serial data transmission up to 2000 kbps on in-house cables, diagnostics via USB and LEDs, two configurable alarm outputs. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Extensor Gigabit e extensor Ethernet em resumo

Extensores Gigabit
Extensor Ethernet
Extensores Gigabit

Extensor Ethernet

Finalidade Ligação e fornecimento de participantes com elevados requisitos de largura de banda, como, por exemplo, aplicações de vídeo Interligações de vários participantes, por exemplo, em redes de automação com PROFINET, Modbus/TCP, etc.
Topologia Ponto a ponto Estruturas ponto-a-ponto, em linha e em anel
Cabos Cabos de par entrançado ou coaxiais Gigabit Condutor de dois fios à escolha
Distância Até 1 km Até 20 km
Taxa de transmissão de dados Até 1 GBit/s Até 15 Mbps (30 Mbps)
Fornecimento de participantes remotos Power over Link (PoL), Power over Ethernet (PoE) -
Diagnóstico Local através de LED Local através de LED, remoto através de IP, software PSI-CONF ou gestão baseada na web
Gestão - Via IP/SNMP v2/v3
Colocação em funcionamento Plug and Play Plug and Play
Segurança Encriptação de rotas Encriptação de rotas, VLAN
Redundância Redundância de rotas Redundância de rotas, redundância de IP através de STP/RSTP

Extensores Gigabit


Dois extensores Gigabit com cabos

Extensores Gigabit – Ethernet de alta velocidade até 1 km

Os extensores Gigabit permitem aplicações Gigabit de banda larga através de quaisquer condutores de dois fios e cabos coaxiais até 1 km. Utilize os cabos existentes para aplicações Ethernet exigentes e minimize os custos de investimento da sua instalação.

As funções Power over Link (PoL) e Power over Ethernet (PoE) permitem-lhe alimentar os participantes conectados com tensão através dos cabos de dados.

Vantagens

  • Grande largura de banda e alcance para redes Ethernet (1 GBit/s – até 1 km)
  • Utilização de cabos de par entrançado ou coaxiais Gigabit existentes
  • Power over Link (PoL) - fonte de alimentação para extensores Gigabit remotos através de cabos de par entrançado ou coaxiais Gigabit
  • Power over Ethernet (PoE) – alimentação de tensão dos equipamentos finais PoE
  • Fácil colocação em funcionamento via Plug and Play

Videovigilância profissional para todas as aplicações

A digitalização da transmissão de vídeo oferece muitas vantagens, tais como imagens de alta resolução e estruturas de rede flexíveis. O que falta, no entanto, é a tecnologia apropriada. Muitas vezes, as instalações têm apenas cabos coaxiais ou outros condutores de dois fios que impossibilitam a transmissão por Ethernet. Além disso, as distâncias são muitas vezes maiores do que os 100 m permitidos para a Ethernet.

Os extensores Gigabit permitem a transmissão de banda larga de sinais de vídeo de Ethernet através de cabos de dois fios já existentes, quer sejam de condutores de dois fios ou coaxiais. Desta forma, beneficia da moderna tecnologia de Ethernet. Ao mesmo tempo, graças à utilização sustentável dos cabos já existentes, evita elevados custos de instalação.

Dois extensores Gigabit com cabo coaxial e condutor de dois fios

Extensores Gigabit com grande alcance e largura de banda

Grandes distâncias e largura de banda

Os dispositivos permitem-lhe utilizar o par entrançado Gigabit existente ou cabos coaxiais para comunicação Ethernet de largura de banda elevada a longas distâncias.

Os extensores Gigabit possibilitam aplicações de Ethernet de banda larga até 1 GBit/s em distâncias de até 1 km. Isto vai muito além da distância padrão aplicável à Ethernet de 100 m, no máximo. Isto significa que não existem grandes restrições à expansão da rede com Ethernet.

Os condutores de dois fios compatíveis com Gigabit ou os cabos coaxiais existentes são suficientes para uma transmissão robusta. Claro que também pode utilizar um cabo CAT Ethernet existente, embora não seja necessário.

Extensores Gigabit com função PoL e PoE

Extensores Gigabit para a videovigilância

Transmissão de potência

A energia também pode ser transmitida através das linhas de dados. A função PoL e PoE permite alimentar com tensão os extensores Gigabit entre si e também os terminais PoE ligados.

Isto significa que o extensor Gigabit remoto e os terminais PoE não necessitam de uma fonte de alimentação separada. A instalação torna-se mais simples e rápida. Isto permite uma enorme redução de custos devido à menor quantidade de equipamento e instalação.

Extensor Ethernet


Extensor Ethernet em vista oblíqua

Ligar redes Ethernet até 20 km através de condutores simples de dois fios

Os extensores Ethernet permitem-lhe ligar redes Ethernet até 20 km através de condutores simples de dois fios. Assim, é possível combinar extensores Ethernet geríveis e não geríveis numa rede. Enquanto sistema extensor, esta nova combinação liga não só aplicações Ethernet ponto a ponto simples, como também redes IP extensas. Além disso, os equipamentos permitem uma colocação em funcionamento especialmente simples através de Plug & Play, assim como uma interligação económica e o diagnóstico de todos os participantes e trechos via IP. Graças à utilização de apenas um extensor gerível, é possível monitorizar remotamente e de forma fácil todos os trechos de extensor e participantes. No caso de eventos inesperados, por ex., uma atenuação de um trecho, é emitido um aviso detalhado.

Vantagens

  • Comunicação Ethernet até 20 km através de qualquer condutor de cobre de dois fios
  • Fácil colocação em funcionamento via Plug and Play
  • Economia de tempo e custos graças à deteção automática de topologia e de velocidade de transmissão
  • Ampliação sem efeitos durante o funcionamento através de condutores de dois fios convencionais
  • Utilização flexível em topologias ponto a ponto, em linha e em anel

Extensor Ethernet utilizado em serviços públicos

Nesta história de sucesso, a Stadtwerke Bad Pyrmont relata a utilização bem sucedida de extensores Ethernet na sua fábrica. Os dispositivos permitir ligar redes Ethernet até 20 km através de cabos de dois fios. A colocação em funcionamento simples através de Plug and Play permite uma interligação e o diagnóstico eficientes de todos os dispositivos e linhas através de IP.

Veja o vídeo para saber mais sobre os benefícios e as possíveis aplicações dos extensores Ethernet.

Extensor Ethernet gerível com proteção contra sobretensão substituível

O extensor Ethernet gerível traz simplicidade e economia à sua rede Ethernet

Extensor Ethernet gerível

Os extensores Ethernet geríveis permitem diagnosticar centralmente todos os participantes e trechos através de IP e encaminhar automaticamente como mensagem para a central através de SNMP (​Simple​ Network Management ​Protocol​).

Características:

  • É possível isolar virtualmente redes IP críticas através de VLAN (Virtual Local Area Network) e assim torná-las mais seguras.
  • A disponibilidade de toda a rede Ethernet permanece garantida mesmo em caso de emergência. Assim, se necessário, é possível ativar novamente percursos de rede redundantes através de STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), por ex., em caso de falha de uma ligação.
  • Mesmo eventos de sistemas remotos em extensores Ethernet não geríveis podem agora ser notificados e diagnosticados através de envio SNMP.

O dispositivo possui uma proteção contra sobretensão inteligente, substituível e completa. Assim é possível, por ex., enviar as seguintes mensagens de eventos via SNMP:

  • Limite de capacidade atingido – substituição recomendada
  • Sobrecarregado – Austausch erforderlich
Extensor Ethernet não gerível

Plug & Play também em estruturas em anel

Extensor Ethernet não gerível

O sistema de extensor Ethernet não gerível possibilita uma fácil colocação em funcionamento através de Plug & Play. Ao contrário do extensor gerível, a variante não gerível é compatível com qualquer protocolo de rede Ethernet. O equipamento não possui um endereço IP próprio. Isto permite a utilização sem conflitos em qualquer rede IP e sem conhecimentos de rede prévios.

O sistema de extensor Ethernet não gerível é compatível com topologias ponto a ponto, em linha e em anel.

Exemplos de aplicação do extensor Ethernet

Comunicação IP através de cabos de dois fios com até 20 km
Ligar e monitorizar redes IP extensas
Isolar virtualmente redes IP críticas e torná-las seguras através de VLAN
Comunicação IP através de cabos de dois fios com até 20 km

Para a interligação podem ser utilizados os cabos de dois fios existentes. O sistema pode ser expandido sem efeitos durante o funcionamento.

Características básicas para a colocação em funcionamento rápida através Plug and Play:

• Não é necessária configuração

  • Poupança de tempo graças à deteção automática da topologia e de velocidade de transmissão
    • Utilização flexível em topologias ponto a ponto, em linha e em anel

Ligar e monitorizar redes IP extensas

Os dispositivos ligam como sistema extensor não só aplicações Ethernet ponto a ponto simples, como também redes IP extensas.

Graças à utilização de apenas um dispositivo gerível, é possível monitorizar remotamente de forma fácil todos os percursos de extensor e participantes.

Isolar virtualmente redes IP críticas e torná-las seguras através de VLAN

É possível isolar virtualmente redes IP críticas e, ainda, torná-las mais seguras através de VLAN (Virtual Local Area Network).