Omnidirectional antenna for wall or mast mounting, 2.4 GHz, gain: 6 dBi, degree of protection: IP67, saltwater-resistant, shock- and vibration-resistant, connection: N (female), incl. mounting bracket and mast clamps, ATEX and IECEx approval
Comunicações sem fios industriais: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN
As comunicações sem fios industriais permitem ligações sem fios seguras e fiáveis para aplicações industriais. Dependendo dos requisitos, utilize IWLAN ou Bluetooth para a comunicação em tempo real, NearFi para aplicações no campo de proximidade ou LoRaWAN e Trusted Wireless para grandes distâncias. As nossas soluções sem fios incluem Access Points e clientes, bem como antenas e cabos adequados.
Radioline - 2.4 GHz wireless transceiver with RS-232/RS-485 interface, can be extended with I/O modules, RSMA (female) antenna connection, point-to-point, star, and mesh networks up to 250 stations, range of up to 5 km (with a clear line of sight), for worldwide use. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Radioline - I/O extension module, 8 digital transistor outputs (30.5 V DC/200 mA). Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Radioline - I/O extension module, 8 digital inputs (0 V DC ... 30.5 V DC) or 2 pulse inputs up to 100 Hz. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Multiband omnidirectional antenna with protection against vandalism for control cabinet mounting, optional panel mounting with accessories, frequency band: 0.6 GHz ... 7.1 GHz, gain: 2 dBi ... 4 dBi, degree of protection: IP67, impact-resistant: IK10, saltwater-resistant, connection: N (female)
Coaxial cable, 50 Ω, length: 3 m, N(m) - SMA(m), external cable diameter: 4.9 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 1.4 dB, 2.4 GHz 2.3 dB, 5.8 GHz 3.6 dB, 7.25 GHz 4.2 dB
Coaxial cable, 50 Ω, length: 5 m, N(m) - N(m), external cable diameter: 10.3 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 0.8 dB, 2.4 GHz 1.4 dB, 5.8 GHz 2.2 dB, 7.25 GHz 2.5 dB
WLAN access point, Wi-Fi 6, with 2 external antenna connections (N-F), IP65, -20°C … +60°C, WLAN 802.11a/n/ac/ax, frequency: 2.4 GHz, 5 GHz, connection data: 12 V DC ... 32 V DC or PoE, M12: for power and LAN, HTTPS, CLI, REST API
NearFi base, contactless power and real-time Ethernet coupler, 50 W (US), 100 Mbps, range ≤ 10 mm, M12 push-pull, IP65, can be combined with NEARFI 2200 R. Optional: 100 W (US) in conjunction with NEARFI 200 or 2 x 50 W (US+UA) with NEARFI 300. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
WLAN access point, Wi-Fi 6, with 2 internal antennas, IP65, -20°C … +60°C, WLAN 802.11a/n/ac/ax, frequency: 2.4 GHz, 5 GHz, connection data: 12 V DC ... 32 V DC or PoE, M12: for power and LAN, HTTPS, CLI, REST API
A tecnologia sem fios ideal para a sua aplicação
Na prática, várias tecnologias sem fios têm provas dadas em diferentes áreas de aplicação. A Phoenix Contact oferece-lhe as soluções sem fios aptas para a indústria e adequadas para as suas aplicações.
- NearFi: para a transmissão de dados e energia via Ethernet em tempo real, sem contacto, na área de campo próximo
- WLAN IEEE 802.11 (Wi-Fi): Ethernet sem fios para redes de Ethernet de alto desempenho e aptas para a indústria
- Bluetooth: Ethernet sem fios e Wireless I/O – para a transmissão de dados de controlo na automação de fábrica
- Trusted Wireless: Wireless I/O e comunicações sem fios série para a transmissão de sinais e dados em instalações descentralizadas
Novos produtos
Transmissão de energia e dados na área de campo próximo
A transmissão sem contacto de energia e dados através de uma fenda permite ligações sem desgaste e manutenção e também a transmissão através de paredes de vidro ou outros meios não condutores.
Daqui resulta uma grande variedade de opções de aplicação como, p. ex., em caso de limitações de espaço e movimento, vibração, pó e sujidade, rotação e contactos frequentes.
Acopladores NearFi para a transmissão de energia e dados sem contacto
Acopladores NearFi para a transmissão sem contacto de energia e em tempo real de Ethernet
Com acopladores NearFi, é possível transmitir energia (até 100 W) e dados Ethernet em tempo real (100 Mbps, Full-Duplex) através de uma distância de alguns centímetros. Para a transmissão são necessários sempre dois equipamentos: um acoplador de base e outro remoto. Os acopladores não precisam de configuração e são tão fáceis de utilizar quanto um conector.
- Universal – comunicação Ethernet em tempo real independente de protocolos e sem latência
- Visível – diagnóstico sempre visível através de anel LED no invólucro
- Robusto – invólucro IP65 com sistema de ligação rápida M12 Push-Pull para uso rápido e fácil em ambientes exigentes
Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contacto
Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contacto
Os acopladores IO-Link são utilizados para transmitir energia (18 W) e dados IO-Link através de uma distância de 7 mm. Os equipamentos funcionam simplesmente através de Plug and Play. Os acopladores de base e remotos ligam-se automaticamente.
- Universal – além de energia, também podem ser transmitidos dados IO-Link ou dois sinais digitais
- Robusto – Invólucro de aço inoxidável IP68 robusto com ligações M12 para a utilização em ambientes exigentes
- Compacto – formato M30 redondo para uma montagem com poupança de espaço
IWLAN – comunicações sem fios industriais LAN
A IWLAN (IEEE 802.11/Wi-Fi) permite a transmissão sem fios de dados Ethernet e caracteriza-se por um hardware particularmente resistente. A WLAN industrial foi especialmente concebida para a transmissão fiável e em tempo real de protocolos industriais, como PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP. Também permite um roaming rápido e otimizado, desenvolvido especialmente para equipamentos finais em grandes redes WLAN. Desta forma, IWLAN é ideal para aplicações como sistemas de transporte autónomos (STA), shuttles de armazém, sistemas de monocarril elétrico e o controlo de máquinas e instalações por tablet ou smartphone. Com PROFIsafe é possível controlar sem fios até mesmo aplicações relevantes para a segurança.
Módulos sem fios WLAN para a indústria
WLAN da série 1000 e 2300 - a solução WLAN para a indústria
A nova série WLAN industrial com os pontos de acesso WLAN da série 2300 e clientes WLAN 1000 tem como base a avançada tecnologia Wi-Fi 6/6E (IEEE 802.11ax). O Wi-Fi 6 aumenta a eficiência dos recursos, a estabilidade e a capacidade da rede. Assim é aumentada a fiabilidade e a capacidade em tempo real, especialmente em grandes redes WLAN com muitos participantes. Com o Wi-Fi 6E estão disponíveis vários canais de transmissão adicionais, anteriormente não utilizados, na nova banda de 6 GHz.
- Tecnologia moderna WLAN Wi-Fi 6/6E
- Compatível com a nova banda de frequência de 6 GHz com muitos canais livres
- Controladores WLAN otimizados para aplicações industriais
- Comunicação transparente de nível 2, p. ex., para PROFINET e PROFIsafe
- Versões de produtos com antenas integradas ou ligações para antenas externas
- Troca rápida de células WLAN graças à otimização do software da função de roaming
- Segurança particularmente elevada graças ao WPA 3 e ao Security-by-Design (IEC 62443-4-1)
Bluetooth industrial
O Bluetooth é conhecido sobretudo na área das comunicações móveis e de acessórios para computadores, mas também se estabeleceu como solução de comunicação na área do fabrico de máquinas e integração de sistemas. A tecnologia é extremamente robusta, imune a falhas na banda de frequência e permite uma operação paralela fiável com outras aplicações Bluetooth ou WLAN. Por isso, o Bluetooth permite estabelecer facilmente ligações sem fios muito fiáveis que, p. ex., constituem uma condição para a comunicação de segurança (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). O Bluetooth é particularmente adequado a aplicações de rede sem fios estáticas pequenas com poucos participantes (aplicações ponto-a-ponto ou redes pequenas com um máximo de sete participantes). No geral, o Bluetooth é especialmente adequado para a transmissão de dados Ethernet ou PROFINET ou sinais I/O para componentes móveis ou rotativos da máquina.
A ponte sem fios Ethernet EPA robusta
Bluetooth EPA – Ethernet e PROFINET através de Bluetooth
O adaptador de porta Ethernet EPA 2 liga sem fios os seus módulos de automação compatíveis com Ethernet à rede de controlo através de Bluetooth, incluindo a segurança. O EPA 2 combina um módulo sem fios fiável com uma antena integrada num invólucro industrial IP65 compacto e robusto, proporcionando assim uma integração simples na sua aplicação.
- Integração transparente em redes de controlo Ethernet industriais como PROFINET
- Configuração simples através do botão MODE
- Adequação para a comunicação de segurança como PROFIsafe ou SafetyBridge
- Low Emission Mode para emissões de interferência reduzidas ao estabelecer a ligação
- O Black Channel Listing permite configurar até três canais WLAN, cuja gama de frequências não seja utilizada pelo módulo EPA.
Com o Wireless MUX, os seus sinais I/O são transmitidos com fiabilidade para estações rotativas ou de difícil acesso
Multiplexadores sem fios – Transmitir sinais I/O via Bluetooth
O Wireless MUX é utilizado quando deseja transmitir sinais I/O sem cabo. O sistema transmite 16 sinais digitais e 2 sinais analógicos de modo bidirecional. Ou seja, o sistema substitui um cabo de sinal de 40 condutores.
- Colocação em funcionamento simples, visto não ser necessário efetuar configurações ou ajustes
- Elevado número de canais no invólucro compacto
- Maior rapidez ao estabelecer a ligação e durante a transmissão de sinal
- Alcance de até 200 m com antenas omnidirecionais, até 400 m com antenas direcionais com vista desimpedida
- Tecnologia Bluetooth 4.0 atual
Trusted Wireless 2.0
A tecnologia sem fios Trusted Wireless 2.0 foi desenvolvida pela Phoenix Contact especialmente para aplicações industriais. É especialmente adequada para a retransmissão sem fios de informações de sensores e atuadores, além da transmissão de pacotes de dados pequenos a médios em instalações descentralizadas. Em zonas com vista desimpedida, podem ser ligadas distâncias desde várias centenas de metros até vários quilómetros entre dois participantes de rádio.
O Trusted Wireless 2.0 suprime a lacuna existente entre o WirelessHART, na qualidade de tecnologia especial para redes de sensores, e a tecnologia de alta velocidade LAN sem fios. Esta tecnologia é utilizada no sistema sem fios industrial Radioline da Phoenix Contact.
Radioline é o módulo sem fios para instalações descentralizadas
Sistema sem fio Radioline para sinais I/O e dados de série
Radioline é o sistema sem fio para instalações descentralizadas. Uma característica especial: com apenas uma rotação no seletor, é possível atribuir facilmente entradas e saídas sem qualquer programação. Graças à tecnologia sem fios Trusted Wireless, o Radioline é a melhor opção para a utilização fiável em ambiente industrial.
- Elevada fiabilidade graças à tecnologia Trusted Wireless
- Gamas de frequência suportadas: 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz
- Alcances até 32 km através da taxa de dados ajustável
- Flexível na estrutura de rede: o Radioline suporta tanto ligações ponto-a-ponto como redes mesh complexas com um total de 250 elementos
- Economia de equipamentos: com apenas um equipamento pode transmitir sinais I/O ou dados em série graças à interface RS-232/485 integrada
- Expansível com até 32 módulos I/O graças a bases de bus para calha DIN e à capacidade de troca a quente
Conjunto de equipamentos de comutação para a instalação no exterior
A Radioline Outdoor Box pode ser instalado diretamente ao ar livre para transmitir sinais I/O ou dados de série de forma rápida e fácil sem fios. Selecione os módulos sem fios (em alternativa 868, 900 ou 2400 MHz) e o tipo e número de módulos de expansão I/O diretamente no momento da encomenda.
- Ideal para a instalação no exterior graças ao invólucro IP66 robusto e à prova de respingos de água, resistente a raios UV para temperaturas de -25 a +55 °C
- Quadros de comando completamente pré-cablados com fonte de alimentação integrada, proteção contra sobretensão, módulo sem fios selecionado e módulos de expansão I/O para uma colocação em funcionamento intuitiva e configuração simplificada
Receção constante com a tecnologia de antenas certa
Antenas e acessórios
Sempre pronto para a receção: a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de antenas omnidirecionais para aplicações móveis e antenas direcionais para a supressão de grandes distâncias. Para participantes sem fio que se deslocam ao longo de um trajeto definido, p. ex., sistemas de monocarril elétrico, estão também disponíveis condutores radiantes. O portfólio é complementado com a tecnologia de cablagem adequada, acessórios de montagem como condutores, proteção contra sobretensão e conectores.
A potência de um sistema de rádio é muito influenciada pelo sistema de antenas. No nosso folheto "10 regras para antenas" fica a saber o que ter em consideração na seleção e instalação.
Nós apoiamo-lo durante o planeamento de sistemas sem fio com segurança contra falhas e de alto desempenho
Planeamento profissional de redes sem fios
Um bom planeamento é um requisito importante para uma rede sem fios fiável e potente. Nós apoiamo-lo durante o planeamento, a configuração e colocação em funcionamento da sua rede sem fios, incluindo na manutenção e assistência no caso de falha. Pretende que os seus colaboradores fiquem a conhecer melhor a tecnologia de rádio? Nós oferecemos-lhe formações e treino prático adaptado às suas necessidades.
Transmissão via rádio profissional
Para simplificar o planeamento de redes sem fios baseadas no sistema sem fios Radioline, a Phoenix Contact oferece a simulação gratuita de redes sem fios com até dez estações. Indique-nos as coordenadas das estações que pretende interligar, nós verificamos a viabilidade com a ajuda de um software de planeamento de redes sem fio ou através de testes de ligação sem fios no local. A simulação permite determinar se uma ligação sem fios funciona, não funciona ou tem de ser testada. Na simulação, são tomados em consideração dados de altura, características da ligação sem fios e da interface. Irá receber um relatório de teste detalhado e uma lista de peças com todos os componentes necessários.