RAD-DI8-IFS - I/O extension module
2901539

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Radioline - I/O extension module, 8 digital inputs (0 V DC ... 30.5 V DC) or 2 pulse inputs up to 100 Hz. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos










Vantagens

Easy startup via thumbwheel
Channel-to-channel electrical isolation
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Easy module replacement even during operation (hot swap)
8 digital inputs (0 V DC ... 30.5 V DC)
2 pulse inputs (0 ... 100 Hz)
Approved for use in zone 2