Factoryline Bluetooth EPA A ponte sem fios Ethernet robusta. O adaptador de porta Ethernet por Bluetooth FL EPA 2 liga sem fios os módulos de automação compatíveis com Ethernet à rede de controlo. O adaptador de porta Ethernet robusto e compacto está já equipado com o módulo sem fios e uma antena. A solução completa com grau de proteção IP65 é instalada diretamente no campo e é facilmente ligada ao equipamento de automação através de um cabo Ethernet e tecnologia de ligação M12. Para si, isso significa: integração fácil na sua aplicação.

Factoryline Bluetooth EPA
Factoryline EPA

Instalação fácil no campo

Instalação fácil e rápida

O adaptador de porta Ethernet é a solução simples para tornar, de forma rápida e simples, os dispositivos de automação industriais individuais com ligação Ethernet compatíveis com WLAN. A solução completa com grau de proteção IP65 é instalada diretamente no campo e é facilmente ligada ao equipamento de automação através de um cabo Ethernet M12.

Vantagens:

  • Módulo com grau de proteção IP65 compacto com antena integrada
  • Ligações M12 para Ethernet e tensão
  • Montagem simples no campo
Módulos EPA com logótipo Profinet

Bluetooth: a tecnologia sem fios fiável para a indústria

Transmissão de dados especialmente fiável e robusta

Os módulos EPA foram desenvolvidos para a comunicação fiável e sem interferências de sinais de controlo, p. ex., através de PROFINET. A vantagem da tecnologia de Bluetooth utilizada é a sua comunicação sem fios extremamente robusta, que também funciona de forma especialmente fiável em condições industriais adversas.

O módulo EPA é controlado com o botão MODE

Configuração simples através do botão MODE

Instalação fácil e segura graças à configuração automática

O botão MODE permite criar fácil e rapidamente ligações ponto a ponto e redes pequenas seguras sem configuração. Em alternativa, também é possível efetuar uma configuração cómoda através de navegador Web.

Operação paralela sem interferências com WLAN

Os módulos EPA para Bluetooth permitem a operação paralela sem interferências com outros sistemas WLAN graças a uma utilização eficiente de lacunas de frequência. Além do mecanismo automático de coexistência de Bluetooth, os módulos EPA oferecem:

  • Low Emission Mode para emissões de interferência reduzidas no estabelecimento de ligação
  • Black Channel Listing permite configurar até três canais WLAN, cuja gama de frequências não seja utilizada pelo módulo EPA
Representação da coexistência de Bluetooth e redes WLAN

Perfeita coexistência com redes WLAN graças a Low Emission Mode e Black Channel Listing

Áreas de aplicação típicas do adaptador de porta Ethernet

Impressora
Estação de tratamento de águas residuais
Grua
Sistemas móveis de máquinas
Impressora

Com dois módulos EPA, é implementada, de forma simples e rápida, uma ponte sem fios PROFINET robusta em sistemas rotativos ou móveis de máquinas.

Estação de tratamento de águas residuais

Os módulos EPA permitem realizar facilmente uma comunicação Ethernet com pontes raspadoras em estações de tratamento de águas residuais.

Grua

Comunicação de controlo segura e sem interferências com e entre gruas, p. ex., para controlo de tandem.

Sistemas móveis de máquinas

Comunicação económica e sem desgaste com componentes de máquinas e de instalações em constante movimento.

FL EPA

Em resumo:

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Interfaces de rádio Placa sem fios dupla: WLAN e Bluetooth Placa sem fios dupla: WLAN e Bluetooth Bluetooth
Padrões de Bluetooth Classic BT: 2.1+EDR, Low energy: 4.0 através de comandos AT (limitado) Classic BT: 2.1+EDR, Low energy: 4.0 através de comandos AT (limitado) Classic BT: 2.1+EDR, Low energy: 4.0 através de comandos AT (limitado)
Perfis de Bluetooth suportados PAN (Panu e NAP) PAN (Panu e NAP) PAN (Panu e NAP, 1 participante)
Taxa máx. de dados (bruta) 3 Mbps 3 Mbps 3 Mbps
Número de ligações (clientes) até 7 até 7 1
Número de antenas 2 (internas) 1 (externa) ligação RSMA 1 (internas)
Potência máx. de transmissão 14 dBm (incl. antenas) 11 dBm (na porta das antenas) 14 dBm (incl. antenas)
Alcance típico Ao ar livre até 250 m, até 100 m em pavilhões Dependendo da antena Ao ar livre até 250 m, até 100 m em pavilhões
Grau de proteção no estado montado IP65 IP65 IP65
Temperatura ambiente (operação) -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C
Alimentação de tensão 9 V DC…30 V DC, máx. 1,7 W 9 V DC…30 V DC, máx. 1,7 W 9 V DC…30 V DC, máx. 0,9 W
Ir diretamente para o produto Ir diretamente para o produto Ir diretamente para o produto