Factoryline WLAN EPA Confere compatibilidade WLAN aos equipamentos de forma rápida e simples.

WLAN EPA em utilização

O adaptador de porta Ethernet WLAN FL é o adaptador WLAN industrial para a ligação económica de equipamentos compatíveis com a Ethernet à sua rede WLAN. O adaptador de porta Ethernet robusto e compacto está já equipado com o módulo sem fios e uma antena. A solução completa com grau de proteção IP65 é instalada diretamente no campo e é facilmente ligada ao equipamento de automação através de um cabo Ethernet com tecnologia de ligação M12. Para si, isso significa: integração fácil na sua aplicação.

Factoryline EPA

Instalação fácil no campo

Instalação fácil e rápida

O adaptador de porta Ethernet é a solução simples para tornar, de forma rápida e simples, os dispositivos de automação industriais individuais com ligação Ethernet compatíveis com WLAN. A solução completa com grau de proteção IP65 é instalada diretamente no campo e é facilmente ligada ao equipamento de automação através de um cabo Ethernet M12.

Vantagens:

  • Módulo com grau de proteção IP65 compacto com antena integrada
  • Ligações M12 para Ethernet e tensão
  • Montagem simples no campo
Botão de modo num WLAN EPA

Configuração simples através do botão de modo

Instalação fácil e segura graças à configuração automática

O botão de modo permite criar fácil e rapidamente ligações ponto a ponto e redes pequenas seguras sem configuração. Em alternativa, também é possível efetuar uma configuração cómoda através de navegador Web.

FL EPA 2

Configuração e controlo simples do FL EPA 2

Possibilidades de ajuste abrangentes através de comandos AT

O módulo WLAN EPA pode ser configurado automaticamente por um controlador através de comandos AT simples ou ser controlado durante a operação. Esta interface também pode ser usada para o diagnóstico das ligações sem fios.

Áreas de aplicação típicas do WLAN EPA

Sistema de transporte na intralogística
Integração de sistemas móveis em redes WLAN existentes
Substituição de cabos em ligações ponto a ponto
Transmissão de dados por meio de WLAN bridge de dois módulos EPA
Componentes de máquinas e de instalações na rede de produção
Integração de componentes de máquinas e de instalações na rede de produção
Máquina rotativa com um rolo de papel
Execução de uma comunicação com um sistema de máquinas rotativas

FL EPA em resumo

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Características
Padrões WLAN IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
Bandas de frequência e canais (*dependendo do país) 2,4 GHz: canal 1-11 | 5 GHz: canal 36-140 (Client) | 5 GHz: canal 36-48 (Access Point) 2,4 GHz: canal 1-11 | 5 GHz: canal 36-140 (Client) | 5 GHz: canal 36-48 (Access Point)
Taxa máx. de dados (bruta) 54 Mbps 54 Mbps
Taxa máx. de transferência de dados (líquida) < 20 Mbps < 20 Mbps
Modos de operação Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge
Potência máx. de transmissão 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antenas) 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antenas)
Número de antenas 1 (interna) 1 (externa) ligação RSMA
Grau de proteção no estado montado IP65 IP65
Temperatura ambiente (operação) -30 °C … +65 °C -30 °C … +65 °C
Alimentação de tensão 9-30 V DC, máx. 1,7 watts 9-30 V DC, máx. 1,7 watts
Alimentação de tensão Placa sem fios dupla: WLAN e Bluetooth Placa sem fios dupla: WLAN e Bluetooth
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Outros produtos WLAN em comparação

Compare as propriedades dos nossos diversos módulos sem fios WLAN para encontrar facilmente o produto adequado.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Módulo sem fios compacto para antenas externas

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

A solução WLAN para o fabrico de máquinas

Montagem No quadro de comando, máquinas, etc. sistema de montagem com um único orifício
Padrões WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Taxa máxima de transmissão de dados (bruta) 300 Mbps
Taxa máxima de transmissão de dados (líquida) >60 Mbps
Antenas incluídas Sim: duas internas (5 dBi)
Potência máx. de transmissão 20 dBm (incl. antenas)
ATEX / IEC Ex Não
Classe 1, Divisão 2 Sim: WLAN 1101, 2101
Modos de operação Access Point, Cliente, Mesh (apenas WLAN 210x)
Várias interfaces WLAN Sim: Access Point duplo virtual ou Access Point e Cliente
Número máximo de clientes WLAN por AP 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Ligações 1 x RJ45
Grau de proteção IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Saber mais Saber mais