Acopladores NearFi NearFi é a tecnologia de transmissão em tempo real sem contacto da Phoenix Contact. A comunicação Ethernet independente de protocolos oferece possibilidades flexíveis de aplicação para todos os protocolos Ethernet. Com acopladores NearFi, é possível transmitir energia (até 100 W) e dados Ethernet em tempo real (100 Mbps, Full-Duplex) através de uma fenda de alguns centímetros. Deste modo, pode substituir com facilidade conectores ou anéis coletores suscetíveis ao desgaste em aplicações industriais, minimizando os custos de imobilização.

Acopladores NearFi

Vantagens:

  • Sem contacto e, assim, sem desgaste e sem manutenção
  • Comunicação Ethernet em tempo real, independente de protocolos e em tempo real
  • Elevada potência num invólucro compacto
  • Flexível – grande liberdade de montagem graças a opções de aproximação flexíveis
  • Diagnóstico sempre visível através de anel LED no invólucro
Transmissão Ethernet independente de protocolo com acopladores NearFi

Comunicação de campo próximo em tempo real e independente de protocolo

Ethernet em tempo real

Os acopladores NearFi transmitem dados Ethernet até 100 Mbps (Full-Duplex) em tempo real. Assim, os acopladores trabalham de forma totalmente transparente em termos de protocolo, tornando possível utilizar todos os protocolos Ethernet convencionais.

O arranque rápido do equipamento permite o uso em aplicações em que são necessárias funções específicas da aplicação, como a "Fast Startup".

Graças à comunicação de campo próximo através de uma fenda, não é necessário um planeamento de frequência ou know-how de tecnologia de rádio.

Acopladores NearFi com transmissão de energia indutiva

Transmissão constante de energia com compensação automática da corrente

Transmissão de energia indutiva

Além disso, os acopladores transmitem energia de forma indutiva, podendo assim alimentar com energia outros equipamentos finais, como estações I/O, switches, etc. Uma trajeto NearFi permite transmitir uma potência de 50 W.

A combinação de dois trajetos NearFi, e a compensação automática da corrente, permite aumentar a potência para 100 W. Além disso, também são possíveis funções específicas da aplicação, como a transmissão de duas tensões com potencial separado (US/UA, respetivamente 50 W).

Acoplador NearFi em posição angular

Acopladores NearFi em utilização

Elevada liberdade de montagem

Ao contrário das soluções de conectores convencionais, os acopladores NearFi podem ser guiados entre si a partir de qualquer direção ou também de forma rotativa. Além disso, os acopladores não precisam de estar exatamente sobrepostos, podendo encontrar-se em lados opostos com um desvio ou um ângulo tangencial.

Graças às possibilidades de montagem universais é possível montar os acopladores de forma flexível. A montagem pode ser efetuada através de flange de montagem com parafusos M5 ou através de rosca interna com parafusos M6.

Vantagem: reduzidos requisitos de preciso para o movimento mecânico de duas partes independentes da instalação.

Homem observa acoplador NearFi com sinalização ótica envolvente

Acoplador primário e secundário com anel LED envolvente para um diagnóstico rápido

Colocação em funcionamento e diagnóstico fácil

Para a transmissão são necessários sempre dois equipamentos: um acoplador de base e outro remoto. Os acopladores não precisam de configuração e são tão fáceis de utilizar quanto um conector. Através de um auxílio de alinhamento integrado, é sinalizado quando os equipamentos estiverem acoplados de forma ideal.

Através da sinalização ótica envolvente com potentes LED, é indicada a operacionalidade dos trajetos de acoplamento a partir de qualquer ângulo.

Acopladores NearFi em utilização com pó e sujidade

Utilização robusta e versátil

Resistência ao pó e à sujidade

Quando as tecnologias de ligação convencionais atingem os seus limites devido a limitações de espaço e movimento, vibrações, pó e sujidade, rotação e contactos frequentes, o NearFi permite uma comunicação sem desgaste através de uma fenda de poucos centímetros. Além disso, também é possível uma transmissão através de intervalos não metálicos como, p. ex., vidro, plástico ou madeira, resultando em variadas opções de aplicação.

Graças ao invólucro IP66, robustos os acopladores NearFi podem ser utilizados em ambientes exigentes. A ligação M12 para Ethernet e tensão é efetuada através de uma ligação de parafuso graças ao contorno Duo ou de forma rápida e fácil com o sistema de ligação rápida M12 Push-Pull.

Vantagem: utilização universal.

Acoplador NearFi e vários logótipos de prémios

Tecnologia vencedora de vários prémios

Os acopladores NearFi estabelecem novos padrões na transmissão sem contacto de energia e dados na área de campo próximo. Por isso, já foram premiados várias vezes pelas principais revistas especializadas internacionais, bem como com prestigiados prémios do setor, como o Hermes Award.

Os prémios destacam o desempenho inovador e o progresso tecnológico oferecidos pelos acopladores NearFi para aplicações industriais. São igualmente sinónimo da elevada qualidade e da garantia de futuro desta tecnologia.

Áreas de aplicação típicas dos acopladores NearFi

Robô numa fábrica automóvel
Mesa giratória
Porta-peças
Sistemas de transporte autónomo (STA)
Robô numa fábrica automóvel

Em aplicações muito exigentes ao nível da manutenção como p. ex., troca de ferramentas em robôs, os acopladores NearFi podem substituir de forma fácil conectores suscetíveis ao desgaste e exigentes ao nível da manutenção, além de minimizar custos de imobilização.

Transferir o caso de aplicação de robôs
Mesa giratória

Use os acopladores NearFi para comunicar sem contacto com peças móveis ou rotativas da instalação e evite paragens de produção causadas por conectores defeituosos ou anel coletores suscetíveis a falhas.

Transferir o caso de aplicação de mesas rotativas
Porta-peças

Use acopladores NearFi para a transmissão sem contacto entre o porta-peças e a estação de produção e substitua conectores suscetíveis a desgaste e de elevada manutenção.

Transferir o caso de aplicação de porta-peças
Sistemas de transporte autónomo (STA)

Instale acopladores NearFi de forma rápida e fácil no seu sistema de transporte autónomo (STA) e transmita dados de segurança sem contacto entre o STA e a estação de produção.

Transferir o caso de aplicação de sistemas de transporte autónomo