Comunicações sem fios industriais: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN

Comunicações sem fios industriais: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN

As comunicações sem fios industriais permitem ligações sem fios seguras e fiáveis para aplicações industriais. Dependendo dos requisitos, utilize IWLAN ou Bluetooth para a comunicação em tempo real, NearFi para aplicações no campo de proximidade ou LoRaWAN e Trusted Wireless para grandes distâncias. As nossas soluções sem fios incluem Access Points e clientes, bem como antenas e cabos adequados.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1386092
FL WLAN 1121 - Wireless module
FL WLAN 1121 - Wireless module
1386092

WLAN client, soft AP, Wi-Fi 6, for USA and Canada, internal antennas for single-hole mounting, IP66/68, -30°C ... +60°C, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, frequency: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (client mode), connection data: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: http(s), REST API

A tecnologia sem fios ideal para a sua aplicação

Na prática, várias tecnologias sem fios foram comprovadas em diferentes áreas de aplicação. A Phoenix Contact oferece-lhe as soluções sem fios aptas para a indústria e adequadas para as suas aplicações.

  • NearFi: para a transmissão de dados e energia via Ethernet em tempo real, sem contacto, no campo de proximidade
  • WLAN IEEE 802.11: Ethernet sem fios para redes de Ethernet de alto desempenho e aptas para a indústria
  • Bluetooth: Ethernet sem fios e Wireless I/O – para a transmissão de dados de controlo na automação de fábrica
  • Trusted Wireless: Wireless I/O e comunicações sem fios série para a transmissão de sinais e dados em instalações descentralizadas
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network para o envio eficiente do ponto de vista energético de dados em trechos longos

Novos produtos

Acoplador IO-Link – Equipamento básico
Sensor de humidade do solo LoRaWAN
Acopladores de base e remotos NearFi
Equipamento de controlo de iluminação compatível com LoRaWAN
Cliente WLAN de última geração

Acoplador IO-Link

Transmissão de energia e dados sem contacto

Com os acopladores IO-Link alimenta equipamentos IO-Link sem contacto e de forma rápida e fácil, e ligá-los sem desgaste e manutenção ao controlador. Isto permite evitar paragens de produção não planeadas e imprevisíveis, assim como intervalos de manutenção regulares.

Características principais

  • Transmissão IO-Link bidirecional de até 230,4 kBit/s (COM3)
  • Transmissão de energia sem contacto de até 18 W (24 V DC/0,75 A)
  • Alcance de até 7 mm
  • Invólucro compacto de aço inoxidável M30, IP68 com tecnologia de ligação de parafuso M12

Vantagens

  • Sem contacto – sem desgaste e sem manutenção
  • Universal - além da energia, também podem ser transmitidos dados do IO-Link ou dois sinais digitais
  • Compacto - formato M30 redondo para uma montagem com poupança de espaço
  • Flexível – elevada liberdade de montagem graças a opções de aproximação variáveis
  • Plug and Play - não é necessária qualquer configuração

Sensor de humidade do solo LoRaWAN

Registo de dados do solo

O sensor de humidade do solo LoRaWAN pode ser utilizado para determinar o estado atual do solo. O sensor comunica com a plataforma de IoT através de um gateway LoRaWAN para utilizar os dados registados sobre a humidade, temperatura e condutividade do solo para a monitorização ambiental.

Características principais

  • Medição da percentagem em volume de água a uma profundidade do solo de 30 cm
  • Participante LoRaWAN
  • Vida útil da bateria até 8 anos
  • Grau de proteção IP67
  • Memória de valores de medição (6 valores de medição)

Vantagens

  • Facilmente adaptável a diferentes tipos de solo
  • 100 % sem manutenção
  • Completamente sem fios e, deste modo, livremente posicionável
  • Fácil de integrar em sistemas de terceiros com a ajuda de uma biblioteca JavaScript
  • O invólucro robusto e resistente ao choque permite martelar o sensor com um martelo de borracha

Transmissão de energia e dados sem contacto

Comunicação Ethernet na área de campo próximo

Os acopladores NearFi transmitem energia e dados Ethernet em tempo real através de uma fenda. As novas variantes permitem um maior alcance para a transmissão de dados (até 100 mm) e mais potência para a transmissão de energia (até 100 W com ligação em paralelo).

Características principais

  • Transmissão Ethernet: 100 Mbps, Full-Duplex, sem latência, arranque rápido <450 ms
  • Transmissão de energia: 50 W, 24 V DC / 2 A
  • Aumento de potência até 100 W através de ligação em paralelo
  • Transmissão de 2 tensões isoladas galvanicamente (US / UA) por ligação em paralelo
  • Anel LED circunferencial

Vantagens

  • Sem contacto – sem desgaste e sem manutenção
  • Comunicação Ethernet em tempo real independente de protocolos e sem latência
  • Flexível – grande liberdade de montagem graças a opções de aproximação flexíveis
  • Plug and Play - não é necessária qualquer configuração
  • Tempo de montagem reduzido graças ao sistema de ligação rápida M12 PUSH-PULL

Controlo de luz inteligente

Iluminação rodoviária à base de LoRaWAN

O controlo de luz LPWAN LCU D4I ZHAGA EU faz parte da solução de iluminação inteligente da Phoenix Contact. O equipamento de controlo compatível com LoRaWAN® gere e controla luzes e controladores de LED dentro da infraestrutura de iluminação de áreas de circulação, parques e praças.

Características principais

  • Interface DALI D4I para a ativação de controladores de LED modernos
  • Compatível com LoRaWAN®
  • Base Zhaga Book 18
  • Utilização da banda ISM pública (na Europa: 868 MHz)
  • Comunicação bidirecional encriptada até à luz
  • Alcance de até vários quilómetros

Vantagens

  • Melhoria da eficiência energética através de iluminação orientada para as necessidades
  • Pontos de luz sempre sob controlo graças à parametrização e diagnóstico remotos
  • Gestão inteligente da iluminação através da plataforma de IoT grovez.io
  • Solução de iluminação inteligente preparada para o futuro - baseada em interfaces e sistemas IoT abertos
  • Retrofit fácil da infraestrutura de iluminação existente através de expansão da tecnologia de comando

Módulos Wi-Fi 6 industriais

Clientes WLAN de última geração

Para redes de comunicação sem fios potentes e fiáveis: o potente WLAN 1120 e a versão IP20 compacta, o WLAN 1020, dispõem da tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) atual e de um design inovador de equipamento tudo-em-um.

Características principais

  • IEEE 802.11ax
  • Retrocompatível com as normas WLAN mais antigas como, p. ex., Wi-Fi 4
  • Cliente WLAN e Soft Access Point
  • Taxa de transferência de dados >600 Mbps líquidos

Vantagens

  • Melhoria significativa do desempenho, fiabilidade e tempo real graças a Wi-Fi 6
  • Troca rápida de células WLAN graças à otimização do software da função de roaming
  • Preparado para o futuro por estar preparado para Wi-Fi 6E (banda de 6 GHz)
  • Montagem e instalação simplificadas graças ao design "tudo-em-um"
  • Mais espaço em AGV e robôs móveis graças ao formato compacto

Transmissão de energia e dados na área de campo próximo

A transmissão sem contacto de energia e dados através de uma fenda permite ligações sem desgaste e manutenção e também a transmissão através de paredes de vidro ou outros meios não condutores.

Daqui resulta uma grande variedade de opções de aplicação como, p. ex., em caso de limitações de espaço e movimento, vibração, pó e sujidade, rotação e contactos frequentes.

Acopladores de base e acopladores remotos NearFi

Acopladores NearFi para a transmissão de energia e dados sem contacto

Acopladores NearFi para a transmissão sem contacto de energia e em tempo real de Ethernet

Com acopladores NearFi, é possível transmitir energia (até 100 W) e dados Ethernet em tempo real (100 Mbps, Full-Duplex) através de uma distância de alguns centímetros. Para a transmissão são necessários sempre dois equipamentos: um acoplador de base e outro remoto. Os acopladores não precisam de configuração e são tão fáceis de utilizar quanto um conector.

  • Universal – comunicação Ethernet em tempo real independente de protocolos e sem latência
  • Visível – diagnóstico sempre visível através de anel LED no invólucro
  • Robusto – invólucro IP65 com sistema de ligação rápida M12 Push-Pull para uso rápido e fácil em ambientes exigentes
Acopladores IO-Link

Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contacto

Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contacto

Os acopladores IO-Link são utilizados para transmitir energia (18 W) e dados IO-Link através de uma distância de 7 mm. Os equipamentos funcionam simplesmente através de Plug and Play. Os acopladores de base e remotos ligam-se automaticamente.

  • Universal – além de energia, também podem ser transmitidos dados IO-Link ou dois sinais digitais
  • Robusto – Invólucro de aço inoxidável IP68 robusto com ligações M12 para a utilização em ambientes exigentes
  • Compacto – formato M30 redondo para uma montagem com poupança de espaço

IWLAN – comunicações sem fios industriais LAN

As comunicações sem fios industriais LAN, ou simplesmente Industrial WLAN ou IWLAN, permitem uma ligação sem fios simples em redes PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP e são também frequentemente designadas de Ethernet sem fios. A IWLAN distingue-se por permitir a construção de redes amplas com muitos participantes. Um dos grandes pontos fortes é o roaming, onde participantes que se movimentam livremente numa rede WLAN estabelecem automaticamente a sua ligação sem fios ao ponto de acesso com o melhor sinal de rádio.
Desta forma, o IWLAN é ideal para aplicações como, p. ex., sistemas de transporte autónomos (STA) e shuttles de armazém, sistema de monocarril elétrico, operação de máquinas e instalações por tablet e smartphone. Com PROFIsafe, são controladas via rádio até mesmo aplicações relevantes para a segurança. Dependendo da aplicação, a Phoenix Contact oferece diversos produtos IWLAN.

WLAN 1000 e 1100

Módulos sem fios WLAN para a indústria

WLAN 1000 e 2000 - a solução WLAN para a indústria

Os robustos módulos sem fios WLAN 1000 (cliente) e 2000 (ponto de acesso) foram especialmente desenvolvidos para os requisitos da indústria. Escolha o formato certo para si: WLAN 1100 e WLAN 2100 combinam antenas e módulo sem fios num só dispositivo. O módulo sem fios é montado com facilidade em máquinas ou sistemas de transporte automáticos (AGV) através do sistema de montagem com um único orifício. Os módulos sem fio WLAN 1000 e WLAN 2000 têm um invólucro compacto IP20 e ligações para antena externa. Foram desenvolvidos para aplicações que exigem um elevado nível de flexibilidade na seleção e no posicionamento das antenas. O seguinte aplica-se a ambos os formatos:

  • Elevada segurança graças a dois Access Points virtuais e ao filtro IP
  • Atualizado com variantes para Wi-Fi 6
  • Melhor receção e elevada fiabilidade graças à tecnologia de rádio MIMO
  • Roaming rápido e fiável
  • Configuração via Web, SNMP, REST-API ou CLI
  • WLAN Mesh para redes de automação (apenas nas variantes 2000 e 2100)

Bluetooth industrial

O Bluetooth é conhecido sobretudo na área das comunicações móveis e de acessórios para computadores, mas também se estabeleceu como solução de comunicação na área do fabrico de máquinas e integração de sistemas. A tecnologia é extremamente robusta, imune a falhas na banda de frequência e permite uma operação paralela fiável com outras aplicações Bluetooth ou WLAN. Por isso, o Bluetooth permite estabelecer facilmente ligações sem fios muito fiáveis que, p. ex., constituem uma condição para a comunicação de segurança (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). O Bluetooth é particularmente adequado a aplicações de rede sem fios estáticas pequenas com poucos participantes (aplicações ponto-a-ponto ou redes pequenas com um máximo de sete participantes). No geral, o Bluetooth é especialmente adequado para a transmissão de dados Ethernet ou PROFINET ou sinais I/O para componentes móveis ou rotativos da máquina.

Duas pontes sem fios Ethernet EPA comunicam entre si

A ponte sem fios Ethernet EPA robusta

Bluetooth EPA – Ethernet e PROFINET através de Bluetooth

O adaptador de porta Ethernet EPA 2 liga sem fios os seus módulos de automação compatíveis com Ethernet à rede de controlo através de Bluetooth, incluindo a segurança. O EPA 2 combina um módulo sem fios fiável com uma antena integrada num invólucro industrial IP65 compacto e robusto, proporcionando assim uma integração simples na sua aplicação.

  • Integração transparente em redes de controlo Ethernet industriais como PROFINET
  • Configuração simples através do botão MODE
  • Adequação para a comunicação de segurança como PROFIsafe ou SafetyBridge
  • Low Emission Mode para emissões de interferência reduzidas ao estabelecer a ligação
  • O Black Channel Listing permite configurar até três canais WLAN, cuja gama de frequências não seja utilizada pelo módulo EPA.
Transmita os seus sinais I/O de forma fiável com o Wireless MUX

Com o Wireless MUX, os seus sinais I/O são transmitidos com fiabilidade para estações rotativas ou de difícil acesso

Multiplexadores sem fios – Transmitir sinais I/O via Bluetooth

O Wireless MUX é utilizado quando deseja transmitir sinais I/O sem cabo. O sistema transmite 16 sinais digitais e 2 sinais analógicos de modo bidirecional. Ou seja, o sistema substitui um cabo de sinal de 40 condutores.

  • Colocação em funcionamento simples, visto não ser necessário efetuar configurações ou ajustes
  • Elevado número de canais no invólucro compacto
  • Maior rapidez ao estabelecer a ligação e durante a transmissão de sinal
  • Alcance de até 200 m com antenas omnidirecionais, até 400 m com antenas direcionais com vista desimpedida
  • Tecnologia Bluetooth 4.0 atual

Trusted Wireless 2.0

A tecnologia sem fios Trusted Wireless 2.0 foi desenvolvida pela Phoenix Contact especialmente para aplicações industriais. É especialmente adequada para a retransmissão sem fios de informações de sensores e atuadores, além da transmissão de pacotes de dados pequenos a médios em instalações descentralizadas. Em zonas com vista desimpedida, podem ser ligadas distâncias desde várias centenas de metros até vários quilómetros entre dois participantes de rádio.

O Trusted Wireless 2.0 suprime a lacuna existente entre o WirelessHART, na qualidade de tecnologia especial para redes de sensores, e a tecnologia de alta velocidade LAN sem fios. Esta tecnologia é utilizada no sistema sem fios industrial Radioline da Phoenix Contact.

Módulo sem fios Radioline

Radioline é o módulo sem fios para instalações descentralizadas

Sistema sem fio Radioline para sinais I/O e dados de série

Radioline é o sistema sem fio para instalações descentralizadas. Uma característica especial: com apenas uma rotação no seletor, é possível atribuir facilmente entradas e saídas sem qualquer programação. Graças à tecnologia sem fios Trusted Wireless, o Radioline é a melhor opção para a utilização fiável em ambiente industrial.

  • Elevada fiabilidade graças à tecnologia Trusted Wireless
  • Gamas de frequência suportadas: 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz
  • Alcances até 32 km através da taxa de dados ajustável
  • Flexível na estrutura de rede: o Radioline suporta tanto ligações ponto-a-ponto como redes mesh complexas com um total de 250 elementos
  • Economia de equipamentos: com apenas um equipamento pode transmitir sinais I/O ou dados em série graças à interface RS-232/485 integrada
  • Expansível com até 32 módulos I/O graças a bases de bus para calha DIN e à capacidade de troca a quente
Radioline Outdoor Box

Conjunto de equipamentos de comutação para a instalação no exterior

A Radioline Outdoor Box pode ser instalado diretamente ao ar livre para transmitir sinais I/O ou dados de série de forma rápida e fácil sem fios. Selecione os módulos sem fios (em alternativa 868, 900 ou 2400 MHz) e o tipo e número de módulos de expansão I/O diretamente no momento da encomenda.

  • Ideal para a instalação no exterior graças ao invólucro IP66 robusto e à prova de respingos de água, resistente a raios UV para temperaturas de -25 a +55 °C
  • Quadros de comando completamente pré-cablados com fonte de alimentação integrada, proteção contra sobretensão, módulo sem fios selecionado e módulos de expansão I/O para uma colocação em funcionamento intuitiva e configuração simplificada

LoRaWAN

LoRaWAN é uma especificação Low Power Wide Area Network (LPWAN) para sistemas operados a bateria sem fios numa rede sem fios conforme IEEE 802.15.4. A rede permite a troca de dados homogénea entre dispositivos finais (nós), sensores, gateways e a infraestrutura de TI através de um protocolo de transmissão único. Enquanto primeiro padrão aberto, LoRaWAN considera os requisitos de aplicações da Internet das Coisas.

  • Comunicação bidirecional encriptada
  • Utilização da banda ISM pública (na Europa: 868 MHz)
  • Baixo consumo energético de 100 nA a 10 mA no modo de repouso
  • Sensibilidade de receção muito elevada até -140 dBm com uma potência de emissão de 20 dBm
  • Possibilidade de alcance de até vários quilómetros
Gateway LoRaWAN

Gateway para a criação e expansão de uma rede LoRaWAN

Gateway LoRaWAN – a base para a comunicação independente do local na rede LoRaWAN

Para criar ou expandir a sua rede LoRaWAN privada tem à disposição o nosso gateway LoRaWAN aberto. O gateway funciona com um modem 4G/LTE interno, mas também pode ser ligado à Internet via Ethernet. O gateway LoRaWAN, com base numa pilha padronizada, funciona como conversor multimédia transparente entre o servidor LoRaWAN e o dispositivo final. As informações de várias centenas a vários milhares de equipamentos são transmitidas pelo gateway, de acordo com a carga da rede sem fios.

  • Ir para a criação e expansão de uma rede LoRaWAN
  • Livremente parametrizável para o acesso a servidores LoRaWAN
  • Dados protegidos graças a transmissão encriptada e segura
  • Alimentação de tensão através de Ethernet PoE+
  • Modem 4G/LTE inteligente
  • Possibilidade de instalação no exterior graças ao elevado grau de proteção IP67
Dispositivos de controlo LoRaWAN

Dispositivos de controlo LoRaWAN para gestão de iluminação inteligente

Dispositivos de controlo LoRaWAN – interligação inteligente e sem fios de luzes

Os dispositivos de controlo LoRaWAN (LCU) da Phoenix Contact permitem gerir e controlar luzes e drivers LED. O portfólio abrange desde equipamentos com bases para a ligação fácil a candeeiros Zhaga e NEMA até dispositivos de controlo universais, permitindo-lhe integrar as suas luzes já existentes numa rede LoRaWAN. Os equipamentos de montagem para o quadro de comando de iluminação clássico substituem o temporizador ou o dispositivo de controlo central, controlando assim ruas completas.
O portfólio oferece opcionalmente a possibilidade de controlar modernos drivers LED através do protocolo de comunicação DALI convencional. Desta forma pode usar os dispositivos de controlo em vários drivers LED, independentemente do fabricante.

  • Melhoria da eficiência energética através de iluminação orientada para as necessidades
  • Pontos de luz sempre sob controlo graças à parametrização e diagnóstico remotos
  • Comunicação bidirecional encriptada para a luz
  • Compatível com os padrões de interface comuns como ZHAGA e NEMA
  • Retrofit da infraestrutura de iluminação existente através de expansão fácil da tecnologia de comando
Iluminação rodoviária interligada numa cidade

Solução de iluminação rodoviária baseada em LoRaWAN

Criação de uma infraestrutura de iluminação preparada para o futuro

Pretende juntar pontos de luz individuais numa rede LoRaWAN e combiná-los com outras aplicações de Cidade Inteligente? Utilize os nossos componentes LoRaWAN para integrar as luzes num sistema de gestão da iluminação inteligente.

Concebemos consigo uma solução preparada para o futuro, à medida da sua aplicação e baseada em interfaces abertas e sistemas da Internet das Coisas.

Antenas de transmissão e antenas direcionais

Receção constante com a tecnologia de antenas certa

Antenas e acessórios

Sempre pronto para a receção: a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de antenas omnidirecionais para aplicações móveis e antenas direcionais para a supressão de grandes distâncias. Para participantes sem fio que se deslocam ao longo de um trajeto definido, p. ex., sistemas de monocarril elétrico, estão também disponíveis condutores radiantes. O portfólio é complementado com a tecnologia de cablagem adequada, acessórios de montagem como condutores, proteção contra sobretensão e conectores.

A potência de um sistema de rádio é muito influenciada pelo sistema de antenas. No nosso folheto "10 regras para antenas" fica a saber o que ter em consideração na seleção e instalação.

Pessoa a planear redes sem fios

Nós apoiamo-lo durante o planeamento de sistemas sem fio com segurança contra falhas e de alto desempenho

Planeamento profissional de redes sem fios

Um bom planeamento é um requisito importante para uma rede sem fios fiável e potente. Nós apoiamo-lo durante o planeamento, a configuração e colocação em funcionamento da sua rede sem fios, incluindo na manutenção e assistência no caso de falha. Pretende que os seus colaboradores fiquem a conhecer melhor a tecnologia de rádio? Nós oferecemos-lhe formações e treino prático adaptado às suas necessidades.

Transmissão via rádio profissional

Para simplificar o planeamento de redes sem fios baseadas no sistema sem fios Radioline, a Phoenix Contact oferece a simulação gratuita de redes sem fios com até dez estações. Indique-nos as coordenadas das estações que pretende interligar, nós verificamos a viabilidade com a ajuda de um software de planeamento de redes sem fio ou através de testes de ligação sem fios no local. A simulação permite determinar se uma ligação sem fios funciona, não funciona ou tem de ser testada. Na simulação, são tomados em consideração dados de altura, características da ligação sem fios e da interface. Irá receber um relatório de teste detalhado e uma lista de peças com todos os componentes necessários.