Multiplexadores sem fios O cabo de sinal sem fios. Com o Wireless MUX, os seus sinais I/O são transmitidos com fiabilidade para estações rotativas ou de difícil acesso. Instale o Wireless MUX com particular rapidez: conectar, ligar e os sinais são logo transmitidos sem fios. O estabelecimento da ligação e a transmissão de sinal ocorrem de forma automática devido à atribuição fixa dos equipamentos.

Multiplexadores sem fios numa calha metálica

Vantagens

  • Colocação em funcionamento simples – sem necessidade de configurações ou ajustes
  • Elevado número de canais no invólucro compacto
  • Tempo de transmissão típico inferior a 10 ms
  • Alcance de até 200 m com antenas omnidirecionais, até 400 m com antenas direcionais com vista desimpedida
  • Tecnologia Bluetooth 4.0 atual com menor consumo energético
Dois multiplexadores sem fios numa calha metálica

Multiplexador sem fios: desembalar, conectar e ligar

Multiplexador sem fios, o cabo de sinal sem fios

O multiplexador sem fios transmite bidirecionalmente, ou seja, em ambos os sentidos, 16 sinais digitais e dois analógicos, podendo assim substituir um cabo de sinais com 40 fios. A ligação é monitorizada permanentemente. Em caso de uma interferência grave ou interrupção, as saídas são repostas para o estado LOW. Isto é indicado por um LED de diagnóstico no módulo. A indicação de qualidade do Link informa ao usuário sobre a qualidade da ligação constantemente.

A ligação ao controlador é simples e rápida através de canais de entrada e saída existentes.

Pronto a usar: desembalar, conectar e ligar

Áreas de aplicação típicas

O multiplexador sem fios pode ser utilizado em qualquer local onde seja necessário transmitir sem fios alguns sinais de entrada e saída analógicos ou digitais para uma estação remota ou móvel. Em particular, a automação de fábrica distingue-se pelas peças de máquinas em constante movimento.

Guindaste industrial
Fundição
Estação de tratamento de águas residuais com bacia exterior
Guindaste industrial

Substituição de anéis coletores, cabos de manobras e mangas para cabos e bobinas.

Exemplos de aplicação:

  • Sistemas de elevação com, p. ex., comunicação sem fios isenta de desgaste entre ponte rolante e controlador central ou no controlo de "carrinhos"
  • Central de betão com, p. ex., comunicação sem fios entre vagões-cisterna e controlador central ou comunicação sem fios entre distribuidores de betão e PLC central

Fundição

Controlo de máquinas e instalações móveis, substituição de bobinas de cabos e de passagens de cabo propícias a falhas e com grandes necessidades de manutenção.

Exemplos de aplicação:

  • Fundição com, p. ex., comunicação sem fios entre carrinhos de carga móveis e o controlador central
  • Unidades de compostagem com, p. ex., comunicação sem fios entre conversores móveis e carros de bobina de mangueira para o abastecimento de água

Estação de tratamento de águas residuais com bacia exterior

Substituição de anéis coletores e controlo de partes da instalação remotas, de difícil acesso ou móveis.

Exemplo de aplicação:

  • Estação de tratamento de águas residuais com, p. ex., controlo de bombas em desareadores ou comunicação sem fios entre raspadores e PLC central