Acoplador IO-Link Com os acopladores de dados e energia sem contacto, pode abastecer dispositivos com energia e dados IO-Link sem desgaste e manutenção. Quando as tecnologias de ligação convencionais atingem os seus limites devido a limitações de espaço e movimento, vibrações, pó e sujidade, rotação e contactos frequentes, uma transmissão sem contacto permite uma comunicação sem desgaste.
Vantagens para si
- Sem contacto - sem desgaste, sem sujidade, sem encravamento durante o acoplamento
- Flexível - para além da alimentação, também podem ser transmitidos dados IO-Link ou dois sinais digitais
- Robusto - Caixa em aço inoxidável IP68 com ligações M12 para utilização em ambientes exigentes
- Compacto - formato M30 para uma montagem com economia de espaço
- Compatível - pode ser utilizado com todos os dispositivos padrão IO-Link de classe A de todos os fabricantes
Acoplador IO-Link - tão simples como um conetor
Energia sem contacto e transmissão IO-Link
Os acopladores transmitem energia sem contacto (≤18 W) e IO-Link (≤230,4 kBit/s) através de uma fenda de até 7 mm. A energia é transmitida indutivamente e também através de fendas não metálicas, como, por exemplo, vidro, plástico ou madeira, o que permite uma vasta gama de aplicações.
Graças à comunicação de campo próximo através de uma fenda, não é necessário um planeamento de frequência ou know-how de tecnologia de rádio. Os acopladores IO-Link podem ser utilizados com todos os dispositivos padrão IO-Link de classe A de todos os fabricantes. Além disso, os dispositivos não precisam de configuração e são tão fáceis de utilizar quanto um conector.
Vantagem: substituir conectores ou anéis coletores suscetíveis ao desgaste em aplicações industriais, minimizando os custos de imobilização.
IO-Link em utilização
Grande liberdade de montagem graças a opções de aproximação flexíveis
Ao contrário das soluções de conectores convencionais, os acopladores IO-Link podem ser guiados entre si a partir de qualquer direção ou também de forma rotativa. Além disso, os acopladores não precisam de estar exatamente sobrepostos, podendo encontrar-se em lados opostos com um desvio ou um ângulo tangencial.
Vantagem:: reduzidos requisitos de precisão para o movimento mecânico de duas partes independentes da instalação.
Acoplador IO-Link com invólucro robusto
Mecânica robusta e montagem precisa
Graças ao invólucro IP68, os acopladores IO-Link podem ser utilizados em ambientes exigentes. O invólucro muito robusto com um tubo roscado contínuo feito inteiramente de metal oferece uma posição de montagem variável num suporte de montagem. O formato cilíndrico do M30 também permite uma instalação flexível e simples.
Vantagem: montagem precisa em espaços reduzidos.
Conectividade para uma automação com futuro garantido
Com os acopladores de dados e energia sem contacto, pode fornecer energia e dados aos dispositivos. Os acopladores IO-Link são facilmente integrados entre um IO-Link Master e um dispositivo IO-Link e estão prontos para uma utilização imediata. Graças à interface IO-Link normalizada, os acopladores podem ser utilizados com todos os dispositivos IO-Link comuns de classe A.
Transmissão de energia e dados sem contacto na área de campo próximo